跳轉瀏覽

UCC T5

5 軸接觸觸發式自動化測頭座解決方案。

  • UCC T5 適合 5 軸接觸觸發式運動和測頭座控制的 CMM 控制器 - 僅 PH20
  • 必須搭配 Renishaw SPA3 放大器使用
  • 使用外接電源及管理 PH20 測頭座、CMM 和測頭信號的完整控制項,並與 CMM 的電腦通訊
  • 更換 UCC2-2 和 5 軸子卡以便安裝 PH20
  • 具有內建熱誤差補償 (TEC) 功能,能支援 16 個溫度補償通道
  • 應透過 Renishaw 的 UCCassist-2 軟體,完成設定和試運轉

UCC 比較

■ 標準規格

- 不適用


功能/規格UCC T3-2
UCC T3 PLUS
UCC S3
UCC T5
UCC S5
TP200/SCR200 介面--
SP600 介面
----
SP25M 介面
----
SP80 介面
-----
PH10 介面
---
PH20 介面
----
REVO 介面
-----
REVO-2 介面----
可控制的 CMM 軸數目33333
可設定的額外軸(旋轉台、雙光學尺、雙驅動器)需要第二部 SPA3-2需要第二部 SPA3-2需要第二部 SPA3-2需要第二部 SPA3-2需要第二部 SPA3-2
伺服功率放大器 (SPA) 相容性SPA3-2SPA3-2SPA3-2SPA3-2SPA3-2
類比 SPA 輸出 ±10 V-----
溫度感測器輸入-16161616
與現有子卡相容-----
最大即時掃描資料速率--SP25M:2000 點/秒-REVO-2:4000 點/秒
內建 AC 電源-----
外接 DC 電源
未指定用途的 CMM I/O2 個輸入 + 1 個輸出2 個輸入 + 1 個輸出2 個輸入 + 1 個輸出2 個輸入 + 1 個輸出2 個輸入 + 1 個輸出
功能/規格
UCC T3-2
UCC T3 PLUS
UCC S3
UCC T5
UCC S5

尺寸


UCC T3-2
UCC T3 PLUS
UCC S3
UCC T5
UCC S5
寬度440 mm(19 in 外罩)440 mm(19 in 外罩)440 mm(19 in 外罩)440 mm(19 in 外罩)440 mm(19 in 外罩)
高度44 mm (1U)44 mm (1U)44 mm (1U)44 mm (1U)44 mm (1U)
深度180 mm180 mm180 mm180 mm180 mm
重量2.1 kg (4 lb 10 oz)2.6 kg (5 lb 12 oz)2.6 kg (5 lb 12 oz)2.1 kg (4 lb 10 oz)2.1 kg (4 lb 10 oz)

下列詳細資訊為所有 UCC 控制器通用:

  • 為直接 CNC 控制的 (DCC) CMM 所設定
  • 處理器類型:1.6 GHz Intel Atom
  • 合適的手控裝置:MCUlite-2*、MCU5-2、MCU W-2
  • 數位 SPA 控制輸出
  • 與 PC 的通訊連結:乙太網路
  • 個人電腦作業系統相容性:XP pro、Windows 7、Windows 8
  • 伺服環時間:0.5 毫秒
  • 接觸觸發式量測 (TTP) 功能
  • Renishaw UCCserver (I++ DME)
  • 共用 UCC 軟體整合
  • 數位光學尺輸入:RS422 - Renishaw
  • 類比光學尺輸入:由外部介面
  • I/O 可用功率:1 A 時為 24 V
  • I/O 規格:
    • 可由使用者設定
    • 主動式 HIGH 或 LOW
    • 電壓範圍 5 V 至 24 V
    • 內外極限開關相容
    • 軟限制相容
    • CMM 空間誤差對應圖功能
    • Renishaw UCCassist 相容

* 不適用於 REVO/REVO-2

UCC 改裝

Renishaw 與多家領導業界的軟體公司和改裝商建立技術合作夥伴關係,使用 Renishaw 的 UCC 控制器提供功能強大的 CMM 改裝解決方案。

改裝

深入瞭解您 CMM 的改裝選項

延長保固

自購買全新三次元量床產品當日起,您可在 3 個月內選購 3 年保固服務,免除您的後顧之憂。請聯絡您的供應商。

 
loading