TONiC™ UHV 增量式光學尺系統搭配 RESM20 旋轉(角度)環
特性
- 讀頭尺寸:35 x 13.5 x 10 mm
- 能達到 1 nm 解析度
- 速度高達 3,673 rpm
- 超低的細分誤差 (SDE):一般 < ±30 nm
- 光學 IN-TRAC™ 參考原點
優點
- 超高真空 (UHV)
- 外型輕巧環具有內徑大及容易整合的特性
- 超輕巧型編碼器讀頭具備動態訊號調節功能,能提高運動控制性能
- 提供診斷套件協助處理棘手安裝與系統優化。

什麽是 TONiC UHV?
TONiC UHV 將 Renishaw 的輕巧型非接觸式光學尺系統引進超高真空應用,為客戶提供更卓越的運動控制性能。
TONiC 如與 Ti 介面結合,在線性和旋轉應用中,均可達到 10 m/s 的速度和低至 1 nm 的解析度。TONiC 系統安裝快速簡便,提供寬鬆的安裝公差,按下按鈕即可進行校正。TONiC 的動態訊號處理功能可改善訊號穩定性,細分誤差通常超低,不到 ±30 nm,有助於實現優異的運動控制效能。
什麼是 RESM20 環?
RESM20 為一體式不鏽鋼環,具有的 20 µm 刻矩刻度直接標示於周圍,其具備 IN-TRAC™ 光學參考原點。多種尺寸均提供兩種版本(Ø52 mm 至 Ø550 mm)。「A」截面環能提供絕佳的安裝精度,具備錐面安裝方式系統,能減少高公差加工零件的需求並能消除偏心率。亦提供「B」截面細環,具備低慣性及低質量。「A」及「B」截面環具備大內徑,可彈性整合至 UHV 應用。非接觸式格式能消除反向間隙、軸扭曲(扭轉)及其他傳統封閉式光學尺固有的機械遲滯錯誤。
為什麼選擇這種光學尺系統?
超高真空 (UHV)
TONiC UHV 讀頭將標準 TONiC 的優異性能引入讀頭。TONiC UHV 讀頭在設計及建造上運用了 UHV 相容材質及加工技術,適合用於精細至 10 -10 陶爾的 UHV 條件。
TONiC UHV 光學尺及配件系列由真空相容材質及黏著劑製成,具備低放氣率並經過受證實的無塵殘留氣體分析 (RGA),適用於許多用途,包括晶片搬運/測試、科學儀器、光譜儀、真空檢驗設備等更多其他應用。
優異的量測功能
TONiC 光學尺配備 Renishaw 獲市場肯定的過濾光學鏡組與進階訊號處理功能。自動增益控制 (AGC) 及自動偏置控制 (AOC) 技術降低讀頭內的類比訊號雜訊與數位抖動。
TONiC 光學尺提供絕佳的 <±0.5 nm RMS 的低訊號輸出抖動及 <±30 nm 的低細分誤差 (SDE),使系統能夠更妥善維持位置並在線性馬達應用中產生較少熱能。低抖動亦使得低速下的高精度應用能展現更平順的速度控制。
彈性配置
TONiC 系列提供各種能夠設定的外部介面以滿足應用的速度和解析度需求。藉由外部介面的後期整合與配置,多功能 TONiC 讀頭為終端使用者提供許多自訂選項。
TONiC 介面選項能進行數位、類比輸出或數位及類比訊號的雙輸出。TD(雙解析度)介面提供可選擇的雙解析度輸出,也提供於寬幅列印應用的 DPI 介面。TONiC 光學尺配置的彈性使 OEM 能在各種應用領域中受惠於優異的運動控制及高產量。
介面選項
TD(雙解析度)介面
- 可選擇雙解析度正交輸出。
- 介面選項適合需要高速運動的應用,結合更精密精度的運動。

DOP(雙輸出)介面
- 提供同步數位正交及 1 Vpp 訊號。
- 此介面在設計上適合用於須透過運動軸,將一或多項作業進行同步的應用。
DSi(雙訊號介面)
- Renishaw 的 DSi 結合來自 RESM20 環(局部旋轉應用則採用 REST20 環)上 TONiC 雙讀頭的增量訊號,補償軸承晃動產生的影響,並消除奇數諧波誤差(包含偏心率),提供一般為 ±2.0 弧秒的安裝精度。
選配診斷工具組

可採用 TONiC 軟體優化 TONiC 光學尺的安裝,提供快速全面的系統校準。必須將軟體與 TONiC 診斷硬體一起使用,即可使用 A-9411-0011 零件訂貨號從 Renishaw 購買。可透過 USB 線(於套件中提供)或客戶線上電子裝置連接硬體與電腦。
瞭解所有關於 TONIC 診斷工具組的資訊。
技術規格
量測標準 | RESM20:一體式外型輕巧不鏽鋼環。標準「A」截面具備錐面內徑或低慣性「B」截面 亦提供適用於局部圓弧應用的 REST20 |
讀頭尺寸(長 x 寬 x 高) | 35 mm x 13.5 mm x 10 mm |
柵距 | 20 μm |
熱膨脹係數(20 °C 時) | 15.5 ±0.5 μm/m/°C |
環外徑 | 52 mm 至 550 mm。如需更大的客製化尺寸,請聯絡 Renishaw |
刻線數 | 8 192 至 86 400(依環尺寸而定) |
參考原點 | RESM20:單一 IN-TRAC 參考原點環 REST20:雙參考原點環適用於局部圓弧應用 |
精度* 刻劃精度 系統精度 | ±3.97 至 ±0.38 弧秒(依環徑而定) ±4.20 至 ±0.40 弧秒(依環徑而定) |
最高速度 類比 數位 | (詳見規格手冊) -3 dB 時為 3673 rpm(位於 52 mm RESM20) 3673 rpm(位於 52 mm RESM20 時為 5 μm 解析度 TONiC) |
細分誤差 (SDE) | 一般低於 ±30 nm |
動態訊號控制 | 即時訊號調節,包括自動增益控制 (AGC) 及自動偏置控制 (AOC),優化操作時的性能 |
增量訊號 類比 數位 | (若要瞭解角度解析度的詳細資訊,請參閱規格資料表) 1 Vpp(20 μm 週期) 解析度範圍為 5 μm 至 1 nm |
電氣連接 | 0.5 m、1 m、1.5 m、3 m、5 m 及 10 m 纜線長度及迷你接頭(直接連接 TONiC 介面) |
電源 | 5 V ±10%、< 100 mA(類比系統)、< 200 mA(數位系統)(無端接) |
讀頭耗電量 | < 100 mA |
振動(運作時) | 於 55 Hz 至 2 000 Hz 範圍達到最高速 100 m/s2 |
衝擊(非工作) | 1000 m/s2、6 ms、½ 正弦 |
工作溫度(系統) | 0 °C 至 +70 °C |
烘烤溫度(非操作) | 120 °C(僅限讀頭及光學尺) |
防護等級 | 讀頭:IP20 介面:IP20 |
纜線構造 | 鍍錫銅編單屏蔽、FEP 芯線絕緣體 |
* 系統精度為刻度誤差加上 SDE。刻劃精度為由單一讀頭測量的角度及如標示之編碼器實際旋轉度之間的最大差值。像是離心率的應用干擾並未包括在內。
請參閱規格手冊,了解詳細資訊。