TONiC™ FS 增量式光學尺系統搭配 RELM20 線性光學尺
特性
- 讀頭尺寸:35 x 13.5 x 10 mm
- 速度高達 10 m/s
- 可卸除式類比 (Ti) 或雙輸出 (DOP) 介面*
- 符合認證:
ISO 13849 類別 3 PLd
IEC 61508 SIL2
IEC 61800-5-2 SIL2
優點
- 極高的精度與幾近零的熱膨脹係數
- 超輕巧型光學尺
- 先進訊號調節功能提高運動控制能力
- 高抗污能力
- 超低的細分誤差 (SDE):一般 < ±30 nm
- 診斷套件
![網站橫幅的透明修補程式](/media/img/gen/4efef74a4adf4781888859de0d5ea48b.png)
什麼是 TONiC FS 光學尺?
TONiC FS 系列是 Renishaw 的超輕巧型非接觸式光學尺系統,如與 DOP 介面結合,在線性和旋轉應用中,均可達到 10 m/s 的速度和低至 1 nm 的解析度。TONiC FS 系統安裝快速簡便,提供寬鬆的安裝公差,按下按鈕即可進行校準。TONiC FS 光學尺的動態訊號處理功能可改善訊號穩定性,細分誤差通常超低,不到 ±30 nm,有助於實現優異的運動控制效能。符合適用於功能安全應用的 SIL2 及 PLd 認證。
* 只有類比正弦及餘弦輸出才能提供功能安全。
什麼是 RELM20 光學尺?
20 µm 刻矩 RELM20 為由 ZeroMet™ 製成的光學尺。ZeroMet™ 為一種低膨脹係數鎳/鐵合金。
RELM20 可媲美精細刻距玻璃光學尺,提供的整體精度(包括斜率與線性度)在長度超過 1.5 m 的情況下優於 ±1 μm。ZeroMet 在溫度 20 °C 時的熱膨脹係數為 0.75 ±0.35 µm/m/°C。
系統設計師可選擇特別配製的膠帶或機械夾片滿足安裝需求。兩種安裝方式均可供基板單獨進行熱膨脹。
為什麼選擇這種光學尺系統?
功能安全認證
TONiC FS 系列是一套增量式開放光學尺系統,符合下列功能安全標準認證:
ISO 13849 類別 3 PLd
IEC 61508 SIL2
IEC 61800-5-2 SIL2
特定機械安全功能,如安全限速 (SLS) 都需要光學尺回饋功能安全。透過已被認可在這些應用中使用的光學尺系統,可更輕易的完成機器認證。採用這些先進的機器安全功能可讓機器製造商製作出更安全的機器,並具有更高的功能性,進而減少設置時間與機器停機時間。
優異的量測功能
TONiC 光學尺配備 Renishaw 獲市場肯定的過濾光學鏡組與進階訊號處理功能。自動增益控制 (AGC) 及自動偏置控制 (AOC) 技術降低讀頭內的類比訊號雜訊與數位抖動。
TONiC 光學尺提供絕佳的 <±0.5 nm RMS 的低訊號輸出抖動及 <±30 nm 的低細分誤差 (SDE),使系統能夠更妥善維持位置並在線性馬達應用中產生較少熱能。低抖動亦使得低速下的高精度應用能展現更平順的速度控制。
彈性配置
TONiC 系列提供各種能夠設定的外部介面以滿足應用的速度和解析度需求。藉由外部介面的後期整合與配置,多功能 TONiC 讀頭為終端使用者提供許多自訂選項。
TONiC 介面選項能進行數位、類比輸出或數位及類比訊號的雙輸出。TD(雙解析度)介面提供可選擇的雙解析度輸出,也提供於寬幅列印應用的 DPI 介面。TONiC 光學尺配置的彈性使 OEM 能在各種應用領域中受惠於優異的運動控制及高產量。
介面選項
Ti 介面
- 類比輸出,包含 CAL 按鈕。
DOP(雙輸出)介面
- 提供同步數位正交及 1 Vpp 訊號。
- 此介面在設計上適合用於須透過運動軸,將一或多項作業進行同步的應用。
選配診斷工具組
![TONiC™ 診斷工具組(軟體及硬體)](/media/img/gen/3272889eea984c08aa45c86c6c18f4ff.jpg)
可採用 TONiC 軟體優化 TONiC 光學尺的安裝,提供快速全面的系統校準。必須將軟體與 TONiC 診斷硬體一起使用,即可使用 A-9411-0011 零件訂貨號從 Renishaw 購買。可透過 USB 線(於套件中提供)或客戶線上電子裝置連接硬體與電腦。
瞭解所有關於 TONIC 診斷工具組的資訊。
技術規格
量測標準 | RELM20:具備中點參考原點的高精度 ZeroMet 光學尺 亦提供具備端點參考原點的 RELE20 |
讀頭尺寸 (LxWxH) | 35 mm x 13.5 mm x 10 mm |
柵距 | 20 μm |
熱膨脹係數(20 °C 時) | 0.75 ±0.35 μm/m/°C |
精度等級(20°C 時) | 驗證為最高可達 ±1 μm,校正可追溯至國際標準 |
參考原點 | IN-TRAC 參考原點 多種參考原點位置選項,請參閱規格資料表 |
限位開關 | 雙或單限位(可於訂購時選擇) |
光學尺長度 | 20 mm 至 1.5 m |
最高速度 類比 數位(*搭配 DOP 使用) | (詳見規格手冊) 於 -3 dB 時最高達 10 m/s 達到 10 m/s |
細分誤差 (SDE) | 一般低於 ±30 nm |
動態訊號控制 | 即時訊號調節,包括自動增益控制 (AGC) 及自動偏置控制 (AOC),優化操作時的性能 |
增量訊號 類比 數位(*搭配 DOP 使用) | 1 Vpp(20 μm 週期) 解析度範圍為 5 μm 至 1 nm |
電氣連接 | 0.2 m、0.5 m、1 m、1.5 m、3 m、5 m、6 m 及 10 m 纜線長度及迷你連接器(直接連接 TONiC 介面) |
電源 | 5 V ±10% |
震動(系統) | 於 55 Hz 至 2,000 Hz 範圍達到 100 m/s 2、3 軸 |
撞擊(系統) | 500 m/s2、6 ms、½ 正弦、3 軸 |
工作溫度(系統) | 0 °C 至 +70 °C |
防護等級 | 讀頭:IP40 |
* 只有類比正弦及餘弦輸出才能提供功能安全。
請參閱規格手冊,了解詳細資訊。