RLD10 平面鏡干涉儀
適用於 XY 雙軸平台應用的平面鏡干涉儀。
RLD10 檢測頭容納干涉儀光學鏡組、一個獨特的多通道條紋探測系統、雷射光閘和內置準直輔助鏡。提供 0° 與 90° 版本的 RLD10 檢測頭。
特性和優點
- 雙軸解決方案-雙軸平面鏡系統為適用於 XY 雙軸平台應用的理想解決方案。
- 高解析度-相較於反射鏡系統,平面鏡系統亦可用於需要較高解析度的應用。
- 敏感環境-平面鏡干涉儀檢測頭亦可作為低功耗版本使用。適合需要功率消耗低於標準 RLD10 所規定 < 2 W 的應用。

規格
軸行程 | 0 m 至 1 m |
解析度(以 RLU 配置) | 類比正交 = λ/4 (158 nm) |
系統非線性誤差* (SDE) *不含介面 | <±2.5 nm(低於 50 mm/sec,>70% 信號強度) <±7.5 nm(在 1 m/sec,>50% 信號強度時) |
最高速度 | 最高 1 m/sec |
非真空應用需要某種形式的折射率補償,以維持變動環境條件下的精度。Renishaw 提供 RCU10 即時方波補償系統,用於對環境變化進行補償。
將 RPI20 平行介面整合至 RLE 系統,便可達成至 38.6 皮米的解析度。此介面接受差分類比 1 Vpp 正弦/餘弦信號,並提供平行格式輸出。如需更多配件相關資訊,請參閱 RCU10 補償系統及雷射編碼器介面。