跳轉瀏覽

長距離雷射編碼器產品

HS20 雷射編碼器 HS20 雷射

Renishaw HS20 雷射頭為非接觸式干涉儀編碼器系統的核心元件,用於長軸、高精度、線性位置回饋應用。

RCU10補償裝置和感測器 RCU10 即時方波補償系統

採用環境感測器監控機器周圍環境,並提供位置回饋訊號的即時補償。

線性光學鏡組套件 線性光學鏡組

標準的線性干涉儀光學鏡組,適合最長 30 m 的軸長使用。

長距離線性光學鏡組 長距離線性光學鏡組

長距離干涉儀光學鏡組套件運用大型反射鏡與觀測鏡組,適合最長 60 m 的軸長使用。

LS06 光束準直輔助鏡 LS06 雷射光束準直輔助鏡

透過雷射光束準直輔助鏡,提供 0.6 毫拉德的偏擺角與前後傾角調整,使準直流程變得更簡易。

HS10 雷射尺長距離導管 光束保護導管

為了在操作時避免雷射中斷,Renishaw 導管會包覆雷射光束,以在嚴苛環境中保護雷射光束。

HS20 準直板 準直板

準直板為雷射頭及干涉儀光學鏡組提供穩定的安裝位置,並具備平移與調整功能,可簡化雷射準直作業。

 
loading