安裝硬體
供應各種配件協助簡化 HS20 雷射編碼器系統的設定、準直及操作。
光束保護導管

光束保護導管系統可配合長或短距離線性光學鏡組使用,以保護光束路徑內不會有碎屑與冷卻液,同時為雷射量測光束提供穩定的熱環境。
倘若位置回饋要維持一定的可靠性,關鍵就在必須於軸長全程維持穩定、準確的雷射準直。在長距離應用中,準直穩定性會受到穿過光束形成的溫度梯度所影響;溫度梯度通常是因快速轉變的環境條件造成。
導管系統納入會沿著軸全長攪動空氣的「進氣系統」,防止溫度梯度形成。
特性和優點
- 光束路徑保護-光束保護導管為保護雷射光束,不會受到碎屑與冷卻液影響的最終防線。
- 熱穩定性-導管內的進氣系統會攪動空氣,以沿著軸長建立一致的環境。
- 模組化結構-標準 3 m 長度可在長軸應用共同加裝時,提供模組化的導管系統。
準直板

準直板專為簡化大型機器的 HS20 雷射準直流程所設計。
此板搭配使用安裝於 HS20 雷射頭的三個調準腳墊,可為使用者提供水平面與垂直面的平移與旋轉調整功能。
特性和優點
- 輕鬆準直-藉由提供平移與旋轉調整的準直彈性,簡化準直流程。
- 穩定的雷射安裝-提供可輕鬆安裝在機器側邊的穩定固定架。
- 可調式光學固定架-調整板提供光學固定架,可獨立調整干涉儀組件。
產品資訊
-
Installation & user's guide: HS20 ducting [en]
This manual describes the installation of the HS20 ducting system, recommended for use with the Renishaw HS20 laser scale system in long range applications