Renishaw FixtureBuilder 產品系列
我們方便操作介面的夾具 3D 模型軟體,整合量測軟體,可在開始生產工件前就建立夾具設置。
FixtureBuilder 軟體產品系列
FixtureBuilder 軟體系列包含下列產品選項:
- 下載
- 硬體鎖
- 網路授權
FixtureBuilder 支援大多數 CAD 格式,其中包括 IGES、SAT 和 STEP。
其他適用於 CATIA、Creo (Pro/ENGINEER)、Siemens NX、Solidworks、Inventor、SolidEdge 及 JT Import 的轉譯器模組授權亦可另外購買。
轉譯器模組可支援以下檔案版本:
- CATIA V5:VR58-V5-6R2018
- Creo (Pro/ENGINEER):16-Creo 5.0
- Siemens NX:11-NX 12.0.0
- Inventor:V11-V2019
- SolidWorks:98-2018
- SolidEdge:V18-ST10
- JT Import:8-10.2
轉譯器模組購買時必須搭配 NU、USB 或 CU 授權。
請記得我們的模組化及客製夾具提供快速及高重複性的夾具設置,協助提升量測程序的產能、再現性及精度。Renishaw 夾具可提供完整解決方案,因應您的夾具需求。
Renishaw 零件編號 | 說明 |
CS-SOF-SW-17-FBNU | Renishaw FixtureBuilder 具名使用者授權 - 單一授權搭配單一 PC。透過下載發佈。 |
CS-SOF-SW-17-FBTRANS | 轉譯器授權 - 適用於原生匯入轉譯器,由其他 CAD 程式匯入檔案。可選購具名使用者、USB 或併行使用者授權。 |
A-6490-0052 | Renishaw FixtureBuilder 授權 - 於硬體鎖發佈的單一授權,可在不同工作站之間轉讓。FixtureBuilder 需要安裝於每個工作站。每次只能在一個工作站使用。 |
CS-SOF-SW-17-FBNRMS | Network License Manager - 由軟體控制的 Network Licensing Manager。下載應用程式 - 併行使用者管理員工具管理。 必須購買併行使用者授權零件編號 CS-SOF-SW-17-FBCU。 |
CS-SOF-SW-17-FBCU | Renishaw FixtureBuilder 併行授權 -「X」個授權搭配 Network License Manager,讓使用者在網路各處利用 FixtureBuilder。每次可由一位使用者使用。 X = 購買的併行使用者授權數量。 |
CS-SOF-SUBS-17-FBNU | Renishaw FixtureBuilder 具名使用者授權、12 個月試用授權。 |
系統要求:
- 以 Windows 為基礎的設計軟體。8.0 版僅支援 64 位元版本的 Windows 作業系統。
- 64 位元 Windows 作業系統。
- Pentium 4 CPU 或更高版本(支援目前的 AMD 處理器)。
- 建議 4 GB RAM(大型組件工作需要 8 GB RAM 以上)。
- Direct X 及/或 OpenGL 相容的加速影片繪圖顯示卡(需用於大型組件工作)。
- 2 GB 的可用磁碟空間供安裝使用。用於設計資料時,建議使用更大空間。