適用於 CNC 工具機的進階雷射刀具設定系統
我們一系列適用於 CNC 工具機的進階雷射刀具設定系統,能夠以高精準度高速進行刀具量測和破損刀具檢測。NC4 刀具設定系統適合所有大小及類型的工具機使用,可協助您強化製程控制。
領先市場的雷射刀具設定技術
加工製程期間的尺寸精度及零件品質,可能會受到刀具磨耗、偏擺與破損影響。Renishaw NC4 系統可協助使用者因應前述問題。
NC4 可在生產進給和速度情況下量測各式各樣的刀具,有助於盡可能降低風險,避免因刀具過度磨耗或破損造成加工零件品質不良。
NC4 系統是 CNC 工具機的頂級雷射刀具設定系統,可為任何製造商的製程中控制程序提供效益。
為什麼要使用雷射刀具設定系統?
刀具量測是確保加工零件準確度和精度的關鍵所在。如果在製程中實作自動化刀具設定,就能輕鬆達到嚴格公差及高品質的加工成果。
雷射刀具設定系統以次微米精度提供可靠的非接觸式高速量測,即使在最惡劣的環境中也沒問題。這類系統可減少重工需求、提升整體生產力,並大幅降低製造成本。
雷射刀具設定系統的關鍵效益

出色的重複性
刀具量測重複性最低可達 ±0.5 µm 2σ。

全方位量測
準確量測各式各樣的刀具幾何形狀。

專為惡劣環境所打造
MicroHole™ 插座及 PassiveSeal™ 系統可提供保護達到 IPX6 及 IPX8 標準。

提供各種不同版本
提供各種不同的大小、高度及自訂選項以配合應用需求。
NC4 能讓我們檢查用於製作鑰匙的小型刀具破損程度,以及凸輪上的一些參考點,這將關係到引擎正確運作與否。如果沒有 Renishaw 系統,機器可能會在刀尖破損的情況下運作,並造成嚴重後果。
Ducati (義大利)
哪一種雷射刀具設定系統適合我的應用?
我們提供各種先進的雷射刀具設定系統,協助強化各式各樣的加工應用,提供精準、自動及快速的製程中刀具設定,並可搭配使用高精度測針等其他加工控制裝置,補足其中的不足之處。前述設備可共同提供最全面的製程控制,範圍涵蓋廣大的綜合加工機設定。如果您需要協助尋找最理想的製程中控制系統,請聯絡當地銷售團隊。
NC4+ Blue 固定式系統
NC4+ Blue 系統採用業界首創的藍色雷射技術,實現高精準度、高速及非接觸式的刀具設定及刀具破損檢測。
NC4+ Blue 可量測及檢測最小 0.03 mm 的刀具,重複性可達 ±0.5 µm 2σ,確保生產零件時「一次到位」。藍色雷射所提升的量測效能,可在各種切削刀具(甚至包括微型刀具)盡可能減少刀具間的量測誤差。

NC4 系統
原始的紅色雷射 NC4 系統十多年來備受客戶肯定,提供一致的量測結果,重複性可達 ±1.0 µm 2σ。
為了確保精準的量測結果,NC4 內建刀刃吹屑功能,可在量測前有效移除刀具的加工碎屑及冷卻液。


NC4 分離式系統
NC4 分離式系統提供靈活彈性的解決方案,適合複雜設備使用。系統可設定為不同方向,距離介於 0.3 m 至 5 m 之間,並隨附支架及附件以配合各種機器安裝需求。系統採用我們可靠的紅色雷射技術及光學保護系統,確保在任何應用都能展現精準穩健的效能。
以直覺操作的軟體簡化刀具設定
我們的非接觸式刀具設定巨集軟體,可提供長度及直徑設定、半徑量測及高速破損刀具檢測,此外還有各種先進功能。
熟練的使用者可利用傳統巨集程式碼,同時 Renishaw 也提供易於操作的 GUI 及 GoProbe 應用程式支援新手使用者。




量測刀具偏擺*

檢測破損刀具

檢測積屑的刀具邊緣

檢測毛邊或附著切屑



您是否需要 NC4 支援?
Renishaw 是值得信賴的全球企業,致力為客戶提供卓越的支援服務。歡迎尋找各種可立即取得的 NC 資訊,範圍涵蓋 NC4、NCi-6 及 Renishaw 智慧型手機應用程式。