跳轉瀏覽

線性光學尺

線性光學尺的用途是測量直線運動。瞭解 Renishaw 精密刻度光學尺搭配體積精巧的絕對式及增量式光電讀頭,如何提供優異的位置測量效能。

選擇您的絕對式或增量式線性光學尺系統

我們提供各種類型的線性光學尺,例如強固型光學捲尺、高精度光學尺或低膨脹係數的 ZeroMet™ 光學尺,配合不同應用的需求。光學尺可透過機械方式或自黏背膠帶進行安裝。

光學尺相容於我們的開放式光學尺讀頭系列。

我們的線性光學尺系列產品,可讓您依據應用需求選擇最適合的系統:

  • 絕對式光學尺能立即解碼自身所在位置,無需任何運動。

  • 增量式光學尺只能偵測相對於本身位置或已知參考特徵的動作。

絕對式線性光學尺系統:讀頭及光學尺

各種讀頭及光學尺組合的最大光學尺長度如下所示:

RTLA 線性光學尺 RTL

鋼帶光學尺

多用途

堅固耐用

RTLA FASTRACK 線性光學尺 RTL FASTRACK™

鋼帶光學尺

軌道安裝式

功能豐富,堅固耐用

RELA 線性光學尺 REL

ZeroMet™ 光學尺

低膨脹係數

高精度

RSLA 線性光學尺 RSL

鋼製光學尺

厚實穩定

高精度

RTLA 線性光學尺

RKL

鋼帶光學尺

窄薄外型

靈活

RESOLUTE™ 光學尺 RESOLUTE讀頭

(30 µm 柵距)

高精度

高速運作

最長達 21 m最長達 21 m最長達 1.5 m最長達 5 m最長達 21 m

EVOLUTE™ optical encoders EVOLUTE™ 讀頭

(50 µm 柵距)

安裝容易

多用途

最長達 10.02 mN/AN/AN/AN/A

增量式線性光學尺系統:讀頭及光學尺

各種讀頭及光學尺組合的最大光學尺長度如下所示:

RTLC 線性光學尺 RTL

鋼帶光學尺

多用途

堅固耐用

RTLC FASTRACK 線性光學尺 RTL FASTRACK™

鋼帶光學尺

軌道安裝式

功能豐富,堅固耐用

RCLC 線性光學尺 RCL

玻璃光學尺

長度短且穩定

低膨脹係數

RELM 線性光學尺 REL

ZeroMet 光學尺

低膨脹係數

高精度

RSLM 線性光學尺 RSL

鋼製光學尺

厚實穩定

高精度

RKLC 線性光學尺 RKL

鋼帶光學尺

窄薄外型

靈活

ATOM™ 光學尺 ATOM讀頭

(20 µm、40 µm 柵距)

外型精巧

類比

最長達 10 mN/A最長達 130 mmN/AN/A最長達 10 m

ATOM DX™ 光學尺 ATOM DX讀頭

(20 µm、40 µm 柵距)

外型精巧

數位

最長達 10 mN/A最長達 130 mmN/AN/A最長達 10 m

VIONIC™ 光學尺 VIONiC讀頭

(20 µm 柵距)

高精度

數位

最長達 10 m最長達 10 mN/A最長達 1.5 m最長達 5 m最長達 20 m

QUANTiC optical encoders QUANTiC讀頭

(40 µm 柵距)
安裝容易

多用途

最長達 10 m最長達 10 mN/AN/AN/A最長達 20 m

TONiC™ optical encoders TONiC讀頭

(20 µm 柵距)
高精度

類比

最長達 10 m最長達 10 mN/A最長達 1.5 m最長達 5 m最長達 20 m
以雙手拿著平板電腦展示 Renishaw 光學尺安裝指南

請參閱我們的技術文件,探索各款光學尺的技術規格、選項和版本。我們的法規遵循證書為 Renishaw 的品質承諾提供額外保證。

下載技術文件

工具機內部 FORTiS™ 封閉式光學尺側視圖

探索光學尺如何在各種產業及應用實現優異的運動控制。探索各種產品及製程受益於 Renishaw 光學尺技術及廣泛專業知識的真實生活範例。

光學尺對運動控制的效益

 

現在就聯繫我們的銷售團隊

請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。

loading