ATOM DX™ 光學增量式光學尺系列
ATOM DX 光學尺系列是 Renishaw 最精巧的增量式光學尺,可直接自讀頭進行數位輸出,於微型封裝提供位置回饋、內建細分及過濾光學鏡組等所有功能。本系列光學尺適用於空間最有限並且不能犧牲效能的應用項目。
微型、高效、一體化
ATOM DX 的建構基礎,是獲得市場肯定的 ATOM™ 平台光學系統,其中整合 Renishaw 高效能插補技術,縮小系統尺寸,並且不需要額外轉接器及介面。
ATOM DX 以 Renishaw 整合式設定 LED 建構,以成熟的自動校正例行程序為基礎,提供直覺簡易的安裝程序,開箱後可立即就緒安裝。ATOM DX 相容於 ADTpro-100 獨立式光學尺診斷工具及 ADTi-100 診斷工具,而這兩款工具都相容於 ADT View 軟體。可提供深入的進階診斷資訊,有助於最佳化光學尺安裝及現場偵錯,滿足要求最嚴苛的運動控制應用。
ATOM DX 讀頭可搭配使用各種線性、部分弧線及旋轉光學尺,因應大部分應用需求,並提供纜線及頂端出口等兩種版本,各具備 20 µm 或 40 µm 光學尺選項。
規格資料表和技術文件
如需規格資料表及安裝指南等進一步資訊以瞭解 ATOM DX 光學尺系列的技術規格,請前往技術下載部分。
請觀看 ATOM DX 增量式光學尺簡介
您需要量測哪種形式的運動?
線性
光學尺類型 | 光學尺名稱 | 精度 | 柵距 | 熱膨脹係數(20 °C 時) | 供應長度 |
不鏽鋼捲尺
| RTLF | 20 µm:±5 µm/m 40 μm(高精度):±5 µm/m | 20 µm/40 µm | ~10.1 ±0.2 µm/m/°C | 長達 10 m(可依要求供應 10 m 以上長度) |
玻璃光學尺
| RCLC | ±3 µm/m | 20 µm/40 µm | ~8 µm/m/°C | 最長達 130 mm |
精細不鏽鋼捲尺
| RKLF-S | 20 µm:±5 µm/m 40 μm(高精度):±5 µm/m 40 µm:±15 µm/m | 20 µm/40 µm | 以端蓋固定光學尺尾端時,能符合基板材質 | 長達 10 m(可依要求供應 10 m 以上長度) |
部分弧線
光學尺類型 | 光學尺名稱 | 精度 | 柵距 | 熱膨脹係數(20 °C 時) | 光學尺最長長度 |
精細型不鏽鋼部分弧線光學尺
| RKLF-S | ±15 µm/m | 40 µm | 10.1 ±0.2 μm/m/°C | 長達 10 m(可依要求供應 10 m 以上長度) |
旋轉
光學尺類型 | 光學尺名稱 | 刻劃精度 | 柵距 | 熱膨脹係數(20 °C 時) | 圓盤外徑 |
玻璃盤
| RCDM | ±0.5 µm(圓盤 ø 高達 100 mm) ±0.7 µm(圓盤 ø 超過 100 mm) | 20 µm/40 µm | ~8 µm/m/°C | 17 mm 至 108 mm |
CENTRUM™ 不鏽鋼圓盤
| CSF40 | ±0.5 µm | 40 µm | 15.5 ±0.5 µm/m/°C | 固定選項: 螺栓:38.4 mm 至 120 mm 夾鉗:31 mm 至 120 mm 如需其他尺寸,請聯繫 Renishaw |
主要優點

微型讀頭
高度最低僅 7.85 mm,可容納於空間最小的應用中。提供線纜版和頂端出口版兩種型號。

高速運作
最高 20 m/s 的速度,並具備各種高速細分選項。

速度控制
Renishaw 最新的細分技術搭配更新的訊號處理演算法,以減少細分誤差 (SDE)。
Renishaw 光學尺系列能以極簡易且靈活方式進行系統整合。我們幾乎總是使用 Renishaw ATOM 光學尺,並在最近於更精巧的微加工系統中使用 ATOMDX 光學尺。
Lasing Microsystem S.A.(西班牙)
選購的進階診斷工具
Renishaw 光學尺安裝時,通常只需使用讀頭上的設定 LED 指示燈,不過進階診斷工具 (ADT) 有助於處理更困難的安裝作業。這類工具可提供詳細的即時光學尺資料,以協助偵錯並避免機器長時間停機。
ATOM DX 光學尺相容於以下兩種進階診斷工具:ADTpro-100 及 ADTi-100。

ADTpro-100:
- 手持獨立式光學尺診斷工具,無需使用電腦或其他設備。
- 配備內建彩色觸控螢幕。
- 簡易直覺的操作方式搭配隨插即用功能,有助於系統設定及校正。
- 可透過介面連接選購的 ADT View 電腦軟體,用於儲存光學尺資料,作為系統設定和效能記錄。ADT View 也可用於更新 ADTpro-100 韌體
ADTi-100:
- 可透過介面連接直覺操作的 ADT View 電腦軟體。
- 提供全方位即時光學尺資料回饋,有利於執行挑戰較高的安裝與診斷作業。
- 有助於進行全軸系統設定、校正及訊號最佳化。
- 可儲存光學尺資料作為系統設定及效能記錄,例如訊號強度與軸位置的光學尺對比資料。
ADTpro-100 與 ADTi-100 可獨立使用,或在讀頭與控制器之間進行串聯連接,藉此形成控制迴路。
歡迎探索我們的開放式光學尺系列,滿足您的工業自動化需求。