雷射編碼器常見問題集
一般資訊
我應使用什麼來清潔雷射編碼器系統上的光學鏡組?
下表重點列出可使用及不可使用的項目:
請使用 | 請勿使用 |
酒精、甲醇、丙醇與製品 | 丙酮 |
鏡片清潔液 | 研磨材質 |
非研磨性、不含棉絨的清潔抹布 | 含氯溶劑 |
超細纖維布 | 石油精 |
是否能為我的雷射編碼器系統提供校正憑證?
可以,可在訂購新系統時指定。請注意,本服務需另外收費。
我遺失了校正憑證,是否能補發?
是的,可以補發。請聯絡您當地的 Renishaw 辦事處並告知序號。請注意,本服務需另外收費。
RLE
我是否應在應用中使用平面鏡或反射鏡目標?
目標的選擇端視應用類型而定,因為各有其優勢。平面鏡較適合 XY 雙軸平台應用。反射鏡比平面鏡更能耐受角度旋轉,因此通常用於線性軸上。
為什麼軸狀態 LED 在 RLE 系統已準直時仍亮紅色?
RLE 系統在 RLU dip 開關設定設為「error」時的預設為供電狀態,因此在使用前需先設定(包括同位檢查開關)。
RLE 系統可達到的最高解析度為何?
結合 RLE 與 RPI20 時,可在 1 m/s 達到 38.6 皮米的解析度。
我需要何種接頭來整合我的 RLE 系統?
新購買的 RLE 系統隨附含所有相關接頭的接頭套件。
Renishaw 建議使用何種鏡子搭配其 RLE 系統?
Renishaw 提供一系列自家的鏡子產品。規格資料表則提供相關資訊,協助您在需要時採購客製鏡子。
HS20
是否可能繼續維修 HS10 系統?
很遺憾,因元件老舊淘汰,Renishaw 已不再支援 HS10 裝置(截至 2016 年 1 月)。不過,Renishaw 備有低價的 HS20 升級選項。請聯絡您當地的 Renishaw 辦事處以深入瞭解。
HS20 可達到何種精確度?
HS20 可達到 1 ppm (1 µm/m) 的精確度。
Renishaw 是否提供替代的補償方案?
RCU10 可補償氣溫、壓力與濕度。此外也有功能可補償工件或機器結構產生的熱膨脹。
HS20 的最大範圍為何?
HS20 可在搭配長距離光學鏡組套件使用時達到最大 60 m 的範圍。
HS20 的輸出選項為何?
HS20 配備數位增量(RS422 數位正交)和類比增量(1 Vpp – 差分正弦與餘弦)選項。
合規性
Renishaw 的雷射編碼器系統是否符合 RoHS 規定?
Renishaw 雷射編碼器產品自 2017 年 6 月之後符合規定。相對應的符合性聲明 (DOC) 可在產品品質與符合性頁面查找。
Renishaw 編碼器是否符合歐盟法規(CE 符合性聲明)?
請參閱產品品質與符合性頁面。
後續步驟
若您無法在此找到答案,請利用電子郵件查詢表提交您的問題,或聯絡您最近的當地辦事處。