高精度雷射刀具設定系統
NC4 非接觸式刀具設定系統,提供高精度的高速刀具量測及破損刀具偵測功能,可在所有大小及類型的工具機進行製程控制。
進行加工製程時,尺寸精度取決於多項變數,包括刀具尺寸偏差、刀具/刀把偏擺與刀具破損。
Renishaw NC4 系統可讓使用者控制這些變數,在生產進給和速度情況下量測各式各樣的刀具,同時降低刀具過度磨損或刀具破損的風險,是小型且易脆刀具的重要考量因素。
選擇最適合您應用的非接觸式刀具設定系統
![NC4 系列的固定式及分離式系統](/media/img/gen/d69e2f54d2cd4d0583346a6215746fbb.jpg)
NC4+ Blue 固定式系統
Renishaw NC4+ Blue 系統採用業界首創的藍色雷射技術,以及更出色的光學元件,提供高達 240 mm 的操作間隙,大幅提升刀具量測精度,並符合業界標準。
所有系統都採用整合刀刃吹屑作為標準配備,提供精準可靠的刀具量測。
NC4 分離式系統
Renishaw 分離式系統提供的機上刀具量測及破損刀具偵測功能,與固定式系統相同。
使用者可依據應用以各種組態安裝這些系統,讓使用者享有最高的靈活性。
分離式系統提供高達 5 m 的操作間隙。
客製化解決方案
Renishaw 提供量身訂製的 NC4 系統配合特定應用需求,其中包括一系列的尺寸、安裝配置及其他整合式測頭量測系統,例如適用於車削刀具的接觸式刀具設定系統。
NC4+ Blue – 樹立標準
NC4 能讓我們檢查用於製作鑰匙的小型刀具破損程度,以及凸輪上的一些參考點,這將關係到引擎正確運作與否。如果沒有 Renishaw 系統,機器可能會在刀尖破損的情況下運作,並造成嚴重後果。
Ducati (義大利)
精心打造提供出色效能
![位於 Renishaw Miskin 的機器](/media/img/gen/1156da9c5dce473f9b2dba2e24e2e749.jpg)
![NC4+ Blue F115 量測小型刀具](/media/img/gen/5f2e1af3c83d4464b6f0bde480d0148e.jpg)
![NC4 分離式系統搭配冷卻劑噴灑](/media/img/gen/972acf926a6240778cb9a1c103c27b5a.jpg)
![NC4 應用程式](/media/img/en/be2a80a8ace84253893ebbe0f86ab8da.jpg)
增加生產力
以 NC4 自動進行刀具設定,可讓工具機享有所需智慧,自行制定決策,實現「無人值守」的加工。
減少廢品
NC4+ Blue 量測及偵測最小 Ø0.03 mm 的刀具,並具備 ±0.5 μm 2σ 的重複性,確保生產零件時「一次到位」。
高度靈活
NC4 具備一系列的系統選項及設定,是市面上最靈活的非接觸式刀具設定解決方案。
使用簡單
本公司提供一系列完整的機上與智慧型手機應用程式,可輕鬆安裝、設定、使用及維護 NC4 系統。
![NC4+ Blue 測量面銑削](/media/img/gen/c04343fe99f64a5ea5488c9bb12d9695.jpg)
超精巧設計
微型化電子裝置以及精巧的保護系統,不使用笨重的光閘機構,使得 NC4+ Blue 適用於刀具設定系統安裝空間有限的機器。
安裝簡便
NC4+ Blue 系統配備連接器及多樣化的安裝選項,可輕鬆快速安裝,是改裝現有機器的理想選擇。
環境保護
深獲肯定且獲得專利的環境保護系統,確保 NC4 精準的光學元件隨時都受到保護。
系統元件
![NC4+ Blue F115C 背面左側](/media/img/gen/7fe78b4c09ce45cebd9a110ad92ddaf7.jpg)
![NCi-6 介面](/media/img/en/e0a2055923a04209971e9b33f69974ea.jpg)
![空氣過濾器](/media/img/gen/d327e0b9b4f34bedb868558a2e1e7794.jpg)
非接觸式刀具設定系統
超精巧的雷射刀具設定系統,是生產環境的最佳選擇。
介面
NCi-6 介面可處理 NC4 裝置訊號,並傳達至 CNC 機器控制器。
空氣過濾器
提供潔淨乾燥的空氣,保護 NC4 的精密光學鏡組。
直覺操作的刀具設定軟體
Renishaw 致力於確保產品易於使用。一系列完整的巨集循環及工具機應用程式,可協助您迅速直覺地編程量測循環。
實際運作中的非接觸式刀具設定系統
瞭解我們的客戶如何利用 NC4 系統強化製程,節省時間與金錢。
Renishaw 在製造業享有卓越聲譽,並為不同產業提供服務,因此 Renishaw 不只是提供產品或解決方案,也與我們分享其經驗、專業知識及業界最佳實務。Renishaw 也提供一絲不苟的技術支援,迅速回應解決各種問題,我們對此特別感到印象深刻。
巧新科技工業股份有限公司(台灣)