結合成像技術與 Correlate™ 模組
讓顯微鏡發揮更高效益
Correlate™ 模組能將拉曼結果與許多常用的顯微鏡系統進行比較,其中包括掃描電子顯微鏡 (SEM)、螢光、原子力顯微鏡 (AFM)、紅外線及光學顯微鏡。
特徵一目了然
- 座標管理程式 - 可將常用顯微鏡系統座標匯入及轉換至 Renishaw 拉曼系統
- 影像校準工具 - 提供平移、旋轉、調整大小及長寬比控制功能,能以各種透明度進行重疊
- 批次管理 - 可在樣品的不同位置自動進行相同的拉曼量測作業
![新聞稿: 新聞稿: 新聞稿:新聞稿:具有關聯的 SEM 及拉曼影像](/media/img/en/48e493268c2f4ebd8060508b9a7f5d65.png)
使用簡便
您可輕鬆在樣品記錄三個以上參考點和資料擷取點的座標。等到您完成顯微鏡間座標的轉換後,Correlate 模組將引導您前往樣品上需要關注的區域。這樣您就可取得相同位置的資料,並重疊影像協助補強解讀內容。
掌握全局
請嘗試移動這張 ReS2 片影像的滑桿,檢視關聯的 AFM 影像及 inViaTM 顯微鏡拍攝的白光影像。結合 AFM 影像的形貌細節,以及白光影像不同晶域的影像,就能透過單一影像更充分瞭解樣品。
Correlate 模組屬於 Renishaw WiRE 5.3 軟體的一部分,可搭配使用 inVia 共軛焦拉曼顯微鏡、Virsa™ 拉曼分析儀及 RA800 系列產品。
下載詳細資訊
-
Product note: Correlate module in WiRE software [en]
The Correlate module within Renishaw WiRE software enables you to easily transfer samples between microscope systems, and automatically visualise the combined results.
-
Application note: Using the Correlate™ module to study a mineralogical section with Raman and SEM [en]
An application note detailing the use of the Correlate™ module of the WiRE™ software to combine a Raman and SEM image of the same section of a mineralogical sample and in so doing creating more powerful data, by combining the chemical and physical information of the two techniques.