inVia™ 共軛焦拉曼顯微鏡
極致的研究級共軛焦拉曼顯微鏡,可在最短時間內提供出色效能和最佳資料。
操作簡單卻又擁有出色的效能,可為最具挑戰性的實驗獲取可靠的成果。您可透過樣品的離散點產生豐富、詳盡的化學影像與非常具體的資料。全球各地的科學家與工程師,皆信任靈活性無與倫比的 inVia 顯微鏡。
特性
inVia 顯微鏡是由研究級顯微鏡結合高效能拉曼光譜儀而成,雖然操作簡易,卻具備出色效能,提供高訊號傳輸量、高光譜解析度及穩定度等特色,即使是最困難的量測作業,也能提供可靠結果。
inVia 顯微鏡採用高效率光學設計,即使是微量物質,仍可產生最佳的拉曼資料。如果您需要輕鬆可靠產生豐富詳盡的化學影像,以及從離散點產生非常具體的資料,inVia 顯微鏡就是您的理想選擇。
如需更多詳細資訊,請下載 inVia 顯微鏡產品型錄。
速度及靈敏度
高靈敏度可協助您檢視微弱的拉曼訊號並快速分析,即使是微量物質、單層體及微弱散射也沒問題。其中使用無像散軸上光學設計,提供高光學效率、優異的雜散光截止效果,以及無可比擬的靈敏度。
高空間解析度
光學設計可協助您實現非常高的共軛焦性(能夠由遠離興趣點的區域截止訊號),確保實現高穩定度及最高的空間解析度,僅受限於光線本身的繞射限制。
高光譜效能
可解析 0.5 cm-1 以下的光譜特徵,協助您區別鄰近的拉曼頻帶,此外也能區別非常類似的物質,例如製藥多形體。穩定度高,可協助您監控拉曼頻帶位置的微量位移(最低 0.02 cm-1)。
卓越的穩定度
客製化設計的蜂巢底板,可穩固固定 inVia 顯微鏡和雷射,一般無需使用光學或抗震工作台。關鍵的可動元件配備 Renishaw 高精度光學尺,確保一切都正確放置。
光譜靈活性
您可配置 inVia 顯微鏡,使其成為分析特定樣品的理想選擇。其中具備自動化電腦控制切換功能,可支援多個雷射。您可迅速變更激磁波長,並迅速判定最佳配置,以便從所有樣品獲得可靠資料。
取樣靈活性
inVia 支援研究級直立式、倒立式及開放式框架顯微鏡,此外也支援使用光纖測頭進行長距離的遠端分析。inVia 相容於各種接物鏡和環境樣品池,協助您在各種環境條件下分析樣品。
其他選項
應用
以 LiveTrack 技術即時維持對焦
inVia 顯微鏡利用 LiveTrack™ 自動跟焦技術,在高度各不相同的樣品即時取得準確及可重現的光譜和形貌。其中不需要預先掃描,就能針對不平、彎曲或粗糙表面建立驚人的 3D 影像。請觀看影片瞭解範例。
使用巨集取樣套件輕鬆分析液體或氣體樣品
巨集取樣套件可輕鬆分析樣品瓶及比色槽之中的液體或氣體樣品。只要幾分鐘即可安裝,協助您迅速完成拉曼分析。
下載:inVia 拉曼顯微鏡
-
Brochure: inVia confocal Raman microscope [en]
Renishaw inVia: The world's best selling high-performance Raman microscope
-
Product note: Centrus detector [en]
At the heart of Renishaw’s Raman systems, Centrus is more than just a detector; it is key to the implementation of advanced Renishaw technologies
-
Product note: inVia excitation wavelength options [en]
inVia™ Raman microscope: choosing filter and wavelength options
-
Technical note: Polarised Raman spectroscopy using the inVia Raman microscope [en]
This note demonstrates that the inVia confocal Raman microscope is an ideal tool for polarisation studies.
-
Product note: Free-space microscopes [en]
Renishaw’s free-space microscopes (FSMs) have a large clearance for oversized samples. FSMs can be configured with the full capabilities of an inVia™ Qontor® confocal Raman microscope, bringing complete automation and LiveTrack™ focus-tracking technology to large and heavy samples.
-
Product note: MS30 high speed encoded stage [en]
The MS30 high speed encoded stage is a high performance, optically encoded, motorised sample stage for use with Renishaw’s Raman systems.
-
Product note: Inverted microscopes for inVia [en]
Renishaw's inVia Raman spectrometers can be equipped with inverted microscopes instead of, or in addition to, the standard upright microscopes.
-
Technical note: LiveTrack focus-tracking technology [en]
LiveTrack focus-tracking technology maintains optimum focus for both white light and Raman imaging to give stunning 3D images.
-
Product note: Rayleigh imaging using the inVia™ confocal Raman microscope [en]
Product note detailing how you can perform Rayleigh imaging on the inVia confocal Raman microscope.
-
Product note: Optical tweezing on the inVia™ Qontor® Raman microscope [en]
The inVia Qontor Raman microscope is available with optical tweezing. The microscope focuses the laser to the same point as the Raman laser, so you can both trap microparticles and analyse them using Raman or photoluminescence.
規格
inVia 顯微鏡共有三種機型:從旗艦型 inVia Qontor 系統(搭載全自動化及跟焦技術)到入門級 inVia Basis 系統。參數 | 值 | |
波長範圍 | 200 nm 至 2200 nm | |
支援的雷射 | 從 229 nm 至 1064 nm | |
光譜解析度 | 0.3 cm-1 (FWHM) | 一般必要的最高程度: 1 cm-1 |
穩定性 | < ±0.01 cm-1 | 進行重複量測之後,曲線擬合矽 520 cm-1 頻帶的中央頻率變化。使用 1 cm-1 或以上的光譜解析度達成 |
低波數截止 | 5 cm-1 | 一般必要的最低程度:100 cm-1 |
高波數截止 | 30,000 cm-1 | 標準:4,000 cm-1 |
空間解析度(橫向) | 0.25 µm | 標準:1 µm |
空間解析度(軸向) | < 1 µm | 標準: < 2 µm. 視物鏡和雷射而定 |
偵測器大小(標準) | 1024 像素 × 256 像素 | 可提供其他選項 |
偵測器操作溫度 | -70 °C | |
支援 Rayleigh 濾光片 | 無限制 | 自動固定架最多可容納四組濾光片。如果使用可由使用者切換的準確定位動態支撐座,就支援額外使用無限的濾光片組 |
支援的雷射數量 | 無限制 | 標準支援數量為一個。如果使用的雷射數量超過 4 個,就需要安裝在光學工作台 |
由 Windows 個人電腦控制 | 最新規格的 Windows® 個人電腦 | 包括個人電腦工作站、顯示器、鍵盤及軌跡球 |
供應電壓 | 110 V AC 至 240 V AC +10% -15% | |
電源頻率 | 50 Hz 或 60 Hz | |
一般耗電量(光譜儀) | 150 W | |
深度(雙雷射系統) | 930 mm | 雙雷射底板 |
深度(三雷射系統) | 1116 mm | 三雷射底板 |
深度(輕巧型) | 610 mm | 最多三個雷射(視雷射類型而定) |
一般質量(不含雷射) | 90 kg |
樣品檢視 | inVia Basis | inVia Reflex | inVia Qontor |
立體觀測(雙眼目鏡) | ■ | ▲ | ▲ |
記憶及自動張貼收集觀測 | - | ▲ | ▲ |
軟體顯微鏡控制 | - | ▲ | ▲ |
自動白光/拉曼切換 | - | ▲ | ▲ |
自動白光資料儲存 | - | ▲ | ▲ |
結合白光及雷射視訊檢視 | - | ▲ | ▲ |
白光自動對焦 (LiveTrack) | - | - | ▲ |
拉曼資料收集 | inVia Basis | inVia Reflex | inVia Qontor |
自動化量測佇列 | ▲ | ▲ | ▲ |
自動跟焦 (LiveTrack) | - | - | ▲ |
校準及效能檢查 | inVia Basis | inVia Reflex | inVia Qontor |
內部氖波長校正來源 | - | ▲ | ▲ |
自動校正的內部參考標準 | - | ▲ | ▲ |
自動化拉曼校正修正(快速校正) | ▲ | ▲ | ▲ |
雷射自動校準 | ▲ | ▲ | ▲ |
拉曼訊號自動校準 | ▲ | ▲ | ▲ |
效能健康度檢查 | - | ▲ | ▲ |
索引鍵
- 未提供 | ■ 選用 | ▲ 隨附 |