inVia™ InSpect 共軛焦拉曼顯微鏡
本公司最暢銷的共軛焦拉曼顯微鏡,最適合用於鑑識實驗室進行微量分析。
可識別其他技術難以分辨或需耗時分辨的物質,例如硬結晶粉末、陶瓷及玻璃碎片,幾乎無需製備,協助您輕鬆分析。
![inVia InSpect 拉曼顯微鏡](/media/img/gen/3dfba30afedb46b0bc3b737e2426f214.jpg)
特性
inVia InSpect 拉曼顯微鏡可提供以下功能:
- 高度明確識別 - 拉曼顯微鏡可區分不同的化學結構,即使非常相近也沒問題。
- 高空間解析度 - 可媲美其他顯微鏡技術
- 一系列顯微鏡對比技術 - 包括以反射及透射光照明提供明場、暗場和極化對比
- 粒子分析 - 使用進階影像辨識演算法及儀器控制功能,掌握粒子分佈特性
- 關聯成像 - 結合拉曼資料與其他顯微鏡技術影像以產生複合影像
如需更多詳細資訊,請下載 inVia InSpect 產品型錄。
![搖頭丸的拉曼影像](/media/img/gen/1033eff3f02b489d870873ad66f2ab88.jpg)
Empty Modelling™
Empty Modelling 軟體使用多變量分析技術,將複雜資料分解為各種組成物。這款軟體搭配資料庫搜尋功能,就能在含有不明物質的樣品分析資料。
![inVia 拉曼顯微鏡接物鏡](/media/img/gen/56b2704c7a194d478e417bcca05a11be.jpg)
StreamHR™ 映像
StreamHR 映像可協調運作 InSpect 顯微鏡高效能偵測器及 MS30 顯微鏡平台,提升資料收集速度,並縮短產生影像的時間。
![inVia InSpect 拉曼顯微鏡](/media/img/gen/97fd836581a2463484f47e5b70c4a723.jpg)
全自動化
您可透過 Renishaw WiRE 軟體控制校準、校正及配置等一切作業。例如您只要按一下按鈕,就能迅速在樣品檢視及拉曼分析之間切換使用。
應用
![射擊殘留物證據樣品收集](/media/img/gen/4555cfb889244e909c81f6f1403b2e88.jpg)
射擊殘留物
inVia InSpect 顯微鏡提供全方位套件,用於分析任何來源的射擊殘留物,協助檢測及識別各種有機和無機殘留物。我們在這份要點中探索 GSR 分析使用拉曼技術的關鍵特性及效益。
下載:inVia InSpect 拉曼顯微鏡
-
Brochure: inVia InSpect confocal Raman microscope [en]
The perfect addition for trace analysis in your forensic laboratory.
-
Application note: GSR analysis with inVia InSpect [en]
Using Raman spectroscopy to analyse gunshot residue, an important class of trace evidence, relevant to investigations involving the alleged use of a firearm.
-
Analysing paint samples with the inVia InSpect Raman microscope [en]
This application note explores some of the key features that make Raman spectroscopy so powerful for paint analysis, as part of the forensic microscopist’s trace analysis suite.
-
Data sheet: inVia InSpect confocal Raman microscope [en]
The Renishaw inVia InSpect confocal Raman microscope has been optimised for use in forensic laboratories for trace analysis.
規格
參數 | 值 | |
波長範圍 | 200 nm 至 2200 nm | |
支援的雷射 | 從 229 nm 至 1064 nm | |
光譜解析度 | 0.3 cm-1 (FWHM) | 一般必要的最高程度:1 cm-1 |
穩定性 | < ±0.01 cm-1 | 進行重複量測之後,曲線擬合矽 520 cm-1 頻帶的中央頻率變化。使用 1 cm-1 或以上的光譜解析度達成 |
低波數截止 | 5 cm-1 | 一般必要的最低程度:100 cm-1 |
高波數截止 | 30,000 cm-1 | 標準:4,000 cm-1 |
空間解析度(橫向) | 0.25 µm | 標準:1 µm |
空間解析度(軸向) | < 1 µm | 標準:< 2 µm視物鏡和雷射而定 |
偵測器大小(標準) | 1024 像素 × 256 像素 | 可提供其他選項 |
偵測器操作溫度 | -70 °C | |
支援 Rayleigh 濾光片 | 無限制 | 自動固定架最多可容納四組濾光片。如果使用可由使用者切換的準確定位動態支撐座,就支援額外使用無限的濾光片組 |
支援的雷射數量 | 無限制 | 標準支援數量為一個。如果使用的雷射數量超過 4 個,就需要安裝在光學工作台 |
由 Windows 個人電腦控制 | 最新規格的 Windows® 個人電腦 | 包括個人電腦工作站、顯示器、鍵盤及軌跡球 |
供應電壓 | 110 V AC 至 240 V AC +10% -15% | |
電源頻率 | 50 Hz 或 60 Hz | |
一般耗電量(光譜儀) | 150 W | |
深度(雙雷射系統) | 930 mm | 雙雷射底板 |
深度(三雷射系統) | 1116 mm | 三雷射底板 |
深度(輕巧型) | 610 mm | 最多三個雷射(視雷射類型而定) |
一般質量(不含雷射) | 90 kg |