Virsa™ 拉曼分析儀
全球唯一遠端測頭能夠自動跟焦的拉曼系統。
Virsa 系統使用 LiveTrack™ 跟焦技術及 Monitor™ 軟體,可輕鬆即時分析表面不規則的樣品,瞭解在相變過程中是否會改變形狀,以及生產線上的移動情形。
![Virsa 與筆記型電腦及 SB200](/media/img/gen/c902ad860ced42fbaf99427067a79da9.jpg)
功能
- 高效能可攜式光纖結合拉曼系統
- 高空間解析度 x/y <1 µm、z <2 µm
- 即時白光樣品檢視提供準確的樣品鎖定
- 電動 x/y/z 軸系統,能夠讓物鏡準確定位,適用於單點或對應用途
- 可搭配使用物鏡鏡頭朝向下方或水平方向
![Virsa 與油畫](/media/img/gen/aca4364070bc4e7b86e6368311100e39.jpg)
彈性
這款多功能系統非常精巧,尺寸僅 543 mm x 436 mm x 178 mm,可於測試台使用,或安裝在業界標準的 19 吋機架,非常適合因應研究人員擴大應用拉曼技術的需求,超越傳統的實驗室顯微鏡系統。
![Virsa 石墨烯 LiveTrack](/media/img/gen/944d94b1c0fa4092b0965a77410e8f53.jpg)
LiveTrack 技術
Virsa 系統使用光纖測頭,協助您分析各種大型、不平整、移動中或化學性質變化的樣品。測頭搭載 Renishaw 的 LiveTrack 跟焦技術,可自動維持樣品焦距,確保您獲得高品質拉曼資料。
![Virsa 冷熱樣品池](/media/img/gen/90a5e13147f843cfbc449ba78bc871c9.jpg)
監控軟體
Virsa 系統軟體具備反應監控功能,協助您以即時動態的方式擷取、分析及顯示資料,每秒鐘最多可進行 8 次測量,因此特別適合用於複雜樣品或製程的例行測量作業。
應用
![Virsa 渦輪發動機葉片](/media/img/gen/9a9d22e6b44f4871a4a930f4d4128f4f.jpg)
塗層
大型曲面樣品對拉曼分析是特別艱鉅的挑戰。LiveTrack 跟焦技術是分析複雜表面的理想選擇,例如燃氣渦輪發動機葉片。我們能夠精準測量氧化鋯塗層的均勻度,避免發生氧化及鏽蝕。
![Virsa 石墨烯拉曼](/media/img/gen/2b1ab196033349a7804e3605f687918a.jpg)
奈米技術
我們在此範例中分析於銅箔基材成長的石墨烯薄膜;這類薄膜可用於生產捲盤式石墨烯。石墨烯非常薄,因此需要高效的高孔徑鏡頭進行拉曼分析。我們的分析結果可顯示銅的形貌,以及石墨烯不均勻的分佈情形。
規格
特性 | 標準 | 選配 |
激磁波長 - 532 nm | 660 nm | 785 nm | ✓ 選擇一項或兩項波長 | |
Virsa 光纖測頭:
| ✓ 標準配備至少包含一個測頭 | |
5 公尺光纖走線 | ✓ | 可提供其他長度 |
接物鏡 | ✓ 提供一個鏡頭 | 可提供其他鏡頭 |
筆記型電腦搭載 Renishaw 以 Windows 為基礎的拉曼環境 (WiRE) 軟體 | ✓ | |
為拉曼提供協助 - 線上訓練單元 | ✓ | |
為拉曼提供協助 - 安裝、訓練及支援 | ✓ | |
服務層級協定 | ✓ | |
浸入式測頭 | ✓ | |
影片檢視器 (透過鏡頭直接檢視樣品) | ✓ | |
SB200 電腦控制的三軸測頭定位器 | ✓ | |
測頭物鏡刀塔 (可輕鬆切換多個接物鏡) | ✓ | |
辨識未知物質的光譜資料庫 | ✓ | |
進階資料分析模組 | ✓ |
下載:Virsa 拉曼分析儀
-
Brochure: Virsa Raman analyser brochure [en]
The Virsa™ Raman analyser is a transportable Raman system with fibre-optic-coupled probes. It is suitable for both micro and macro Raman analyses.
-
Application note: Analysis of polymer fibres using the Virsa™ Raman analyser [en]
Application note detailing how the Virsa Raman analyser can be used to analyse polymer fibres.
-
Application note: Combining the Virsa™ Raman analyser with other analytical tools [en]
Details of how the Virsa analyser can be combined with other analytical tools, with thermography measurements as an example.
-
Application note: Virsa Raman analyser for in vivo studies [en]
The Virsa™ Raman analyser is ideal for developing clinical applications of Raman spectroscopy. It is available with a clinically-ready fibre-optic probe developed in partnership with EmVision, leaders in medical fibre probes.
-
Application note: Analysing catalytic powders with the Virsa™ Raman analyser [en]
Application note detailing how the Virsa Raman analyser can be used to study catalysts, with vanadium oxide as an example.
-
Application note: Analysing liquids with the Virsa™ Raman analyser [en]
Application note showing how easy it is to analyse liquids with the Virsa Raman analyser
-
Application note: Analysing industrial coatings with the Virsa™ Raman analyser [en]
How the Virsa analyser can be used to study industrial coatings, such as thermal barrier coatings.
符合性
第 3B 級1雷射產品
1如 IEC 60825-1:2014 規範之定義