跳轉瀏覽

高精度雷射刀具設定系統

NC4 非接觸式刀具設定系統,提供高精度的高速刀具量測及破損刀具偵測功能,可在所有大小及類型的工具機進行製程控制。

NC4+ Blue – 樹立標準

進行加工製程時,尺寸精度取決於多項變數,包括刀具尺寸偏差、刀具/刀把偏擺與刀具破損。

Renishaw NC4 系統可讓使用者控制這些變數,在生產進給和速度情況下量測各式各樣的刀具,同時降低刀具過度磨損或刀具破損的風險,是小型且易脆刀具的重要考量因素。

選擇最適合您應用的非接觸式刀具設定系統

NC4 系列的固定式及分離式系統

NC4+ Blue 固定式系統

Renishaw NC4+ Blue 系統採用業界首創的藍色雷射技術,以及更出色的光學元件,提供高達 240 mm 的操作間隙,大幅提升刀具量測精度,並符合業界標準。

所有系統都採用整合刀刃吹屑作為標準配備,提供精準可靠的刀具量測。

NC4 分離式系統

Renishaw 分離式系統提供的機上刀具量測及破損刀具偵測功能,與固定式系統相同。

使用者可依據應用以各種組態安裝這些系統,讓使用者享有最高的靈活性。

分離式系統提供高達 5 m 的操作間隙。

客製化解決方案

Renishaw 提供量身訂製的 NC4 系統配合特定應用需求,其中包括一系列的尺寸、安裝配置及其他整合式測頭量測系統,例如適用於車削刀具的接觸式刀具設定系統。

NC4 能讓我們檢查用於製作鑰匙的小型刀具破損程度,以及凸輪上的一些參考點,這將關係到引擎正確運作與否。如果沒有 Renishaw 系統,機器可能會在刀尖破損的情況下運作,並造成嚴重後果。

Ducati (義大利)

精心打造提供出色效能

位於 Renishaw Miskin 的機器
NC4+ Blue F115 量測小型刀具
NC4 分離式系統搭配冷卻劑噴灑
NC4 應用程式

增加生產力

以 NC4 自動進行刀具設定,可讓工具機享有所需智慧,自行制定決策,實現「無人值守」的加工。

減少廢品

NC4+ Blue 量測及偵測最小 Ø0.03 mm 的刀具,並具備 ±0.5 μm 2σ 的重複性,確保生產零件時「一次到位」。

高度靈活

NC4 具備一系列的系統選項及設定,是市面上最靈活的非接觸式刀具設定解決方案。

使用簡單

本公司提供一系列完整的機上與智慧型手機應用程式,可輕鬆安裝、設定、使用及維護 NC4 系統。

NC4+ Blue 測量面銑削

超精巧設計

微型化電子裝置以及精巧的保護系統,不使用笨重的光閘機構,使得 NC4+ Blue 適用於刀具設定系統安裝空間有限的機器。

安裝簡便

NC4+ Blue 系統配備連接器及多樣化的安裝選項,可輕鬆快速安裝,是改裝現有機器的理想選擇。

環境保護

深獲肯定且獲得專利的環境保護系統,確保 NC4 精準的光學元件隨時都受到保護。

系統元件

NC4+ Blue F115C 背面左側
NCi-6 介面
空氣過濾器

非接觸式刀具設定系統

超精巧的雷射刀具設定系統,是生產環境的最佳選擇。

介面

NCi-6 介面可處理 NC4 裝置訊號,並傳達至 CNC 機器控制器。

空氣過濾器

提供潔淨乾燥的空氣,保護 NC4 的精密光學鏡組。

直覺操作的刀具設定軟體

Renishaw 致力於確保產品易於使用。一系列完整的巨集循環及工具機應用程式,可協助您迅速直覺地編程量測循環。

實際運作中的非接觸式刀具設定系統

瞭解我們的客戶如何利用 NC4 系統強化製程,節省時間與金錢。

Renishaw 在製造業享有卓越聲譽,並為不同產業提供服務,因此 Renishaw 不只是提供產品或解決方案,也與我們分享其經驗、專業知識及業界最佳實務。Renishaw 也提供一絲不苟的技術支援,迅速回應解決各種問題,我們對此特別感到印象深刻。

巧新科技工業股份有限公司(台灣)

瞭解更多