AGILITY® 三次元量床系列及行業應用
Renishaw 的創新設計始終貫穿每台 AGILITY® 5 軸三次元量床的核心。
廣於應用 —
從容應對嚴格的
品質控制要求
AGILITY 三次元量床系列擁有 S 系列加工現場和 L 系列量測實驗室應用的型號,配合使用者的不同應用,提供一流的量測解決方案,以滿足包括消費電子、汽車、航太等各行業對精密量測以及品質控制的要求。
![AGILITY 部件一](/media/img/gen/f42181e910aa48ccbd73968e25aad7ed.jpg)
![AGILITY 部件二](/media/img/gen/52d97083512a412ea1c0e27ef1ffe6a3.jpg)
![AGILITY 部件三](/media/img/gen/e5d42c26d77248f39fca1fff4b4d3f43.jpg)
AGILITY 擁有加工現場和量測實驗室應用的型號,以滿足使用者的不同應用:
![AGILITY L 系列](/media/img/gen/64d4cbc5507f410dab3d5ebe4581245e.jpg)
AGILITY L 系列實驗室型設備
AGILITY L 適合應用在品質控制實驗室,進行快速且高效的多感測器 5 軸量測。
- 可以在 18°C 至 22°C 的潔淨實驗室進行高效量測
- 工作空間選擇由 500 x 500 x 500 mm 至 1600 x 3500 x 1200 mm (X x Y x Z)
- 單邊驅動支撐柱設計允許在無需自動化上下料時手動裝載工件
![AGILITY S 系列](/media/img/gen/ff96df5b713a4a2c85679b4306117219.jpg)
AGILITY S 系列加工現場型設備
AGILITY S 系列三次元量床為工件量測提供了高度精確且可靠的解決方案;採用接近於零膨脹係數的光學尺以及獨特的溫度補償技術,適用在無法保證空氣潔淨和溫控的生產環境中對加工件進行品質量測。
- 加工現場機型有多種工作空間可選
- 每種型號還有一個加高機型(S 12129 R),以便在下方加裝自動上下料系統
- S12 的所有型號都是雙驅動/雙光學尺配置