REVO 閥座和導孔量測
REVO® 和 Renishaw 的 5 軸技術能大幅增加此極具挑戰性應用的產能-資料收集程序大約需要 20 秒。
閥座和導孔的量測一直是極具挑戰性的工作,須使用通常無法提供充分量測的耗時方法執行。
REVO 能克服此一挑戰;現在它能收集大量的資料,以便快速地同時計算出閥座和閥導特徵的分析參數。此方法能在重現性和重製性測試中,極順利地執行。
螺旋掃描

量測流程包括兩次螺旋掃描,一次在閥導上,第二次在閥座區域中。可以 0.5 mm 的標準螺距和每秒 150 mm 的掃描速度,在導孔上執行單一螺旋掃描。
可調適掃描

本閥座掃描採用 REVO 的可調適掃描功能,能以單一掃描命令覆蓋重要閥座表面的上方和下方區域。可以 0.1 mm 的標準螺距和每秒 500 mm 的掃描速度,在閥座上執行單一螺旋掃描。
資料評估
內嵌在 Renishaw 的 MODUS 計量軟體中的閥座和導孔分析工具程式,可用於評估掃描資料,並傳回下列的各項屬性:
- 閥座的形狀誤差
- 閥座在任何指定高度的圓弧輪廓
- 閥座寬度
- 將閥座偏轉至導孔軸
- 導孔的直徑
- 導向筒的真直度
- 導孔的圓筒度
- 導向筒在任何指定高度的圓弧輪廓
- 閥座錐上方和下方的圓錐外形誤差
請注意,Renishaw 也對其他支援 REVO 系統的計量軟體供應商,提供此一分析功能。