跳轉瀏覽

光纖雷射編碼器產品

RLU 雙軸雷射裝置 RLU10 雷射裝置

RLU10 可在一小時期間達到 ±50 ppb 雷射頻率穩定性的能力,故對於大多數的「空中」應用而言,RLU10 是非常實用且具成本效益的解決方案。

RLU 雙軸雷射裝置 RLU20 雷射裝置

適用於需要最高量測性能的應用,例如真空應用。RLU20 可在一小時期間達到 ±2 ppb 雷射頻率穩定性。

0度RLD10發射檢測頭 RLD10 平面鏡干涉儀

RLD10-PMI(平面鏡干涉儀)為針對需要平面鏡之應用(如 XY 雙軸平台應用)所配置的雙通系統。

RLD10 反射鏡干涉儀 RLD10 反射鏡干涉儀

RLD10-RRI(反射鏡干涉儀)為針對需要反射鏡之應用(如更長的距離或更高速的應用)所配置的單通干涉儀。

RLD10-X3-DI差分干涉儀和鏡組 RLD10 差分干涉儀

RLD10 DI(差分干涉儀)是一款雙通干涉儀系統,專為差分量測用途而設計。非常適用於真空製程室應用。

0度RLD10發射檢測頭 RLD10 無內部干涉儀

RLD10-XX(無內部干涉儀)檢測頭專為無內部干涉儀光學鏡組所設計,可讓檢測頭依序配合特殊光學鏡組運用,以達成線性、角度或真直度量測。

RCU10補償裝置和感測器 RCU10 即時方波補償系統

採用環境感測器監控機器周圍環境,並提供位置回饋訊號的即時補償。

RPI30 快速平行介面

RPI30 平行介面

RPI30 接受差動類比 1 Vpp sine/cosine 訊號,以 4096 插入,並以平行格式輸出最多 36 位元的可用位置資料。

RLI20-P 雷射介面 - Panasonic RLI20-P 雷射介面-Panasonic

藉由 RLE 系統的 1 Vpp 正弦/餘弦訊號,RLI20-P 提供 Panasonic(MINAS A5 系列)控制器的介面。

RSU10 USB 介面 RSU10 USB 介面

RSU10 USB 介面接受 RLE 系統的 1 Vpp 正弦/餘弦信號、細分 16,384,以及透過 USB 埠提供位置讀數。

Renishaw 固定架中的平面鏡 鏡面與光學鏡組

高反射平面鏡組搭配可輕鬆調整的鏡面固定架,以及最低訊號損失的真空製程室窗口。這類鏡組及光學元件,可為您的雷射編碼器系統達到最高效能。

15 mm DI 觀測鏡組 15 mm DI 觀測鏡組

觀測鏡組增加 RLD10-X3-DI 差分干涉儀量檢測頭的量測,與參考光束之間的偏置。

RVI20 真空相容干涉儀 RVI20 真空相容干涉儀

配合 RLD10-A3-XX 檢測頭時,提供在真空環境內維持完整量測路徑的能力。

RMAP 多軸觀測鏡

RMAP-3A 多軸觀測鏡 Renishaw 多軸觀測鏡利用 RLD10-X3-DI 干涉儀頭的效能,可在 XY 雙軸平台應用之中進行六個自由度的量測,精確地量測傾角、偏角和側轉角。