跳轉瀏覽

適合量測應用的鑽石測針

Renishaw OPTiMUM™ 鑽石測針

為最嚴苛應用提供高效能掃描。您可享受到更長的使用壽命,並減少重新校正和檢測停機時間。

精密量測的終極解決方案

鑽石是地球已知最堅硬的物質之一,OPTiMUM 鑽石測針運用這項物質成為量測應用的頂尖測針技術。鑽石塗層測針提供無可比擬的抗磨效果、不會產生材料黏附,並能更靈活因應最具挑戰性的檢測需求。


我們設計的鑽石塗層系列測針產品,專門用於因應最重度掃描應用的需求。紅寶石、氮化矽及氧化鋯等材料,多年來普遍用於作為測針端頭,在大部分應用展現出色效能。不過近年來由於技術持續發展,也增加使用各種新型及更堅硬的材料。如果使用 OPTiMUM 鑽石測針掃描檢測以這類材料製成的零件,就不必擔心測針磨損的問題。

目前開放線上購買!

我們目前於網路商店供應一系列的鑽石塗層測針,配合各種不同應用的需求。

我們在各地都備有存貨,讓您享有快速的交貨時間。

線上購買

觀看 OPTiMUM 鑽石測針實際運作

充分發揮潛能:為何選擇使用鑽石塗層測針?

OPTiMUM 鑽石測針是理想的解決方案,適合用於掃描常會造成材料磨損或黏附的應用。

為了讓 REVO® 系統的高效能掃描功能更加完備,已打造一系列常用的 RSP2 核准測針。

我們也針對其他掃描應用打造一系列最常用的 M2、M3 及 M5 測針。

我們使用業界的研究成果,發現鑽石在特定掃描應用的效果超越其他測針球材料。以下列出鑽石塗層測針表現特別出色的部分應用領域。

汽車

金屬噴塗內壁內襯:汽車業以熔融金屬噴塗技術處理汽缸內襯,因此需要精準量測,但可能造成高度磨耗。鑽石塗層測針可延續使用 200 km 以上,超越紅寶石的 36 km。

航太

大型航空器元件:鑽石塗層測針在航太領域是掃描大型引擎零件的優先選擇,因為鑽石的耐用度遠高於紅寶石,大幅延長使用壽命。

醫療

醫療級鈦金屬骨科植入物:紅寶石及其他傳統的測針材料會在掃描時黏附材料,並在零件上留下痕跡。鑽石塗層測針可大幅減少這項問題。

技術陶瓷

碳化矽等陶瓷材料有許多優點,不過質地極度耐磨。在這類應用中以鑽石塗層測針進行掃描,已證實能夠大幅延長使用壽命,超越紅寶石測針。

OPTiMUM 鑽石測針可為您提供哪些效益?

就檢測時遭遇的各種挑戰而言,您選擇使用的測針會讓一切大不相同。例如接觸工件特徵、檢測時間和測頭效能等因素,都會因使用的測針受到大幅影響。

鑽石塗層測球的出眾功能之一,就是能夠維持本身圓度,並防止出現材料黏附或過早磨耗等問題,即使是掃描研磨材質或軟質合金也沒問題。這不僅能夠延長測針的使用壽命,也能減少重新校正需求,並盡可能縮短檢測停機時間。

量測工具組最靈活的測針

瞭解自己擁有適合工作的測針,就能讓您完全安心。有些工件材料與一般測針端頭材料並不相容。例如有些類型的鋁合金會在掃描時造成測針端頭嚴重黏附物質,導致影響量測結果。


鑽石塗層測針能在各式各樣的工件材料達到與傳統測針相同的效能,範圍涵蓋硬質及研磨陶瓷乃至於軟質鋁合金。請加入鑽石塗層測針升級您的量測工具組,享有經久耐用及出色效能,不受各種檢測難題影響。

Renishaw 提供種類齊全的測針系列產品。請參閱量測專用精密測針頁面取得更多資訊。

掃描葉片的 OPTiMUM 鑽石測針
掃描汽車工件的 OPTiMUM 鑽石測針
掃描航太工件的 OPTiMUM 鑽石測針

避免測針提早磨耗

掃描粗糙或研磨表面可能導致測針磨耗產生不良影響。工件與測針球之間的交互作用可能造成研磨磨耗,導致兩者受損。

為了避免發生這類問題,請考慮使用 OPTiMUM 鑽石測針。高度耐用的測針球能夠承受在研磨表面進行掃描,不會改變形狀或喪失完整性。

不會產生材料黏附

在掃描鋁等柔軟表面時,會在測針球產生材料黏附的情形。

使用紅寶石測針球掃描鋁時,兩種材料會互相吸引,較軟表面的材料會傳遞至較硬表面。這代表鋁會黏附在紅寶石測針球表面,改變測針球形狀,因此需要頻繁更換測針。

使用 OPTiMUM 鑽石測針,工件材料就不會黏附在測針球上,如有任何少量沉積物均可輕鬆清除。

掃描脛骨植體的 OPTiMUM 鑽石測針
掃描航太葉片工件的 OPTiMUM 鑽石測針
以黑色布幕為背景的直立 OPTiMUM 鑽石測針

節省長期成本

您在考慮選購測針時,可能需要瞭解價格以外的其他因素。例如測針的使用壽命、人力成本及 CMM 停機時間成本等因素,都應該納入總擁有成本的考量之中。鑽石塗層測針已證實具有更高效能、使用壽命更長,並可減少介入處理,協助您節省長期成本。有時候紅寶石測針會因為需要經常更換的關係,導致成本增加。

鑽石測針節省成本範例(掃描硬質材料):

在實際應用中,傳統的紅寶石端頭測針大量掃描硬質材料,只過了一個月就開始磨損,對量測結果造成不良影響。相較之下,鑽石塗層測針能在相同條件下持續使用一整年,沒有任何效能退化的問題。

紅寶石鑽石
測針成本£50£430
測針使用壽命(月)112
人力及 CMM 成本(每小時)£80£80
需要更換及重新校正測針的時間(分)1515
12 個月的整體成本£840£450

線上購買

請前往我們的網路商店,選購一系列完整的精密測針。

線上購買

技術文獻

其他參考資訊

現在就聯繫我們的銷售團隊

請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。

 
loading