SPA3-2
Servo güç amplifikatörü, mutlak BiSS okuma kafalarına yönelik desteğe, gelişmiş tezgah I/O özelliğine ve çift Y cetvelli tezgahlar için dört adede kadar pozisyon tespit eksenine sahiptir.
![SPA3-2](/media/img/gen/9e087312a4dc4e79860df24977d97e0a.jpg)
SPA3-2, gelişmiş tezgah I/O özelliğine, mutlak BiSS okuma kafalarına yönelik desteğe ve kategori 2 ACİL-DURDURMA fonksiyonuna sahip bir 3 eksenli dc servo güç amplifikatörüdür.
Yüksek güç kapasitesi ile kompakt bir kabini birleştiren SPA3-2, motorları değiştirmeye gerek kalmadan çok sayıda CMM tezgahında kullanılabilir ve UCC kontrölör serisi ve MCUlite-2, MCU5-2 ve MCU W-2 kumanda kolları ile uyumludur.
SPA3-2 amplifikatörünün olağanüstü bir avantajı, çok sayıdaki tezgah I/O portlarıdır: altı giriş ve yedi çıkış portunun yanı sıra giriş veya çıkış olarak konfigüre edilebilen altı I/O portuna sahiptir. İlaveten, aşağıda verilen avantajları sunar:
- Okuma kafalarına ve motor enkoderlere ayarlanabilir güç kaynağı voltajı
- Mutlak BiSS okuma kafaları için destek
- Çift Y cetvelli tezgahlara yönelik dört adede kadar pozisyon tespit ekseni için destek
Teknik özellikler
■ Standart özellikler
- Uygulanabilir değil
* Çıkış voltajı yaklaşık olarak giriş voltajı ile eşleşmelidir
SPA2-2 (3-eksenli) * | SPA3-2 | |
UCC kontrolör uyumluluğu | UCC BI | UCC T3-2, UCC T3 PLUS, UCC S3, UCC T5 veya UCC S5 |
Servo amplifikatör kanalları | 3 | 3 |
İlave servo amplifikatör kanalları | 1 | İkinci amplifikatör gereklidir |
Toplam çıkış gücü | 600 W | 960 W maks. (PSU'ya bağlı) |
Kanal başına maksimum sürekli güç | 300 W (1) | 800 W (PSU'ya bağlı) |
Kanal başına pik güç (uygulamaya bağlı) | 600 W | 960 W (PSU'ya bağlı) |
Amplifikatör çıkış (motor) voltajı | 12 V - 60 V arası fırçasız motorlar | 12 V - 80 V arası değişken ** |
Amplifikatör akımı | 0 A - 10 A programlanabilir | 0 A - 10 A programlanabilir |
Acil durdurma uyumluluğu | Kategori "2" E-DURDURMA (PL-b) | Kategori "2" E-DURDURMA (PL-b) |
Ayarlama metodu | Dijital | Dijital |
DC fırçasız motor uyumluluğu | ■ | |
DC fırçalı motor uyumluluğu | ■ | |
Enkoder hız geri bildirimi | ■ | ■ |
Tako motor hız geri bildirimi | ■ | ■ |
Takosuz hız geri bildirimi | ■ | ■ |
Enkoder hız geri bildirimi | ■ | ■ |
AC güç kaynağı | Entegre | Harici |
Güç kaynağı - girdi | 85 V - 132 V ac, 170 V - 264 V ac, 47 Hz - 63 Hz, 650 W | PSU'ya bağlı |
Ortam - depolama | -10 °C - +70 °C (+14 °F - +158 °F) | -10 °C - +70 °C (+14 °F - +158 °F) |
Ortam - çalışma | +10 °C - +50 °C (+50 °F - +122 °F) yerel UCC'ye göre | +5 °C - +50 °C (+41 °F - +122 °F) yerel UCC'ye göre |
Boyutlar: | ||
Genişlik | 435 mm (19 inç kabin) | 440 mm (19 inç kabin) |
Yükseklik | 3U (127 mm) | 1U (44 mm) |
Derinlik | 330 mm | 180 mm |
Ağırlık | 9,48 kg (maksimum - 7-eksenli sistem) | 2,84 kg |
UCC retrofit
Renishaw, Renishaw’un UCC kontrolörlerini kullanarak güçlü CMM retrofit çözümleri sağlamak için bu sektörün önde gelen yazılım firmaları ve retrofit uzmanlarından bazıları ile teknik ortaklıklar oluşturmuştur.
Retrofitler
CMM'iniz için retrofit seçeneklerini öğrenin.
Uzatılmış garanti
Yeni CMM ürünlerinizin garantisini satın aldıktan sonraki ilk 3 ay içerisinde 3-yıl garantiye uzatabilirsiniz. Satıcınızla temasa geçin.