Gezinimi atla

SPA2-2

SPA2 entegre güç temini ile 4-kanallı dijital servo güç amplifikatörüdür.

SPA2-2, UCC serisi CMM kontrolör ve MCU5-2 kumanda kolu ile birlikte çalışmak için en uygun hale getirilmiştir. Hepsi bir arada ideal bir retrofit paketi oluştururlar.

SPA2-2

Anahtar Özellikler:

  • Her bir amplifikatör kanalı için, ofset, kazanç, integral ve orantısal ayarlar dahil olmak üzere, tüm ayar parametreleri için ayrı yazılım kontrolleri vardır
  • Motor ve tako kutuplar bir yazılım ile tersine çevrilebilir
  • Güç kaynağı 12 V'tan 60 V'a kadar çıkış voltajı sağlamak için ayarlanabilir
  • Maksimum toplam çıkış gücü 600 W'dır
  • Her bir kanal 10 A değerinde tepe veya 5 A değerinde sürekli akım sağlayabilir
  • Servo güç amplifikatörleri kadar, SPA2-2 de motorun devreye alınma prosesini kontrol etmek için tüm röleleri içermektedir. Ayrıca bir kategori "2" acil durdurma sistemini yürütmek için gerekli tüm donanıma sahiptir

Teknik özellikler

■ Standart özellikler

- Uygulanabilir değil

* Çıkış voltajı yaklaşık olarak giriş voltajı ile eşleşmelidir


SPA2-2 (3-eksenli) *

SPA3-2

UCC kontrolör uyumluluğu

UCC BI

UCC T3-2, UCC T3 PLUS, UCC S3, UCC T5 veya UCC S5

Servo amplifikatör kanalları

3

3

İlave servo amplifikatör kanalları

1

İkinci amplifikatör gereklidir

Toplam çıkış gücü

600 W

960 W maks. (PSU'ya bağlı)

Kanal başına maksimum sürekli güç

300 W (1)

800 W (PSU'ya bağlı)

Kanal başına pik güç (uygulamaya bağlı)

600 W

960 W (PSU'ya bağlı)

Amplifikatör çıkış (motor) voltajı

12 V - 60 V arası fırçasız motorlar

12 V - 80 V arası değişken **

Amplifikatör akımı

0 A - 10 A programlanabilir

0 A - 10 A programlanabilir

Acil durdurma uyumluluğu

Kategori "2" E-DURDURMA (PL-b)

Kategori "2" E-DURDURMA (PL-b)

Ayarlama metodu

Dijital

Dijital

DC fırçasız motor uyumluluğu

DC fırçalı motor uyumluluğu

Enkoder hız geri bildirimi

Tako motor hız geri bildirimi

Takosuz hız geri bildirimi

Enkoder hız geri bildirimi

AC güç kaynağı

Entegre

Harici

Güç kaynağı - girdi

85 V - 132 V ac, 170 V - 264 V ac, 47 Hz - 63 Hz, 650 W

PSU'ya bağlı

Ortam - depolama

-10 °C - +70 °C (+14 °F - +158 °F)

-10 °C - +70 °C (+14 °F - +158 °F)

Ortam - çalışma

+10 °C - +50 °C (+50 °F - +122 °F) yerel UCC'ye göre

+5 °C - +50 °C (+41 °F - +122 °F) yerel UCC'ye göre

Boyutlar:

Genişlik

435 mm (19 inç kabin)

440 mm (19 inç kabin)

Yükseklik

3U (127 mm)

1U (44 mm)

Derinlik

330 mm

180 mm

Ağırlık

9,48 kg (maksimum - 7-eksenli sistem)

2,84 kg


Kitler

Uygulamaya bağlı olarak çeşitli kitler mevcuttur. Diğer kit seçenekleri hakkında bilgi almak için lütfen yerel Renishaw tedarikçiniz ile temasa geçiniz.

KitKit içeriğiNotlar
SPA2-2 kiti 3-eksenli dckablolar dahil olmak üzere 3-eksenli kit

3-eksenli konfigürasyon, fırçalı dc motorlar ile donatılmış klasik CMM'ler için uygundur.

Hem takolu, hem de takosuz hız geri bildirim sistemlerini barındırabilir ve bir enkoder arayüz kartının eklenmesi ile, enkoder hız geri bildirimini de barındırabilir.

Bu üniteleri 4-eksenli sisteme genişletmek için ilave bir kart takılabilir.

SPA2-2 6-eksenli dc kitKonfigürasyon beş veya altı arasında amplifikatör gerektiren kurulumlar için uygundur.3-eksenli versiyonu gibi bunlar da hem takolu, hem de takosuz hız geri bildirim sistemlerini barındırabilir ve enkoder arayüz kartlarının eklenmesi ile, enkoder hız geri bildirimini de barındırabilir. Bu üniteyi 7-eksenli bir sisteme genişletmek için ilave bir eksen kartı takılabilir.
SPA2-2 3-eksenli + REVO kitBir REVO 5-eksenli tarama kafası ile CMM kontrolü için mevcut olan 3 ekseni desteklemek için konfigüre edilmiştir.Bir ilave kart kullanımı ile eksen sayısı dört CMM eksenine çıkartılabilir.
SPA2-2 4. eksen arayüz kartı3-eksenli, 6-eksenli veya 3-eksenli + REVO kitler için ilave eksen sağlamak amacıyla bağlanabilen takılı panel

Bu karttaki motor konektörü fırçasız veya doğrusal bir motoru destekleyecek türdendir ve standart fırçalı motor konektörü ile aynı değildir.

Tedarik problemlerini ortadan kaldırmak için bir eşleme prizi ve bir kovan kite eklenmiştir.

Cetvel / enkoder kitiUCC şerit cetvelleri ve SPA motor enkoderlerinin bağlantılarını desteklemek için 15 W’lık konnektör kitleri.Konektörlerin enkoder hız geri bildirimli CMM'e takılmış bir UCC / SPA2-2 sistemini desteklemesi için, sonrasında bu kitlerden iki tane gerekecektir.
SPA2-2 konektör kiti

Motor / tako bağlantıları için 3 adet kapalı 7W2 tipi priz.

Acil durdurma için 1 adet 9W D tipi soket.

Her bir motor konektörü için uygun kovanlar.

Eksen motorlarının bağlantısını ve tezgah acil durdurma sistemini desteklemek için konektörler ve kovanlar.

UCC retrofit

Renishaw, Renishaw’un UCC kontrolörlerini kullanarak güçlü CMM retrofit çözümleri sağlamak için bu sektörün önde gelen yazılım firmaları ve retrofit uzmanlarından bazıları ile teknik ortaklıklar oluşturmuştur.

Retrofitler

CMM'iniz için retrofit seçeneklerini öğrenin.

Uzatılmış garanti

Yeni CMM ürünlerinizin garantisini satın aldıktan sonraki ilk 3 ay içerisinde 3-yıl garantiye uzatabilirsiniz. Satıcınızla temasa geçin.

 
loading