MCU5
Renishaw CMM kontrolörleri serisi ile uyumludur ve motorize kafalar için HCU1 el kumandasının tüm fonksiyonelliğini bünyesinde barındırır
- CMM eksenlerinin hareketini kontrol eder
- Motorize kafa ve döner tablanın açı ayarını yapar
- Bir bilgisayar mouse'u gibi çalışır
- İşletim yazılımını dolaşmak için bir sistem menüsü vardır
- El ile tutulan veya tablaya monte edilmiş işletim
MCU5'in film tuş takımının üzerinde ilave bir DURDURMA butonu vardır. Bu E-DURDURMA özelliğini geliştirmiştir ve motorları devreden çıkarmadan CMM'in aniden durdurulmasına imkan verir. REVO sistem ile birlikte kullanılması önerilmektedir.
E-DURDURMA anahtarının, iki REVO ekseni dahil olmak üzere, tüm eksenlere giden motor gücünü kesmesi gerekmektedir. Bu, REVO A-ekseni yer çekimi nedeniyle 0° değerine düşeceği için, her zaman uygun değildir. DURDURMA anahtarının çalıştırılması CMM'i hızlı bir şekilde durduracaktır, ancak motorlar "bekleme" durumunda kalacaklardır.
Teknik özellikler
MCU karşılaştırması
■ Standart özellikler
- Uygulanabilir değil
MCUlite-2 | MCU5 | MCU W | MCU5-2 | MCU W-2 | |
---|---|---|---|---|---|
Görüntüleme ekranı | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Hızlı / yavaş butonu | ■ | Denetim kolu üzerinde | Denetim kolu üzerinde | Denetim kolu üzerinde | Denetim kolu üzerinde |
Programlanabilir fonksiyon tuşları | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Eksen kilitleme | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Devreye alma / Yeniden devreye alma | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Probu devre dışı bırakma | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Nokta alma / nokta silme | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Hız kumandası | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Döner tabla çalıştırma | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Programı çalıştırma / durdurma | - | ■ | ■ | - | - |
Parça koordinat sisteminde hareket etme | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Yumuşak duruş olanağı | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Kablosuz çalışma | - | - | ■ | - | ■ |
Pil Ömrü | - | - | 8 saat | - | 10 saat |
Prob ucu koordinat sisteminde hareket etme | - | Menü aracılığıyla | Menü aracılığıyla | ■ | ■ |
Makro çevrimler | - | - | - | ■ | ■ |
Yörünge modu | - | UCCsuite 4.8 Menü aracılığıyla | UCCsuite 4.8 Menü aracılığıyla | ■ | ■ |
İttir ölç | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | ■ | ■ |
UCC retrofit
Renishaw, Renishaw’un UCC kontrolörlerini kullanarak güçlü CMM retrofit çözümleri sağlamak için bu sektörün önde gelen yazılım firmaları ve retrofit uzmanlarından bazıları ile teknik ortaklıklar oluşturmuştur.
Retrofitler
CMM'iniz için retrofit seçeneklerini öğrenin.
Uzatılmış garanti
Yeni CMM ürünlerinizin garantisini satın aldıktan sonraki ilk 3 ay içerisinde 3-yıl garantiye uzatabilirsiniz. Satıcınızla temasa geçin.