MCU W
Based on the MCU5 joystick design, the MCU W uses lithium ion battery technology and wireless Bluetooth® connectivity.
Maximum operating range 25 m line-of-sight from docking cradle
- Docking cradle can be up to 30 m from controller
- Battery life typically 10 hours between charges
- Supplied with spare battery and automatic charger
- Compatible with the range of Renishaw CMM controllers
- Controls motion of CMM axes
- Indexes the motorised head and rotary table
- Operates as a computer mouse
- Has a system menu for navigating the operating software
- Handheld or table mounted operation
- Large LCD for status information and for interacting with metrology programs
The MCU W is functionally identical to the MCU5 except for the additional STOP button on the membrane keypad. When this button is pressed, the CMM and motorised head is brought rapidly to a halt but the servos are kept running. This button is only functional when the controller is in automatic mode, i.e. running a DCC program.
The yellow STOP button removes power from the CMM axes, stops motion of motorised heads and locks the heads in their current position.
The E-STOP switch is hardwired to the UCC controller. When this switch is operated, all power to both the CMM axes and motorised head is removed.
Teknik özellikler
MCU karşılaştırması
■ Standart özellikler
- Uygulanabilir değil
MCUlite-2 | MCU5 | MCU W | MCU5-2 | MCU W-2 | |
---|---|---|---|---|---|
Görüntüleme ekranı | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Hızlı / yavaş butonu | ■ | Denetim kolu üzerinde | Denetim kolu üzerinde | Denetim kolu üzerinde | Denetim kolu üzerinde |
Programlanabilir fonksiyon tuşları | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Eksen kilitleme | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Devreye alma / Yeniden devreye alma | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Probu devre dışı bırakma | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Nokta alma / nokta silme | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Hız kumandası | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Döner tabla çalıştırma | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Programı çalıştırma / durdurma | - | ■ | ■ | - | - |
Parça koordinat sisteminde hareket etme | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Yumuşak duruş olanağı | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Kablosuz çalışma | - | - | ■ | - | ■ |
Pil Ömrü | - | - | 8 saat | - | 10 saat |
Prob ucu koordinat sisteminde hareket etme | - | Menü aracılığıyla | Menü aracılığıyla | ■ | ■ |
Makro çevrimler | - | - | - | ■ | ■ |
Yörünge modu | - | UCCsuite 4.8 Menü aracılığıyla | UCCsuite 4.8 Menü aracılığıyla | ■ | ■ |
İttir ölç | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | ■ | ■ |
UCC retrofit
Renishaw, Renishaw’un UCC kontrolörlerini kullanarak güçlü CMM retrofit çözümleri sağlamak için bu sektörün önde gelen yazılım firmaları ve retrofit uzmanlarından bazıları ile teknik ortaklıklar oluşturmuştur.
Retrofitler
CMM'iniz için retrofit seçeneklerini öğrenin.
Uzatılmış garanti
Yeni CMM ürünlerinizin garantisini satın aldıktan sonraki ilk 3 ay içerisinde 3-yıl garantiye uzatabilirsiniz. Satıcınızla temasa geçin.