6DoF tezgah ölçümüne yönelik lazerler
Eksen ölçümlerinde ortaya çıkan hataların ele alınması ve düzeltilmesi, zaman alıcı ve verimsiz bir iş olabilir. Altı serbestlik derecesi (6DoF) tezgah ölçümüne yönelik güvenilir lazer sistemlerinin zorunlu hale geldiği nokta burasıdır.
Renishaw’un XM-60 çok eksenli kalibratörü, tek bir ayarlama ile eş zamanlı olarak, bir lineer eksen boyunca hataları altı serbestlik derecesi içerisinde ölçer. Farklı hata türleri arasındaki ilişkiyi eksen boyunca araştırmak ve tezgah performansının zaman içindeki değişimini izlemek için kapsamlı bir analiz yazılımı kullanır. Bu sayede bir tezgah atölyesinde üretkenlik, verimlilik ve çıktı kalitesi maksimum düzeye çıkartılır.
Renishaw'un XM-600 çok eksenli kalibratörü CARTO yazılımı ile birlikte kullanıldığında XM-60 sisteminin tüm fonksiyonelliğini ve ayrıca Renishaw'un UCC kontrolörleri ile iletişim kurma özelliğini sağlar. Bu nedenle hem takım tezgahlarını hem de CMM'leri (Koordinat Ölçüm Tezgahı) kullanan tüm üretim tesisleri için ideal hale gelir.
Çok eksenli kalibratör nedir?
Çok eksenli kalibratör, çeşitli hareket sistemlerinde ve tezgahlarda birden fazla eksenin hassasiyetini kalibre etmek ve değerlendirmek üzere kullanılan bir cihazdır. Ekipmanın hassasiyetini ve güvenilirliğini sağlamak amacıyla üretim, robotik, CNC tezgahları ve koordinat ölçüm tezgahları gibi uygulamalarda yaygın olarak kullanılırlar.
XM-60 çok eksenli kalibratör, Renishaw tarafından, tek bir ayarlama ile eş zamanlı olarak, bir lineer eksen boyunca hataları altı serbestlik derecesi içerisinde ölçmek üzere tasarlanmıştır. XC-80 çevresel kompansatör ile birlikte kullanıldığında, lineer ölçümler çevresel çalışma aralığının tamamında yüksek hassasiyet sağlamak için otomatik olarak kompanse edilir.
XM-60 sistemi hacimsel kompanzasyon kullanıcıları için hızlı ve hassas bir veri toplama metodu sunar. Tüm ölçümler her oryantasyonda kullanıma imkan verecek biçimde optik olarak gerçekleştirilir.
Neden çok eksenli bir kalibratör kullanmalısınız?
Çok eksenli kalibratörler, hassasiyet ve doğruluğun çok önemli olduğu endüstrilerde çok önemli bir rol oynar. Temel fonksiyonları, hassas hareketleri garanti etmek amacıyla mekanik sistemler içindeki çoklu eksenlerin doğru bir şekilde kalibre edilmelerini ve hizalanmalarını sağlamaktır. Çok eksenli kalibratörler düzenlemelere tabii olan sektörlerde endüstri standartlarına ve yönetmeliklere uygunluğu kanıtlamak için kullanılabilir.XM-60 gibi çok yönlü çok eksenli kalibratörlerle düzenli kalibrasyon yapılması, tezgah kalitesinin ve güvenilirliğinin kolayca sağlanmasına imkan verir. Tezgahın durma süresi en aza indirilerek üretim hatları üzerindeki etki azaltılır.
XM-60 çok eksenli kalibratör, verilerin kolayca toplanması ve analiz edilmesi için yol gösterici CARTO yazılımıyla birlikte çalışır. Kapsamlı veri işleme araçları serisi, analizin uluslararası standartları ve bireysel gereksinimleri karşılamasını sağlar.
En önemli faydaları
Hızlı ölçüm
Tek bir ayarlama ile lineer, dikey sapma, yatay sapma, roll, yatay ve dikey doğrusallık ölçümleri yapılabilir.
Kolay ayarlama
Kolay ayarlama, otomatik işaret algılama ve grafiksel hizalama insan hatalarını en aza indirir
.
Detaylı sonuçlar
Tezgah performansı sonuçlarını ölçmek, analiz etmek ve dışa aktarmak için CARTO yazılımıyla verileri zahmetsizce toplayın.
Benzersiz teknoloji
Optik roll ile tüm oryantasyonlarda ölçüm becerisi.
CARTO yazılımının geliştirmesi sayesinde katma değer
Renishaw'un CARTO yazılımı üç uygulamadan oluşur; Capture - lazer ölçüm verilerini toplamak için, Explore - uluslararası standartlara göre güçlü analizler sağlamak için ve Compensate - hızlı ve kolay biçimde hata düzeltmek için.
Düzenli güncellemeler XM-60 sistemine değer katar ve uygulama olanaklarını genişletir.
- Explore uygulamasındaki analize dayanan veri birleştirme fonksiyonu, XM-60 sistemi kullanıcılarının birleştirilmiş verileri daha uzun eksenlere yönelik uluslararası standartlara göre analiz etmelerine olanak tanır.
- Explore uygulamasındaki ofset okumaları fonksiyonu alıcıdan ilgilenilen noktaya gerçekleşen X, Y, Z sapmalarının CARTO’ya girilmesine imkan verir. Ardından kaynağında doğru hataları vermesi için toplanan veriler yeniden hesaplanır.
- Explore bünyesinde bulunan 3D hata görselleştirme modu ölçülen eksenin ölçeklenebilir bir animasyonunu gösterir. Bu animasyon hataların ve 6 serbestlik derecesi arasındaki ilişkinin anlaşılmasına yardımcı olur.
CARTO yazılımını indirin
Daha fazla test etme ve raporlama esnekliği sağlayan yol gösterici yazılım.
Çok yönlü yazılım ve fikstürle bağlama ile kapasitenizi genişletin
XM-60 çok eksenli kalibratörü bir yazılım ve fikstürle bağlama çözümleri serisi sağlar. Bu durum bir dizi tezgah konfigürasyonu için ölçüm yapılmasına imkan vererek geniş bir ayar serisi kapasitesi sağlar. Renishaw optimum ürün performansını garanti etmek için deneyimli mühendisler tarafından verilen Kalibrasyon ürünleri eğitimi sağlayabilir.
Döner eksen ölçümü
XR20 döner eksen kalibratörü ile CARTO yazılımında dairesel ölçüm verilerini toplayın ve analiz edin. CARTO Kaçık eksenli dairesel ölçüm modu, XM-60 çok eksenli kalibratör ile kaçık eksenli ölçüm testleri için tek bir kaynak sağlar.
Hassas hizalama
Tek eksenli yatay tabla, hareket yönüne dik bir ekseni olmayan uygulamalarda hassas hizalama sağlayan bir aksesuardır. Bu durum özellikle tabla ve yazıcı uygulamaları için faydalıdır.
Manyetik montaj
XM-60 üreteç ünitesindeki entegre değiştirilebilir manyetik taban, tezgaha hızlı bir şekilde bağlanmaya imkan verir.
Fikstür ile bağlama kiti
Fikstür ile bağlama kiti, XM-60 üreteç ünitesini ve alıcıyı bir takım tezgahının çalışma hacmine monte etme seçeneklerini genişletir.
90 derecelik aparat
90 derecelik aparat, XM-60 üreteç ünitesinin oryantasyonunun kolaylıkla değiştirilmesine yardımcı olur ve üniteyi tezgah yatağının kenarına monte etmek için kullanılabilir.
Kelepçe bloğu montajı
XM-60 alıcısı, kelepçe bloğu ve sütun yöntemi kullanılarak bir tezgaha kolaylıkla bağlanabilir. İsteğe özel hazırlanan fikstürle bağlama uygulamaları için, dişli delikleri doğrudan kullanmak üzere kelepçe bloğu çıkarılabilir.
XM60 ve XM-600 kiti aksesuarları
Montaj aksesuarları ve yedek parça serimize göz atın.
XM-600, daha hızlı ve daha kolay CMM hata haritalamaya imkan verir
XM-600 çok eksenli kalibratör doğrudan Renishaw'un UCC kontrolörleri ile haberleşmeye imkan veren ilave fonksiyonellik ile tasarlanmıştır. XM-600, XM-60 çok eksenli kalibratörü için geliştirilmiş teknolojiyi kullanarak, tek bir ölçüm içerisinde tüm altı serbestlik derecesi ölçümlerini eş zamanlı olarak yapmaktadır. Bu özellik CMM tezgahınızın her bir lineer ekseni için kolaylıkla hassas bir hata haritası oluşturma becerisi sağlar.
XM-600 CARTO yazılımı ile tamamen uyumludur. Bu da onu hem takım tezgahları, hem de CMMleri kullanan her türlü üretim tesisi için ideal kalibrasyon çözümü haline getirir.
XM-600 kullanıldığında hata haritalama verimliliğinde ciddi anlamda bir artış olduğunu fark ettik. Ölçme ve hata haritalama prosedürü çok kullanışlı hale gelerek, normalde bir gün alacak olan UCC CMM için toplam çalışma süresini yarı yarıya düşürmüştür.
DUKIN, Güney Kore
İzlenebilir hassasiyet
Her bir XM-60 ve XM-600 çok eksenli kalibratörünün performansı uluslararası standartlara göre izlenebilir.
Her sistem, o sisteme özel ve bileşenlerin seri numarasıyla tanımlanan bir uygunluk sertifikasıyla birlikte sunulur. Bu sertifika sistemin test edildiği ve karşıladığı yayınlanmış teknik özelliklerin ayrıntılarını verir. Her sistemin, çalışma sırasında tutarlı bir şekilde belirtilen hassasiyeti sunmasını sağlar.
Rehishaw tarafından tasarlandı
Renishaw lazer ölçüm sistemleri yüksek performans ve çalışma sağlamak için üretilir. Alüminyum alt yapı hafif olmakla birlikte sağlamdır ve tezgaha monte edilecek en küçük paketi sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.
Lazer, 10 yıldan uzun süredir üretilen ve yarı iletkenler endüstrisindeki en zorlu uygulamaların çoğunda bulunabilen, RLE lazer enkoder sistemi için geliştirilmiş ve o sistemde kullanılan teknolojiyi kullanmaktadır. Bu durum hem XM-60 hem de XM-600 çok eksenli kalibratörün sunabileceği güvenilirlik ve hassasiyete tam olarak güvenilmesini sağlar.
Hassas hareket sistemlerinin performansını artırmak üzere tasarlanan tezgah kalibrasyonu ve optimizasyonu ürünleri serimizi keşfedin.
Sıklıkla Sorular Sorular (SSS)
Altı serbestlik derecesi (6DoF) nedir?
Doğrusal harekette altı farklı hata türü vardır. Bunlar aşağıda sıralanmıştır:
- lineer
- yatay doğrusallık
- dikey doğrusallık
- bölme aralığı
- yatay sapma
- roll
Toplu olarak bunlar altı serbestlik derecesi (6DoF) olarak adlandırılır.
Tavsiye edilen yeniden kalibrasyon programı nedir?
'Normal' bir ortamda kullanıldığı zaman XM-60 ve XM-600 çok eksenli kalibratör için önerilen yeniden kalibrasyon aralığı iki yıldır. Daha fazla bilgi edinmek için kalibrasyon servisi, bakım ve yeniden kalibrasyon web sayfamızı ziyaret edin.