XC-80 kompansatör ve sensörleri
XC-80 kompansatör ve sensörleri ile otomatik çevresel kompanzasyon sayesinde hassas ve güvenilir lazer ölçümü sağlayın.
Tüm çevre koşullarında hassas lazer ölçümü
Sıcaklık, hava basıncı ve bağıl nemdeki dalgalanmalar, lazer interferometrelerin yaydığı lazer ışığının dalga boyunu etkiler.
Hassas tezgah kalibrasyonunu sağlamak için hassas ölçümlerin kritik önem taşıdığı göz önüne alındığında, XC-80 kompansatör ideal çözümü sunar. Bu çevresel değişikliklerden kaynaklanan ölçüm hatalarını etkili bir şekilde azaltır.

Çevresel kompansatör nedir?
XC-80 kompansatörü gibi bir çevresel kompansatör, hava sıcaklığı, hava basıncı ve bağıl nemdeki lazer ışınının dalga boyunu etkileyebilecek değişiklikleri okur. Daha sonra havanın kırılma indeksini hesaplar.
Sonra lazer interferometre okuma değeri, lazer dalgaboyundaki her türlü değişikliği kompanse etmek için otomatik olarak ayarlanır. Bir otomatik sistemin avantajı, herhangi bir kullanıcı müdahalesi gerektirmemesi ve kompanzasyonun sıklıkla güncellenmesidir.
Neden bir çevresel kompansatör kullanmalısınız?
XC-80 kompansatörü, XL-80 lazer, XM-60 ve XM-600 çok eksenli kalibratörleri kullanılarak gerçekleştirilen lineer ölçüm hassasiyeti için çok önemli bir faktördür. Hava sıcaklığı, basınç ve bağıl nem oranındaki değişiklikler lazer ışığının dalgaboyunu ve alınmış olan ölçüm okumalarını etkileyebilir.
XC-80 kompansatörüne özel 'akıllı sensörler', okumaları kaynağında işler ve hava sıcaklığını, hava basıncını ve bağıl nemi çok hassas bir şekilde ölçer. XC-80 kompansatörü, lazer dalga boyunun nominal değerini değiştirerek gerçek bir değer elde etmek için sensör okumalarını kullanır. Böylelikle hesaplamalarda bu değişikliklerden kaynaklanan ölçüm hataları ortadan kaldırılır.
En önemli faydaları

Hassasiyet garantili
Sensör okumaları lazer dalga boyunun nominal değerini gerçek bir değer verecek şekilde değiştirir.

Akıllı sensörler
Hassas sensörler hava sıcaklığını, hava basıncını ve bağıl nemi etkili bir şekilde ölçer.

Otomatik sistem
Kullanıcı müdahalesine gerek olmaması, prosesi kolaylaştırır ve insan hatasını azaltır.

Çok yönlü ayarlar
Manyetik sensör eklentisi ve 5 m’lik bağlanabilir sensör kabloları kullanılabilirliği en üst seviyeye çıkarır.
XC-80 aksesuarları
Yedek parçalar ve yenileme parçaları için Çevrim içi mağazamıza göz atın.
XC-80 kompansatörünün faydaları ve özellikleri
Hassasiyeti garanti etmek konusunda etkili dalga boyu kompanzasyonu hayati önem taşır. Bu nedenle XC-80 kompansatörü, çok çeşitli koşullar altında hassasiyetin korunmasında önemli bir bileşendir.
İnterferometre açıklaması ile çevresel kompanzasyonun önemini daha iyi anlayabilirsiniz.

Eşit dağılımlı kompanzasyon - XC-80 kompansatörü ve sensörlerinin tasarımı, tüm çevresel çalışma koşullarında eşit dağılımlı ve son derece hassas okumaları garanti eder.
Düzenli sensör güncellemeleri - Bu otomatik olarak XC-80 kompansatörü üzerindeki LED durum ışıkları tarafından belirtildiği şekilde her yedi saniyede bir yapılır.
Tümleşik USB - Tümleşik USB bağlantısı ayrı bir PC arayüzü veya güç kaynağı olmadığı anlamına gelir (USB gücü temin eder).
Hafiflik - XC-80 kompansatörü 490 gr ağırlıkta olup, XL-80 lazer ile birlikte 3 kg’nin biraz üzerinde bir ağırlığa sahiptir (kablolar, XL-80 lazer güç kaynağı ve sensörler dahil).
Hava ve malzeme sıcaklığı için akıllı sensörler - Tümleşik mikro işlemciler sayısal sıcaklık değerlerini XC-80 kompansatöre göndermeden önce sensörlerin çıktılarını analiz eder ve işler. Böylelikle daha güvenli ölçümler sağlanır ve bu durum XC-80'in bu kadar kompakt olmasının önemli bir nedenidir. Aynı zamanda sensörlerin hassasiyetten ödün vermeden tamamen değiştirilebilir olmasını da sağlar.
Üç malzemeye kadar sıcaklık sensörleri - XC-80 kompansatörüne birden fazla sensörün bağlanması, lineer ölçümlerin 20 C'lik standart malzeme sıcaklığına göre normalleştirilmesine imkan verir.
Çok yönlü sensör kabloları - Standart 5 m uzunluğundaki sensör kabloları kolay değiştirme için yerinden çıkarılabilir ve büyük tezgahlarda uzunluğu arttırmak için birbirine eklenebilir.

Hassas hareket sistemlerinin performansını artırmak üzere tasarlanan tezgah kalibrasyonu ve optimizasyonu ürünlerimizi keşfedin.
İlave kaynaklar
-
Brochure: XL-80 laser measurement system [en]
-
Application note: XL-80 laser system spares list [en]
-
White paper: Environmental compensation of linear laser interferometer readings [en]
-
Application note: Effect of environmental compensation errors on measurement accuracy [en]
-
Data sheet: Traceability chart: RCU10, XC-80, RLE and HS20 [en]
Satış ekibimizle bugün iletişime geçin
Daha fazla bilgi edinmek ve bir uzmanla konuşmak için yerel ofisinizle iletişime geçin.