Gezinimi atla

Takım tezgahı doğrulamasına yönelik QC20 ballbar

Hızlı, basit ve etkili olması nedeniyle sektörde büyük saygı gören Renishaw'un ballbarı takım tezgahı performansının doğrulanmasına yönelik güvenilir seçimdir.

Daha katı toleransları karşılamak, müşteri teslim tarihlerine uymak ve uluslararası kalite standartlarını sürdürmek, karmaşık veya iddialı bir hedef olmak zorunda değildir. Tezgah kalibrasyonu gibi basit önlemlerin işleyişe dahil edilmesi, prosesleri etkili bir şekilde düzene sokarak, hassasiyeti ve verimliliği artırabilir. QC20 ballbarımız takım tezgahı arıza teşhisi alanında öncülük ediyor.

Ballbar nedir?

Ballbar, her iki ucunda hassas kürelerle donatılmış, teleskopik lineer bir sensördür. QC20 ballbar, sabit bir montaj etrafında programlanmış dairesel bir yolu takip ederken yarıçap üzerindeki çok küçük değişiklikleri tespit eden ve bu verileri bir takım tezgahının performansını değerlendirmek üzere kullanan hassas bir ölçüm cihazı olarak hizmet verir. Sensörün küreleri çalışma sırasında yarıçap ölçümünü kolaylaştıracak şekilde manyetik yuvaların içine hassas bir şekilde yerleştirilir.

İhtiyacınız olan şeyin QC20 ballbar olup olmadığından emin değil misiniz?

Uygulamanızı görüşmek için yerel satış ekibinizle konuşmak üzere bir iletişim formu doldurun.

Bizimle iletişime geçin

QC20 ballbar hesaplayıcı

Neden bir ballbar kullanmalısınız?

Bileşen boyutu ve yüzey kusurları, kusurlu takımlar, aşınmış iş milleri veya iş parçası bağlamayla ilgili sorunlar gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir. Bununla birlikte, kusurlar aynı zamanda takım tezgahının kendi içindeki pozisyonlandırma hatalarından da kaynaklanabilir. Bu hatalar geometrik, dinamik veya programın çalıştırılması ile ilgili sorunlar olarak bilinir.

Hataların niteliğini ve yerini tam olarak belirleyebilmeniz koşuluyla, hatalar genellikle birkaç dakika içinde hızla giderilebilir. Tezgahınız ister yeni, ister kullanılmış olsun, hatalar meydana gelebilir.

Kusursuz üretime ulaşmanın yolu tezgahınızın gerçek kapasitesini anlamaktan geçer. Bu bilgi, üretimi etkin bir şekilde planlamanıza ve gerektiğinde gerekli ayarlamaları yapmanıza imkan verir.

Geçmişte bu anlayışa ulaşmak, tezgah testlerini veya devamında titiz ölçüm işlemleri gerektiren "mastar" parçaları içeriyordu. Bu yöntem sadece zaman alıcı olmakla kalmaz, aynı zamanda mastar parçadan farklı geometrilere sahip parçalarla çalışırken tam bir güven vermez.

QC20 ballbar testi ile bir takım tezgahının performansını etkin bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Düzeltici önlemlerin gerekli olabileceği alanlar hızlı bir şekilde belirlenebilir ve size yüksek kaliteli üretimi sürdürmek için gereken bilgiler sağlanır.

En önemli faydaları

Çalışma süresi güvencesi ikonu

İş verimini arttırın

Kapasitesini daha iyi anlamanız sayesinde CNC tezgahının durma süresini en aza indirin.

Masrafları azaltın ikonu

Masrafları azaltın

Tutarlı bir şekilde ilk seferde doğru parçalar üreterek genel hurda ve ölçüm maliyetlerini azaltın.

Kalite uyumluluğu ikonu

Uyumluluğu sağlayın

Bir CNC takım tezgahının pozisyonlandırma performansının global standartlarla (örneğin, ISO, ANSI/ASME) uyumlu olduğunu doğrulayın.

Programlı bakım ikonu

Bakım işlemlerini planlayın

Kolaylıkla etkili ve zamanında tezgah koruyucu bakım programları oluşturun.

QC20 ballbar, Ballbar20 yazılımındaki verileri gösteriyor

QC20 ballbar testini, takım tezgahı performans kontrollerinin entegre bir parçası haline getirmek, yalnızca sürekli bir şekilde parça uygunluğu sağlamamıza yardımcı olmakla kalmadı, aynı zamanda daha önce verimsiz olduğu düşünülen bir takım tezgahını tamamen işletime alma imkanı verdi.

Ballbar'ın teşhis yazılımını kullanarak sonuçları otomatik olarak yorumlama ve hataları teşhis etme işlevi tezgah operatörlerinin temel ilkelerden yola çıkarak verilerin gerçekte ne anlama geldiğini, sorunun nerede olduğunu ve nasıl giderilebileceğini hesaplama zorunluluğunu etkili bir şekilde ortadan kaldırmıştır. Bu durum bileşen üretiminde zamandan ciddi anlamda tasarruf etmemize yardımcı olmaktadır.

BAE Systems, İngiltere

Başarı hikayelerimizi keşfedin

Bir ballbar testinin gerçekleştirilmesi

Ballbar testi basit, üç aşamalı bir prosesi içerir:

  • QC20 ballbar ayarı
  • test sırasında veri toplama (360° veya 220° kısmi yay)
  • veri analizi ve teşhis.

En son Bluetooth® Düşük Enerji (BLE) teknolojisine sahip olan QC20 ballbar, bilgisayarla hızlı bir şekilde sağlam bir kablosuz bağlantı oluşturur ve üstün güç verimliliğin yanı sıra kullanılırken çok daha uzun bir pil ömrü sağlar.

QC20 ballbar ile gerçekleştirilebilecek testleri keşfetmek için ballbar testi açıklaması bölümünü okuyun. Tezgah uygulamalarına yönelik QC20 ballbar aksesuarlarımız tezgahın çok yönlülüğünü daha da arttırır.

Bir tezgah üzerinde QC20 ballbarı ayarlayan mühendis
Ballbar 20

Ballbar 20 Yazılımı

Güçlü teşhis yazılımımız, endüstri standardı QC20 ballbarı kullanarak takım tezgahı koruyucu bakım ölçümüne yönelik test ve raporlama proseslerini sadeleştirir.

  • Kapsamlı test ve raporlama; toplanan verileri örneğin ISO 230-4, ANSI B5.54 gibi uluslararası standartlara uygun veya kapsamlı Renishaw analiz formatı kullanan analiz raporları olarak görüntüleme esnekliği.
  • Seçilebilir kullanıcı modları; operatörün ihtiyaçlarına, beceri seviyesine ve yetkisine (Hızlı Kontrol, Operatör ve Gelişmiş) uyacak şekilde uyarlanır.
  • Parça programı oluşturucu; ballbar testi CNC parça programlarının hızlı bir şekilde otomatik olarak oluşturulmasına yardımcı olur.
  • Tezgah Performansı Geçmişi; derinlemesine araştırmalar için standart rapor grafiklerini ve çizim noktalarını kullanarak zaman içinde tezgah performansında ortaya çıkan değişiklikleri inceler.
  • Ballbar çizim simülatörü; test sonuçlarına göre düzeltici eylem veya bakım tahminleri ile ilgili verilecek kararlara yardımcı olan güçlü bir araç.

Ballbar 20 yazılımını indirin

Uluslararası standartları karşılar

Bilinen uluslararası standartlar tarafından tanınan ballbar testi, bir üretim prosesi içerisindeki genel kalite güvence prosedürlerinin önemli bir bileşeni ve CNC takım tezgahına yönelik objektif bir değerlendirme aracı olarak hizmet edebilir.

QC20 ballbarın ISO 10791-6 standardı testleri için kullanılması ulaşılabilir ve son derece etkilidir. QC20 ballbar, ISO 10791-6 standardında belirtilen testlerin çoğunu verimli bir şekilde gerçekleştirebilir. Sapmaların maksimumdan minimuma ISO 10791-6 standardına göre raporlanması, verilerin Ballbar Trace yazılımımız kullanılarak toplanması ile zahmetsiz biçimde başarılır.

QC20 ballbar, robodrill üzerinde ballbar trace testi gerçekleştiriyor

Hassas hareket sistemlerinin performansını artırmak üzere tasarlanan tezgah kalibrasyonu ve optimizasyonu ürünleri serimizi keşfedin. Renishaw optimum ürün performansını garanti etmek için deneyimli mühendisler tarafından verilen Kalibrasyon ürünleri eğitimi sağlayabilir.

Nasıl sipariş vereceksiniz

Ballbar aksesuarlarını veya yedek parçalarını satın almak ve hızlı teslimattan yararlanmak için Çevrim içi mağazamızı kullanın.

Çevrim içi satın alın

Tezgah Kontrol Mastarı

Tezgah Kontrol Mastarı (MCG) bir CMM tezgahın hassasiyetinin izlenmesini kolaylaştırır. Hacimsel hassasiyetin ara doğrulaması Renishaw MCG kullanılarak hızlıca 10 - 20 dakika içerisinde ISO 10360-2 standardına göre gerçekleştirilebilir. Bu durum hassas ölçümler yapılmasını sağlar ve ne zaman servis veya yeniden kalibrasyon gerektiğinin göstergesini verir.

Bu ekonomik çözüm, hem büyük hem de küçük CMM'ler için uygun, CMM performansını ve tekrarlanabilirliğini değerlendiren referans bir 'küre' çubuğu üzerinde bir prob ucu kullanır.

MCG

Sıklıkla Sorular Sorular (SSS)

Bir ballbar testi ne kadar hızlı yapılır?

QC20 ballbar ile test gerçekleştirmek zaman alıcı değildir. Ayarlama işlemi hızlıdır ve testlerin yürütülmesi genellikle sadece 10 ila 20 dakika sürer; bu da uzun tezgah durma sürelerini önler. Bu özelliği ballbarı tezgah performansı değerlendirmesinde etkili bir araç haline getirir.

QC20 ballbar hangi tezgahlar üzerinde test gerçekleştirebilir?

QC20 ballbar inanılmaz derecede çok yönlüdür ve testleri CNC takım tezgahları, freze tezgahları, torna tezgahları ve daha fazlasını içeren çok sayıda tezgah üzerinde gerçekleştirebilir. Ballbar testi yapmak istediğiniz belirli bir tezgahınız var ve QC20 ballbarın doğru çözüm olup olmadığından emin değilseniz satış ekibimizle iletişime geçin.

QC20 ballbar ile hangi yarıçap seçenekleri mümkündür?

QC20 ballbar, 100 mm uzunluğunda ballbar montaj parçası içerir ve 50, 150 ve 300 mm uzatma çubukları ile birlikte satılır.

Ballbarı farklı uzatma çubukları kombinasyonları ile monte ederek, ballbar testlerini 100, 150, 250, 300, 400, 450, 550 ve 600 mm yarıçap boyutlarında yürütmek mümkündür. İlave uzatma çubukları ile 1350 mm yarıçapa kadar testlerin yapılması mümkündür.

QC20 ballbar için tavsiye edilen yeniden kalibrasyon programı nedir?

'Normal' bir ortamda kullanıldığı zaman QC20 ballbar için önerilen yeniden kalibrasyon aralığı bir yıldır. Daha fazla bilgi edinmek için kalibrasyon servisi, bakım ve yeniden kalibrasyon web sayfamızı ziyaret edin.

İlave kaynaklar

 

Satış ekibimizle bugün iletişime geçin

Daha fazla bilgi edinmek ve bir uzmanla konuşmak için yerel ofisinizle iletişime geçin.

loading