MCG sistemleri
CMM'inizin 3 boyutlu ölçüm performansını izlemek için tezgah kontrol mastarı (MCG).
![Tezgah kontrol mastarı MCG](/media/img/gen/959a2858f17549abb5d5f9bc7c0ad53b.jpg)
Çoğu CMM genellikle orijinal ekipman üreticisi (OEM) veya bağımsız bir kalibrasyon servisi tarafından yıllık bir bakım ve yeniden kalibrasyona tabi tutulur. Kontrol işlemleri çoğu zaman, ISO, ASME veya VDI / VDE gibi bilinen bir standartta öngörülen belirli bir prosedüre göre yürütülür. Bu kontroller sabit uzunluklu küre-uçlu çubuklar veya step mastarlar ve lazer ölçüm sistemlerinin kullanımını gerektirmektedir (örneğin Renishaw XL-80 lazer). Ölçülen veriler sonrasında CMM kontrolörünün elektronik hata haritasını, hassasiyet tanımlamaları içerisinde yeniden yapılandıracak biçimde, değiştirmek için kullanılabilir. Bu iyi bilinen prosedür gereklidir, ancak zaman alıcı ve masraflı olabilir.
Pek çok kullanıcı bu kontroller arasında düzenli aralıklarla veya bir çarpışmanın ardından kullanmak üzere daha basit bir hassasiyet izleme metodu istemektedir. Renishaw MCG'yi kullanarak, ISO10360-2 standardına göre (genellikle) 10 - 20 dakika içerisinde 3 boyutlu hassasiyetin ara doğrulamasını yapmaları mümkündür. Sonuçlar, CMM üzerinde alınmış olan ölçümlerin doğru olduğunun güvencesini veya servis veya yeniden kalibrasyon işlerinin yapılması gerektiğinin nihai kanıtını verir. Proses hızlı ve ekonomiktir ve farklı ayak yükseklikleri ve kol uzunlukları, hem büyük, hem de küçük CMM'lerde hacimsel hassasiyetin kontrol edilebileceği anlamına gelmektedir.
![MCG kontrol mastarı kiti](/media/img/gen/e7193cc382fc4165a0f1e893fc1ae3d2.jpg)
Probun uç yuvasının ucunda bulunan aslında bir referans "küre" çubuktur. Prob çubuğu bir küresel rota çevresinde beraberinde taşır ve farklı pozisyonlardan radyal okumalar alınır. Bu okuma değerlerinin aralığı CMM'in 3 boyutlu ölçüm performansını gösterir. Bir dizi okumanın tekrarlanması sistemi tekrarlanabilirlik açısından kontrol eder.
3 boyutlu ölçüm performansı, tüm ölçüm hacmi içerisinde herhangi bir mesafede, herhangi bir düzlemdeki iki nokta arasındaki maksimum hatadır.
Özel olarak kalibre edilmiş prob ucu, uygun adaptörlerle TP1, TP2, TP20 ve TP6A ile kullanılabilir.
MCG kitleri
Mastar | Açıklama | Tezgah uygunluğu | Toplam mastar hatası | Kol boyutu | Uygun olduğu üst boyut |
MCG1 | Küçük kontrol mastarı kiti | 1 m³ hacme kadar | ±0,5 µm | 380 mm'ye kadar | X 537 Z 537 |
MCG2 | Kapsamlı kontrol mastarı kiti | 1 m³ | ±0,5 µm | 685 mm'ye kadar | X 986 Z 986 |
MCG araçları analiz tablosu
![MCG Araç Ayarları ana sayfası](/media/img/gen/89581c110dbe4d1ca37637066ceaa6f5.jpg)
MCG araçları tablosu, uyumlu DMIS metroloji yazılımınızda çalıştırabileceğiniz bir parça programı oluşturmanız için, gerekli olan tüm araçları sağlar.
MCG araçları sonrasında programın çalıştırılması sırasında oluşturulan sonuç dosyasını aktarabilir ve CMM'inizin çeşitli metroloji özelliklerini raporlar. Bu sonuçlar doğrudan iki nokta arasındaki maksimum hata ile ilişkilidir ve CMM'inizin 3 boyutlu hassasiyetini belirler.
Zaman içerisinde CMM'inizin 3 boyutlu hassasiyeti değişecektir ve MCG araçları tablosu, trend analizi aracılığıyla değişikliklerin yerini belirleyebileceğiniz bir geçmiş veriler değerlendirmesi sağlar.
MCG ve MCG araçları, bir kalibrasyon aracı değil, güçlü bir raporlama aracıdır. Bu ürünlerin en büyük avantajı CMM'inizin mevcut durumunu raporlayarak, problemler ortaya çıkmadan koruyucu bakım gerçekleştirmenize imkan vermesidir.
Çevrim içi yardım için Buraya tıklayın.