Tezgah uygulamalarına yönelik QC20 ballbar aksesuarları
Uyarlanabilirliği geliştirmek ve ballbar testlerini her türlü ayarda mümkün kılmak üzere takım tezgahları için tasarlanmış çok yönlü QC20 ballbar aksesuarlarımızı keşfedin.
QC20 ballbarın çok yönlülüğünü arttırın
Her bir aksesuar, QC20 ballbarın fonksiyonelliğini arttırarak, onu size özel benzersiz ayarlarınıza uyarlanabilir hale getirmeye yönelik olarak tasarlanmıştır. Ürün serimiz kullanıcıların, torna tezgahı adaptörlerinden küçük daire aksesuar kitlerine kadar neredeyse her tezgahta QC20 ballbarın tüm avantajlarından yararlanmalarına imkan verir.
Serimizi keşfedin
Ballbar aksesuar ve yedek parça serimize göz atın. 7/24 sipariş vermek için Çevrim içi mağazamızı kullanın.
360° torna tezgahı kiti
Torna tezgahınızın tam potansiyelini açığa çıkarın. QC20 ballbar için ideal olan bu uzatma aksesuarını kullanarak belirli hataları hızlı ve kolay bir şekilde teşhis edin.
Set aşağıdaki ürünleri içermektedir:
- Torna tezgahı adaptör kolu bağlantı parçası
- İş mili çubuğu bağlantı parçası
- Küresel adaptör (manyetik kafalı)
- Vida (manyetik kafalı)
- Taşıma çantası
Tezgah gereksinimleri | |
X-ekseni açıklığı: | merkez çizgiden ≥ 220 mm |
Y-ekseni açıklığı: | Torna aynasından ≥ 330 mm |
İş mili çapı: | ø25 mm (diğerleri ilave manyetik tabana ihtiyaç duyacaktır) |
Takım başlığı: | 20 mm veya 25 mm takım tutucu kabul eder |
CNC kontrolü: | ZX düzleminde dairesel enterpolasyon |
Eksen hareketi sınırlı olan torna tezgahlarında, küçük daire aksesuar kitini kullanarak 50 mm yarıçaplı bir test gerçekleştirmek mümkün olabilir. Bu konfigürasyonda testi gerçekleştirmeden önce ballbar için yeterli açıklığın mevcut olduğundan emin olmak önemlidir.

VTL adaptörü
VTL adaptörü ile dikey torna tezgahlarını, lazer kesme tezgahlarını ve transfer robotlarını kolayca teşhis edin ve değerlendirin.
VTL adaptörü ZX düzleminde gerçekleştirilen testler için manyetik merkez yuvasının merkezleme işlemi sonrasında merkez konumunu kaybetmeden geri çekilmesine imkan verir. Böylelikle tezgahın test başlangıç konumuna getirilmesi mümkün olur.
VTL adaptörü aşağıdakileri içerir:
- VTL adaptörü
- Merkez yuvası
Küçük daire aksesuar kiti
Bu küçük daire aksesuar kiti, QC20 ballbarın 50 mm yarıçap testlerini gerçekleştirmesine imkan verir (standart minimum 100 mm'dir). Bu özelliği pek çok tezgah türünde servo kontrol sistemlerinin gelişmiş analizini sağlar.
Set aşağıdaki ürünleri içermektedir:
- QC20 küçük daire adaptörü
- Ballbar kalibratörü (50 mm)
Ballbar iş mili merkezleme cihazı

Ballbar iş mili merkezleme cihazı, QC20 ballbarı ISO 10791-6 standardına göre kullanırken ayarlama gereksinimlerini sadeleştirmek üzere tasarlanmıştır.
Cihaz küre yatağı ucunu iş mili ekseni ile merkezlemeye yardımcı olur. Bu işlem bu test için önemlidir.
İhtiyacınız olanı bulamadınız mı?
Ballbar yedek parçalarınızı 7/24 Çevrim içi mağazamızdan sipariş edin ve hızlı teslimattan yararlanın.
Satış ekibimizle bugün iletişime geçin
Daha fazla bilgi edinmek ve bir uzmanla konuşmak için yerel ofisinizle iletişime geçin.