Metroloji uygulamalarına yönelik elmas prob uçları
Renishaw OPTiMUM™ elmas prob uçları
En zorlu uygulamalar için yüksek performanslı tarama işlemini destekler. Çalışma ömrünün uzamasını ve yeniden kalibrasyon ve ölçüm durma sürelerinin kısalmasını sağlar.
Hassas ölçüme yönelik en üst düzey çözüm
Dünyanın bilinen en sert malzemelerinden biri olan elmastan yararlanan OPTiMUM elmas prob uçları, metroloji uygulamaları için prob ucu teknolojisinin zirvesidir. Elmas kaplanmış prob uçları size benzersiz bir aşınma direnci sunar, malzeme birikimi yapmaz ve en zorlu ölçüm talepleriniz için daha fazla esneklik sağlar.
Elmas kaplanmış prob uçları serisini, özellikle en yoğun tarama uygulamalarının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarladık. Yakut, Silikon Nitrit ve Zirkonya, prob uçları için yaygın olarak kullanılan malzemeler olup, uzun yıllardan beri kullanılmaktadır ve çoğu uygulamada iyi performans göstermektedir. Ancak son yıllarda teknolojik gelişmeler yeni ve daha sert malzemelerin kullanımını arttırmıştır. Bu malzemelerle yapılan parçaların tarama ölçümlerini gerçekleştirmek için OPTiMUM elmas prob uçlarının kullanılması, prob ucu aşınmasıyla ilgili her türlü endişeyi ortadan kaldırır.
Şimdi çevrim içi satın alabilirsiniz!
Artık Çevrim içi mağazamızda çeşitli uygulamalara uygun elmas kaplanmış bir dizi prob ucu sunuyoruz.
Yerel olarak tutulan stoklarla hızlı teslimat sürelerimizden faydalanın.
OPTiMUM elmas prob uçlarımızı çalışırken izleyin
Potansiyelinizi açığa çıkarın: Neden elmas kaplanmış prob uçlarını seçmelisiniz?
OPTiMUM elmas prob uçları, normalde malzeme aşınması veya ölçülen malzemenin prob ucuna yapışması gibi belirtiler gösteren tarama uygulamaları için ideal çözümdür.
REVO® sisteminin yüksek performanslı tarama kapasitesini tamamlamak üzere bir dizi yaygın olarak kullanılan RSP2 onaylı prob ucu üretilmiştir.
Diğer tarama uygulamaları için en yaygın olarak kullanılan M2, M3 ve M5 prob uçlarından oluşan bir seri de oluşturduk.
Sektör bulgularını kullanarak, elmasın belirli tarama uygulamalarında diğer küre malzemelerinden daha iyi performans gösterdiğini gördük. Elmas kaplanmış prob uçlarının son derece iyi performans gösterdiği bazı uygulamaları aşağıda listeledik.
Otomotiv
Metal püskürtme delik kaplama: Otomotiv endüstrisi, silindir gömlekleri için hassas ölçümler gerektiren ancak son derece aşındırıcı olabilen erimiş metal püskürtmeye dayanır. Elmas kaplanmış prob uçları, yakut uçların 36 km kullanılabildiği durumda 200 km'den fazla kullanılabilir.
Havacılık
Büyük ölçekli uçak bileşenleri: Havacılık sektöründe, yakut prob uçlarına göre çok daha dayanıklı ve uzun ömürlü oldukları için büyük motor parçalarını tarama işleminde elmas kaplanmış prob uçları tercih edilir.
Medikal
Tıbbi kullanıma uygun titanyum ortopedik implantlar: Tarama sırasında ölçülen malzemenin yakut ve diğer klasik prob ucuna yapıştığı ve parça işaretlemesine neden olduğu tespit edilmiştir. Elmas kaplanmış prob uçlarının bu sorunu önemli ölçüde azalttığı görülmüştür.
Teknik seramikler
Silisyum karbür gibi seramikler pek çok avantaj sağlar ve ayrıca son derece uzun ömürlüdür. Bu uygulamalarda tarama için elmas kaplanmış prob uçları kullanılmasının, yakut eşdeğerlerine kıyasla önemli ölçüde daha uzun kullanım ömrü sağladığı kanıtlanmıştır.
OPTiMUM elmas prob uçları size nasıl avantaj sağlayabilir?
Ölçüm zorlukları söz konusu olduğunda seçtiğiniz prob ucu büyük fark yaratabilir. İş parçası öğelerine erişim, ölçüm süreleri ve prob performansı gibi faktörler, kullanılan prob ucundan büyük ölçüde etkilenir.
Elmas kaplanmış kürelerimizin öne çıkan özelliklerinden biri, aşındırıcı malzemeleri veya yumuşak alaşımları tararken bile yuvarlaklıklarını koruyabilmeleri ve malzeme “toplama” veya vakitsiz aşınma durumlarına karşı direnç gösterebilmeleridir. Bu özellik sadece prob ucunun çalışma ömrünü uzatmakla kalmaz, aynı zamanda yeniden kalibrasyon ihtiyacını azaltır ve ölçüm sırasında oluşan duruş süresini en aza indirir.
Metroloji takım kitinizdeki en esnek prob ucu
İşiniz için her zaman doğru prob ucuna sahip olduğunuzu bilmenin verdiği gönül rahatlığının tadını çıkarın. Bazı iş parçası malzemeleri tipik prob ucu malzemeleriyle uyumlu değildir. Örneğin: bazı alüminyum türleri tarama sırasında prob ucunda ciddi birikmelere neden olur ve bu da ölçüm sonuçlarını etkiler.
Elmas kaplanmış prob uçların, sert ve aşındırıcı seramiklerden yumuşak alüminyum alaşımlarına kadar çok çeşitli iş parçası malzemeleri üzerinde klasik prob ucu türleri kadar iyi performans gösterdiği tespit edilmiştir. Ölçüm zorlukları ne olursa olsun, kalıcı dayanıklılık ve performans için metroloji takım kitinizi elmas kaplanmış prob uçlarıyla upgrade edin.
Renishaw kapsamlı bir prob uçları serisine sahiptir. Daha fazla bilgi almak için lütfen metroloji için hassas prob uçları sayfamıza bakın.



Prob ucunun vaktinden önce aşınmasını engelleyin
Pürüzlü veya aşındırıcı yüzeylerde tarama yapmak, prob ucunuzun istenmeyen şekilde aşınmasına ve yıpranmasına yol açabilir. İş parçası ile prob ucu küresi arasındaki etkileşim, her ikisine de zarar vererek, aşındırıcı yüzey kaynaklı aşınmaya neden olabilir.
Bu sorunun önüne geçmek için OPTiMUM elmas prob uçlarını kullanma seçeneğini değerlendirin. Son derece dayanıklı olan bu küreler, aşındırıcı yüzeylerde gerçekleştirilen tarama işlemine şekillerini veya bütünlüklerini kaybetmeden dayanabilirler.
Malzeme birikimi olmaz
Alüminyum gibi yumuşak yüzeyler üzerinde tarama yapılması, prob ucu küresi üzerinde malzeme birikimi oluşturur.
Alüminyumu taramak için yakut bir küre kullanıldığında, iki malzeme birbirini çeker ve malzeme yumuşak yüzeyden daha sert olan yüzeye geçer. Bu durum, alüminyumun yakut kürenin yüzeyinde birikmesi, kürenin şeklini değiştirmesi ve prob ucunuzu sık sık değiştirmeniz gerekeceği anlamına gelir.
OPTiMUM elmas prob uçları ile iş parçası malzemesi küreye yapışmaz ve bir şekilde biriken küçük miktarlar da kolayca silinebilir.



Uzun vadede paradan tasarruf etmenizi sağlar
Prob ucu seçiminizi yaparken, satın alma fiyatının yanı sıra diğer faktörleri de anlamak isteyebilirsiniz. Prob ucunun kullanım ömrü, işçilik maliyetleri ve CMM'nin duruş süresi maliyetleri gibi hususların tamamı satın alma maliyetini etkiler. Elmas kaplanmış prob uçlarının daha az müdahaleyle daha uzun süre, daha güçlü çalıştığı ve uzun vadede para tasarrufu sağladığı kanıtlanmıştır. Sık sık değiştirilmesi gereken durumlarda yakut alternatifi daha yüksek bir maliyete sahip olabilir.
Elmas maliyet tasarrufu örneği (sert bir malzemenin taranması):
Pratik bir uygulamada, klasik bir yakut uçlu prob ucunun sert bir malzemeyi yoğun bir şekilde taradıktan sadece bir ay sonra yıpranmaya başladığı ve bu durumun metroloji sonuçlarını olumsuz etkilediği görüldü. Buna karşılık, elmas kaplanmış bir prob ucunun aynı koşullar altında performansta herhangi bir bozulma olmaksızın bir yıl boyunca dayandığı tespit edildi.
Yakut | Elmas | |
Prob ucunun maliyeti | 50 £ | 430 £ |
Prob ucunun kullanım ömrü (ay) | 1 | 12 |
İş gücü ve CMM maliyeti (saat başına) | 80 £ | 80 £ |
Prob ucunu değiştirme ve yeniden kalibre etme süresi (dakika) | 15 | 15 |
12 aylık toplam maliyet | 840 £ | 450 £ |
Çevrim içi satın alın
Kapsamlı hassas prob uçları serimizden alışveriş yapmak için Çevrim içi mağazamıza gidin.
Teknik makaleler
İlave okuma
Satış ekibimizle bugün iletişime geçin
Daha fazla bilgi edinmek ve bir uzmanla konuşmak için yerel ofisinizle iletişime geçin.