VIONiC™ inkrementellt pulsgivarsystem med REXM20 roterande (vinkel) ring
Egenskaper
- Digital utmatning direkt från läshuvudet
- Läshuvudstorlek: 35 x 13,5 x 10 mm
- Upplösningar till 2,5 nm*
- Hastighet upp till 4 400 rpm
- Extremt lågt SDE (Sub-Divisional Error): normalt < ±15 nm* (se tekniska specifikationer)
- Optisk IN-TRAC™ referensmarkering
Fördelar
- Inget separat gränssnitt behövs
- Advanced Diagnostic Tool för enkel felsökning, krävande installationer och service
- Ring med tjockt tvärsnitt med en noggrannhet efter installationen på ± 1 bågsekund
- Ordentligt skydd mot smuts

Vad är VIONiC?
VIONiC-pulsgivarserien integrerar Renishaws beprövade filtreringsoptik och signalbehandling för enastående mätprestanda.
VIONiC-pulsgivare erbjuder intelligent interpoleringsteknologi för att ge en digital utmatning direkt från läshuvudet. Detta ger extremt lågt SDE (Sub-Divisional Error) och utmärkt tålighet mot smuts utan att det behövs några ytterligare adaptrar eller separata gränssnitt. Den drar även nytta av sitt kompakta format, utan att kompromissa med prestanda.
VIONiC-läshuvuden är kompatibla med ett stort antal linjära, roterande och partiell båge-skalor.
VIONiC-läshuvuden är dessutom konstruerade med ett intuitivt autokalibreringsläge och de är lätta att installera. Tillvalet Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 finns tillgängligt för feedback i realtid för pulsgivardata under installation eller för diagnostik på fältet.
Vad är en REXM20-ring?
REXM20 är en ring tillverkad i ett stycke i rostfritt stål med inkrementell gradering med 20 µm upplösning, markerad direkt på omkretsen, med IN-TRAC™ optiska referensmarkeringar. Dess större tvärsnitt innebär en minskning av alla installationsfel förutom excentricitet, vilket enkelt kan korrigeras med en DSi (Dual Signal Interface) och två läshuvuden. Den har en total installerad noggrannhet på upp till ±1 bågsekund, noll kopplingsförluster och enastående repeterbarhet.
REXM20 finns i ett brett urval storlekar (52 till 417 mm diameter) och linjeantal. Alla har en stor innerdiameter för att underlätta inbyggnad. Det beröringsfria formatet eliminerar glapp, axelvridning (torsion) och andra mekaniska hysteresfel som påverkar traditionella kapslade pulsgivare.
Varför välja detta pulsgivarsystem?
Renishaws mest högpresterande inkrementella optiska pulsgivare
VIONiC-pulsgivarserien kombinerar snabb drifthastighet och hög upplösning. VIONiC-läshuvuden har ett intelligent interpoleringschip för att ge upplösning upp till 2,5 nm, vilket erbjuder hög precision och reperterbarhet i alla typer av användning. VIONiC-pulsgivaren finns tillgänglig med en maximal klockfrekvens på 50 MHz och arbetar vid hastigheter upp till 12 m/s. Hastigheter upp till 3,63 m/s är möjliga vid en upplösning på 0,1 μm, optimalt för att maximera genomströmningen i de mest krävande tillverkningsprocesser.
Enkel felsökning och service
Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 tillsammans med ADT View-programvaran finns tillgänglig för att erbjuda heltäckande feedback för pulsgivardata i realtid för mer utmanande installationer och diagnostik på fältet. Detta är särskilt användbart i användningsområden där pulsgivaren döljs i en maskin, vilket möjliggör diagnostik i realtid med minimala stilleståndstider för maskinen. Det intuitiva programvarugränssnittet kan användas för:
- Fjärrkalibrering
- Signaloptimering över hela axellängden
- Indikation av läshuvudets upplösning
- Gräns- och referensmarkeringsindikering
- Digital avläsning av pulsgivarens position (relativt till skalan)
- Övervakning av hastighet mot tid-diagrammet
- Export och sparande av data
Extremt hög installerad noggrannhet
För ultimat vikelmätteknik ger REXM20 med två VIONiC-läshuvuden och en VIONiC DSi (Dual Signal interface) exceptionell repeterbarhet, noll kopplingsförluster och bättre än ±1 bågsekund installerad noggrannhet. REXM20 har ett tjockare tvärsnitt konstruerat för att minimera alla installationsfel förutom excentricitet, som enkelt kan korrigeras med den dubbla utmatningen från två VIONiC-läshuvuden. När DSi har eliminerat excentriciteten är de anda övriga fel som återstår gradering och Sub-Divisional Error - vilka båda är minimala.
DSi (Dual Signal interface)

Renishaws DSi kombinerar de inkrementella signalerna från två VIONiC-läshuvuden på en REXM20-ring (REXT20-ring för applikationer med partiell rotation) för att kompensera för effekten av lagervandring och eliminerar övertonsfel, inklusive excentricitet för att ge en total installerad noggrannhet på normalt ±2,0 bågsekunder.
Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 (tillval)

VIONiC-pulsgivarsystemet är kompatibelt med Advanced Diagnostic Tool ADTi-100- och ADT View-programvaran. De tillhandahåller heltäckande feedback för pulsgivardata i realtid för att hjälpa till vid mer utmanande installationer och diagnostik. Det intuitiva programvarugränssnittet kan användas för:
- Fjärrkalibrering
- Signaloptimering över hela axellängden
- Indikation av läshuvudets upplösning
- Gräns- och referensmarkeringsindikering
- Digital avläsning av pulsgivarens position (relativt till skalan)
- Övervakning av hastighet mot tid-diagrammet
- Export och sparande av data
Tekniska data
Mätningsstandard | REXM20: ring tillverkad i ett stycke i rostfritt stål med extrem noggrannhet Finns också tillgänglig för applikationer med partiell rotation som REXT20 |
Läshuvudsstorlek (LxHxB) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Skalans upplösning | 20 μm |
Värmeutvidgningskoefficient vid 20 °C | 15,5 ±0,5 μm/m/°C |
Ringens ytterdiameter | 52 mm till 417 mm |
Linjeantal | 8 192 till 65 536 (beroende på ringens storlek) |
Referensmarkering | REXM20: ring med en enda IN-TRAC-referensmarkering REXT20: ring med två referensmarkeringar för applikationer med partiell rotation |
Total installerad noggrannhet (med 2 läshuvuden) | (≥ 100 mm diameter) ±1 bågsekund (75 mm diameter) ±1,5 bågsekund (≤ 57 mm diameter) ±2 bågsekunder |
Maximal hastighet | 4 400 rpm (för ring med 52 mm diameter) (Se datablad för detaljerad information) |
SDE (Sub-Divisional Error) | Ringdiametrar ≤ 135 mm, normalt < ±20 nm Ringdiametrar > 135 mm, normalt < ±15 nm** |
Dynamisk signalstyrning | Signalbearbetning i realtid inklusive Auto Gain Control (AGC), Auto Balance Control (ABC) och Auto Offset Control (AOC) för optimerad prestanda under användning |
Inkrementella signaler | Upplösning 5 μm till 2,5 nm (Se datablad för information om vinkelupplösningar) |
Elektrisk anslutning | Kabellängder på 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m och 10 m med D-typkontakter (9 och 15 stift) |
Strömförsörjning | 5 V –5 %/+10 % |
Vibration (under drift) | 100 m/s2max vid 55 Hz till 2 000 Hz |
Stötar (ej under drift) | 500 m/s2, 11 ms, ½ sinus, 3 axlar |
Drifttemperatur (system) | 0 °C till +70 °C |
Försegling | IP40 |
* < ±10 nm SDE kan uppnås med optimerad inställning. Kontakta din lokala Renishaw-representant för mer information.
Se datablad för fullständig information.