Tillbehör för mätning
Renishaw erbjuder tillbehör för enkel inställning, justering och användning av ditt lasermätsystem från Renishaw.
Linjärt optikpaket med lång räckvidd
![Optikpaket med lång räckvidd](/media/img/gen/e3e09fb15adf4ec2826b3e8823d289fe.jpg)
Med denna optik kan linjära mätningar utföras för axellängder över 40 m.
I paketet ingår en stor retroreflektor och ett mål (för att underlätta uppriktning på långa avstånd) och ett periskop som "fångar" returstrålen och dirigerar om den till laserslutaren.
Artikelnummer: A-8003-4270
Litet linjärt optikpaket
![liten linjär optik](/media/img/gen/2ef8632a70e945bb8c06ea13195c961e.jpg)
Med det lilla linjära optikpaketet kan Renishaws lasersystem användas i tillämpningar där en liten och lätt mätretroreflektor är önskvärd, då dess inverkan på en maskins dynamiska prestanda minimeras och ger flexiblare alternativ vid montering.
Paketet innehåller en liten och lätt retroreflektor (10 % av en standardenhet) och separat strålreducerande optik som minskar diametern på och separationen mellan utgående och återkommande laserstrålar. Maximal räckvidd 4 m.
Artikelnummer: A-8003-3244
Ställbar spegel
![Ställbar spegel](/media/img/gen/450e356deb5945179541d9c2935a6f08.jpg)
Möjliggör justering längs maskinens diagonaler eller på lutande axlar. Den ställbara spegeln kan användas som inriktningshjälp vid diagonal mätning enligt ANSI B5.54. Spegeln är också användbar vid mätning med svarvar av "slant-bed"-typ.
Artikelnummer: A-8003-1304
Monteringssats för optik
![Monteringssats för optik](/media/img/gen/a096b66ef19c4d45b00babd4944146dc.jpg)
Monteringssatsen för optik kan användas med all mätoptik från Renishaw. Satsen används för montering av mätoptik på maskinen vid tester. Ytterligare enheter kan levereras på begäran.
Artikelnummer: A-8003-0447
Universalslutare för rakhet
![Universalslutare (rakhet)](/media/img/gen/c8dfb49094fa41ee921ee7157b0a121c.jpg)
En specialslutare för 90 graders rotering av slutarens returport. Räthet mäts i den vertikala axeln vid användning tillsammans med räthetsoptik.
Artikelnummer: A-8003-4209
Stor retroreflektor
![Stor retroreflektor](/media/img/en/e5bc0ebbc21c40159917d1e7e3fdc042.jpg)
Används som retroreflektor för mätningar av rakhet och rätvinklighet som involverar maskinens vertikala axel.
Artikelnummer: A-8003-0604
Räthetsbas
![Räthetsbas](/media/img/en/2414f57dc95e4598893bde1121333e40.jpg)
En bas konstruerad för att montera rakhetsreflektor och justerbar vridande spegel (eller laserstrålriktare med fast vridande spegel) för vissa vertikalaxelmätningar. Denna bas kan också användas för att montera linjär optik och vinkeloptik.
Artikelnummer: A-8003-0576
Fast vridande spegel (90°)
![Fast vridande spegel](/media/img/gen/392bbdc2a68c42aa9e37f081bd21d195.jpg)
Denna spegel används i första hand vid begränsad åtkomst till den nödvändiga mätaxeln, som gör att laserstrålen omdirigeras.
Artikelnummer: A-8003-1325
LS350 optik för laserstråleriktning
![LS350 strålriktningsoptik](/media/img/gen/9f980f6303284dcc8c338bab2a83e08d.jpg)
Ger enkel vinkeljustering av laserstrålen både horisontellt och vertikalt. Det här patenterade tillbehöret eliminerar behovet av fin laserförflyttning och rotation. Lasersystem inriktas nu med ett enda steg. LS350 laserstrålriktare snabbar upp linjär-, vinkel- och rakhetsmätning i alla konfigurationer.
Artikelnummer: A-8003-3072
Justerbar vridande spegel
![Justerbar vridande spegel](/media/img/en/9c792bc1684642b59bc1888022e1f9c8.jpg)
Kan användas som ett alternativ till laserstrålriktare och fast vridande spegel, med den stora retroreflektorn, under mätningar av rakhet och rätvinklighet som involverar maskinens vertikala axel.
Artikelnummer: A-8003-0560
Riktmärke
![Riktmärke](/media/img/gen/bc207d9c7bb847a2a1a3ae17c7419e8b.gif)
Detta rikthjälpmedel med 22 mm diameter kan användas med optikpaket för linjära, vinkel- och rakhetsmätningar. Kan fästas på optiken för att rikta upp både interferometern och retroreflektorerna.
Artikelnummer: A-8003-0478
Kvartsvågplatta
![Kvartsvågplatta](/media/img/gen/aa5335efc1064daca2faba6e0b3439da.jpg)
Kvartsvågplattan omvandlar laserljus från linjärt till cirkulärt polariserat ljus. Det möjliggör att retroreflektoroptiken kan bytas ut mot en planspegel för linjära mätningar.
Applikationen kräver en mycket reflekterande yta. Speglande ytor finns tillgängliga på begäran.
Artikelnummer: A-8003-1998
Magnetisk bas
![Magnetisk bas](/media/img/gen/9dc46621e8784e20be22565e918d339a.jpg)
Används för att montera optiken eller XL-laserhuvudet (vid användning tillsammans med den magnetiska XL-adaptern). Basen har en på/av-knapp för snabb montering och en M8-hongänga för montering. Paketet innehåller 2 baser.
Artikelnummer: A-9908-0780XL magnetisk basadapter
![Adapter för trebensstativ](/media/img/gen/5b8a416a59d446a885413907ecbead8c.jpg)
Med denna kan stativet monteras på en magnetisk bas, eller på en annan fixtur där M8-gänga kan användas.
Artikelnummer: A-9908-0760Panorerings- och lutningsadapterpaket
Panorerings- och lutningsadapterpaketet är konstruerat för att möjliggöra flexibel montering av laserkalibreringsutrustning i vinklar mellan 0°–90° med oändlig panoreringsrotation.
Panorerings- och lutningsadaptern kan användas för att:
- montera XL-80-lasern på ett stativ eller magnetisk bas för applikationer såsom svarvar av ”slant-bed”-typ.
montera en retroreflektor i vinkel för bekväm linjär diagonal mätning.
Artikelnummer: A-9908-1170
Paket för linjär diagonal mätning
Paketet för linjär diagonal mätning är ett behändigt sätt att utföra laserdiagonaltester med vårt lasersystem XL-80. Paketet är utformat för snabb och enkel inställning, med specialbyggd fixturering som monteras på maskinbädden magnetiskt för att hålla XL-80 och optiska tillbehör. En strålriktare och svängbar spegel möjliggör flexibel laseruppriktning till maskinens diagonaler.
XCal-View analysprogramvaran ger smidig dataanalys för laserdiagonaltester, i enlighet med standarderna ISO 230--6 och B5.54. Applikationen kan ta data från laserdiagonaltester och skapa en rapport som visar de viktiga felen och visar resultaten grafiskt.