Systemtillbehör
Trefotsstativet och fästplattan innebär flexibla monteringsalternativ för XL-80-lasersystemet. Väskorna gör det både säkert och enkelt att förvara och transportera.
Trefotsstativ och fästplatta
Såvida du inte använder en särskild mätrigg kommer du troligen att behöva en fästplatta (och i de flesta fall ett trefotsstativ) för att justera laserns position i förhållande till önskad mätaxel.
XL-fästet möjliggör noggrann vinkelrotation och förflyttning av XL-80. Det är konstruerat för att kunna lämnas fäst vid laserenheten för enkel förvaring och snabb inställning.
- En snabbkopplingsmekanism ger snabb och säker fixering vid ett trefotsstativ. För applikationer där montering på trefotsstativ inte är lämplig, t.ex. vid montering direkt på ett frammatande bord i en verktygsmaskin, kan plattan och lasern också monteras på de flesta standardmagnetfästen med en alternativ adapter med M8-gänga.
- Det nya trefotsstativet är en universalmodell som har testats i omfattande form för att ge en stabil, ställbar bas i en kompakt lättviktsenhet.
- Tillsammans med stativsatsen och laserenhetens fotinställning ger stativet fullständig inriktningskontroll över laserstrålen på XL-80.
Universalbas för trefotsstativ
![Universalbas för trefotsstativ ML10](/media/img/gen/68c7ca5c54e647378d258aab5b85acf7.jpg)
Möjliggör att laserstrålen placeras var som helst från höjden 0,54 m - 1,56 m. Den är 64 cm lång hopfälld, och väger under 4 kg.
Kräver separat XL-80-trefotstativpaket (innehåller platta och stativadapter).
Artikelnummer: A-9908-0295
Trefotsväska i tyg
![XL-80 trefotsväska i tyg](/media/img/gen/e600e8ac9a1f413281ee1a264a4d4557.jpg)
Väska i vävd nylon med god passform och inlägg i hårdplast. Levereras komplett med bärhandtag, axelrem och en löstagbar rem som kan fästas i XL-systemets väska för enkel transport.
Artikelnummer: M-9908-0527Paket med monteringsplatta för XL-laser
![Stativpaket för XL-80](/media/img/gen/53d25a035fd7400c8453a8a6cfed7675.jpg)
Innehåller 72 mm förflyttning och girjustering av laserenheten. Kan monteras på lasern med 3 tumskruvar för enkel förvaring. Montering på stativ eller magnetfäste tack vare den felsäkra snabbkopplingen.
Artikelnummer: A-9908-0700Väskor
Renishaws lasersystem har tagits fram med flyttbarheten i åtanke. Renishaw erbjuder ett brett sortiment av väskor som passar de olika användarnas system.
Väskorna skyddar dina dyrbara system vid förvaring och transport.
Systemväskorna är tillverkade av formsprutad plast enligt specifikationer från militären med inbyggda hjul och handtag.
Komplett systemväska för XL
![Öppen komplett systemväska för XL](/media/img/gen/0ac585c863514997a2ff39e2b507d06d.jpg)
Komplett systemväska för XL: med denna kan XL-lasersystemet, inklusive all mätningsoptik och tillbehör, transporteras.
Formsprutad, vattentät och dammtät väska med inbyggt handtag och inbyggda hjul för enkel transport. Stor väska med löstagbart fack för extra förvaringsutrymme.
560 mm x 455 mm x 265 mm. 16-25 kg lastad.
Artikelnummer: M-9908-0314
Väska för XL-bassystem
![XL-80-systemväska](/media/img/gen/0fc518bddaa442ea9d2c8f95f53ddfea.jpg)
Bassystemväska för XL: med denna kan XL-lasersystemet, utrustning för linjära mätningar och vinkelmätningar och optiska tillbehör transporteras.
560 mm x 351 mm x 229 mm. 12-17 kg lastad.
Artikelnummer: M-9908-0313
Kablar och strömförsörjning
Både XL-80-lasern och XC-80-kompensatorn använder USB-anslutning direkt till datorn. Det finns ett stort utbud av reservdelar och förlängningskablar.
Artikelnummer | Produkt |
A-9908-0299 | Universell strömförsörjningssats |
A-9908-0286 | USB-kabelsats (5 m) |
A-9908-0932 | XC-givarkabel (5 m) |
A-9908-0329 | Aux I/O-anslutningssats |