RESOLUTE™ UHV absolut pulsgivarsystem med REXA30 roterande (vinkel) ring
Egenskaper
- Seriella gränssnitt: BiSS® C, Panasonic
- Läshuvudstorlek: 36 x 16,5 x 17,2 mm
- Upplösning upp till 32 bitar/varv
- Hastighet upp till 8 500 rpm
- Installerad noggrannhet upp till ±1 bågsekund
Fördelar
- Ring med tjockt tvärsnitt
- Vida inställningstoleranser
- Låg förångning för vakuummiljöer
- Mindre än 10 nm RMS-jitter för förbättrad positionsstabilitet
- ±40 nm Sub-Divisional Error för smidig hastighetsstyrning
- Advanced Diagnostic Tool (säljs separat)

Vad är RESOLUTE UHV?
Med RESOLUTE UHV kan absolut pulsgivarteknologi användas med Ultrahögt vakuum-applikationer, vilket möjliggör för kunderna att uppnå högre genomströmning, minska risken för skador och öka tillförlitligheten.
RESOLUTE har bättre prestanda än alla andra absoluta pulsgivare som är konstruerade för UHV-miljöer. Med en kapacitet på 32-bitars upplösning vid 8 500 rpm har RESOLUTE en specifikation som är banbrytande inom pulsgivarteknologin.
Vad är en REXA30-ring?
REXA30 är en ring tillverkad i ett stycke rostfritt stål med absoluta graderingar med 30 µm upplösning markerade direkt på omkretsen. Dess större tvärsnitt innebär en minskning av alla installationsfel förutom excentricitet, vilket enkelt kan korrigeras genom att använda medelvärdet från två Resolute-läshuvuden. Har en total installerad noggrannhet på upp till ±1 bågsekund, noll kopplingsförluster och exceptionell repeterbarhet.
REXA30 finns tillgänglig i många olika storlekar (Ø52 mm till Ø417 mm), vilka alla har en stor innerdiameter för flexibel integrering. Det beröringsfria formatet eliminerar glapp, axelvridning (torsion) och andra mekaniska hysteresfel som påverkar traditionella kapslade pulsgivare.
Varför välja detta pulsgivarsystem?
Enkel felsökning och service
Advanced Diagnostic Tool ADTa‑100 samlar in heltäckande realtidsdata från läshuvudet på RESOLUTE™-pulsgivare (märkt med ADT-symbolen). Informationen visas via det användarvänliga ADT View-programvarugränssnittet. I de flesta fallen är den inbyggda LED-inställningslampan tillräcklig för att ställa in systemet, men ADT kan användas som hjälp vid mer utmanande installationer. ADT kan också rapportera om pulsgivarens prestanda och hjälpa till vid felsökning i systemet för att undvika långa stilleståndstider för maskinen.
UHV (Ultrahögt vakuum)
RESOLUTE UHV tar Renishaws revolutionerande absoluta pulsgivarteknologi och levererar den i ett läshuvud som är lämpligt att använda i Ultrahögt vakuum-miljöer upp till 10-9 Torr. Den nya serien av RESOLUTE UHV-pulsgivare är tillverkad i rena restgasanalys-material (RGA) vilket gör dem lämpliga för högpresterande halvledar- och vetenskapliga applikationer.
Vida inställningstoleranser
RESOLUTE UHV följer inte den konventionella tekniken med dubbla spår sida vid sida (ett inkrementellt, ett absolut) som ofta har avfasningsproblem när små mängder vinkelfel introduceras. I stället har denna absoluta pulsgivare en optisk absolut skala med ett enda spår, som kombinerar den absoluta positionen och den inbäddade fasinformationen till en enda kod. Denna teknologi ger RESOLUTE UHV betydligt större inställningstoleranser (lutningstolerans ±0,5°) för snabb och enkel installation och överlägsen långsiktig tillförlitlighet, även om rörelseaxlarna sjunker ner eller förflyttas över tiden. Som ytterligare hjälp för installation och diagnos finns en integrerad lysdiod för inställning i läshuvudet.
Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 (säljs separat)

RESOLUTE-pulsgivarläshuvuden (märkta med ADT-symbolen) är kompatibla med Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 och ADT View-programvaran. De tillhandahåller heltäckande feedback för pulsgivardata i realtid för att hjälpa till vid mer utmanande installationer och diagnostik. Det intuitiva programvarugränssnittet kan användas för:
- Fjärrkalibrering
- Signaloptimering över hela axellängden
- Digital avläsning av pulsgivarens position (relativt till skalan)
- Export och sparande av data
- Nollställning
Seriella gränssnitt
Seriella gränssnitt | Beskrivning | Datablad | Kompatibla produkter |
BiSS C | Renishaw stödjer BiSS C (enkelriktat) öppet protokoll för absoluta pulsgivare. BiSS C är ett seriellt höghastighetsgränssnitt, perfekt för dynamiska axlar som kräver hög acceleration, smidig hastighetsstyrning, utmärkt repeterbarhet och mycket hög positionsstabilitet. | ||
Panasonic | RESOLUTE med Panasonics seriella gränssnitt finns tillgängligt i linjära och roterande former. Den är kompatibel med drivenheter i A5- och A6-serien och har repeterbar feedback med hög upplösning för bättre servo- och hastighetsstyrning. | RESOLUTE Panasonic | – |
Tekniska data
Mätningsstandard | Absolutkodad ring tillverkad i ett stycke i rostfritt stål med extrem noggrannhet |
Läshuvudsstorlek (LxBxH) | 36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm |
Skalans upplösning | Nominellt 30 μm |
Värmeutvidgningskoefficient vid 20 °C | 15,5 ±0,5 μm/m/°C |
Ringens ytterdiameter | 52 mm till 417 mm |
Total installerad noggrannhet (med 2 läshuvuden) | (≥100 mm diameter) ±1 bågsekund (75 mm diameter) ±1,5 bågsekund (≤57 mm diameter) ±2 bågsekunder |
Maximal hastighet | (Se datablad för detaljerad information) 8 500 rpm (på 52 mm-ring) |
Seriella gränssnitt† | BiSS C, Panasonic |
Upplösningar | BiSS C: 18 bitar, 26 bitar och 32 bitar Panasonic: 23 bitar och 32 bitar |
SDE (Sub-Divisional Error) | ±40 nm |
Elektrisk anslutning | Upp till 10 m kabellängd med kabel utan kontakt |
Strömförsörjning | 5 V ±10%, 250 mA @ 5 V (terminerad) |
Vibration (under drift) | 100 m/s2 max @ 55 Hz till 2 000 Hz |
Stötar (ej under drift) | 1 000 m/s2, 6 ms, ½ sinus |
Arbetstemperatur | 0 °C till +75 °C |
Bake out-temperatur (ej under drift) | 120 °C |
Försegling | IP30 |
Kabelutförande | Silverpläterad, kopparflätad, enkelavskärmad. FEP-kärnisolering över tennpläterad kopparledning. |
Se datablad för fullständig information.
†Andra seriella gränssnitt tillkommer kontinuerligt.