RESOLUTE™ ETR absolut pulsgivarsystem med REXA30 roterande (vinkel) ring
Egenskaper
- Seriellt gränssnitt: BiSS® C
- Läshuvudstorlek: 36 x 16,5 x 17,2 mm
- Upplösning upp till 32 bitar/varv
- Hastighet upp till 8 500 rpm
- Drifttemperaturområde: -40 °C till +80 °C
- Installerad noggrannhet upp till ±1 bågsekund
- Version med sidoöppning för kabel tillgänglig
Fördelar
- Ring med tjockt tvärsnitt
- Utmärkt prestanda för rörelsestyrning
- Vida inställningstoleranser
- Mindre än 10 nm RMS-jitter för förbättrad positionsstabilitet
- ±40 nm Sub-Divisional Error för smidig hastighetsstyrning
- Advanced Diagnostic Tool (säljs separat)
Vad är RESOLUTE ETR?
RESOLUTE ETR (Utökat temperaturområde) är ett faktiskt-absolut optiskt pulsgivarsystem med hög upplösning som har hög tålighet mot smuts och imponerande specifikationer som är banbrytande när det gäller positionsfeedback. Det är världens första absoluta pulsgivare som klarar 32 bitars upplösning vid 8 500 rpm.
Detta ger alla fördelar med den revolutionerande absoluta, högupplösta vinkelpulsgivaren RESOLUTE till tuffa applikationer i låga temperaturer. Med funktionen garanterad ner till –40 °C (–40 °F) i miljöer utan kondensation är RESOLUTE ETR idealisk för användning med krävande applikationer såsom teleskop, vetenskaplig forskning och inom försvars- och flygindustrin.
Vad är en REXA30-ring?
REXA30 är en ring tillverkad i ett stycke rostfritt stål med absoluta graderingar med 30 µm upplösning markerade direkt på omkretsen. Dess större tvärsnitt innebär en minskning av alla installationsfel förutom excentricitet, vilket enkelt kan korrigeras genom att använda medelvärdet från två Resolute-läshuvuden. Har en total installerad noggrannhet på upp till ±1 bågsekund, noll kopplingsförluster och exceptionell repeterbarhet.
REXA30 finns tillgänglig i många olika storlekar (Ø52 mm till Ø417 mm), vilka alla har en stor innerdiameter för flexibel integrering. Det beröringsfria formatet eliminerar glapp, axelvridning (torsion) och andra mekaniska hysteresfel som påverkar traditionella kapslade pulsgivare.
Varför välja detta pulsgivarsystem?
Enkel felsökning och service
Advanced Diagnostic Tool ADTa‑100 samlar in heltäckande realtidsdata från läshuvudet på RESOLUTE™-pulsgivare (märkt med ADT-symbolen). Informationen visas via det användarvänliga ADT View-programvarugränssnittet. I de flesta fallen är den inbyggda LED-inställningslampan tillräcklig för att ställa in systemet, men ADT kan användas som hjälp vid mer utmanande installationer. ADT kan också rapportera om pulsgivarens prestanda och hjälpa till vid felsökning i systemet för att undvika långa stilleståndstider för maskinen.
ETR (Utökat temperaturområde)
Den absoluta pulsgivaren RESOLUTE ETR har solida skalor i rostfritt stål, hög tålighet mot vibration och är konstruerad för att tåla de fysiska påfrestningarna i tuffa miljöer och ändå ge utmärkta mätningsprestanda, exceptionellt höga hastigheter och utmärkt pålitlighet på roterande axlar.
Vida inställningstoleranser
RESOLUTE följer inte den konventionella tekniken med dubbla spår sida vid sida (ett inkrementellt, ett absolut) som ofta har avfasningsproblem när små mängder vinkelfel introduceras. I stället har denna absoluta pulsgivare en optisk absolut skala med ett enda spår, som kombinerar den absoluta positionen och den inbäddade fasinformationen till en enda kod. Denna teknologi ger RESOLUTE betydligt större inställningstoleranser (lutningstolerans ±0,5°) för snabb och enkel installation och överlägsen långsiktig tillförlitlighet, även om rörelseaxlarna sjunker ner eller förflyttas över tiden. Som ytterligare hjälp för installation och diagnos finns en integrerad lysdiod för inställning i läshuvudet.
Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 (säljs separat)

RESOLUTE-pulsgivarläshuvuden (märkta med ADT-symbolen) är kompatibla med Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 och ADT View-programvaran. De tillhandahåller heltäckande feedback för pulsgivardata i realtid för att hjälpa till vid mer utmanande installationer och diagnostik. Det intuitiva programvarugränssnittet kan användas för:
- Fjärrkalibrering
- Signaloptimering över hela axellängden
- Digital avläsning av pulsgivarens position (relativt till skalan)
- Export och sparande av data
- Nollställning
Seriellt gränssnitt | Beskrivning | Datablad | Kompatibla produkter |
BiSS C | Renishaw stödjer BiSS C (enkelriktat) öppet protokoll för absoluta pulsgivare. BiSS C är ett seriellt höghastighetsgränssnitt, perfekt för dynamiska axlar som kräver hög acceleration, smidig hastighetsstyrning, utmärkt repeterbarhet och mycket hög positionsstabilitet. |
Tekniska data
Mätningsstandard | Absolutkodad ring tillverkad i ett stycke i rostfritt stål med extrem noggrannhet |
Läshuvudsstorlek (LxBxH) | 36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm |
Skalans upplösning | Nominellt 30 μm |
Värmeutvidgningskoefficient vid 20 °C | 15,5 ±0,5 μm/m/°C |
Ringens ytterdiameter | 52 mm till 417 mm |
Total installerad noggrannhet (med 2 läshuvuden) | (≥100 mm diameter) ±1 bågsekund (75 mm diameter) ±1,5 bågsekund (≤57 mm diameter) ±2 bågsekunder |
Maximal hastighet | (Se datablad för detaljerad information) 8 500 rpm (på 52 mm-ring) |
Seriellt gränssnitt† | BiSS C |
Upplösningar | BiSS C: 18 bitar, 26 bitar och 32 bitar |
SDE (Sub-Divisional Error) | ±40 nm |
Elektrisk anslutning | Kabellängder på 0,5 m till 10 m med D-typkontakter (9 stift eller 15 stift), kabel utan kontakt |
Strömförsörjning | 5 V ±10%, 250 mA @ 5 V (terminerad) |
Vibration (under drift) | 300 m/s2 max @ 55 Hz till 2 000 Hz |
Stötar (ej under drift) | 1 000 m/s2, 6 ms, ½ sinus |
Arbetstemperatur | -40 °C till +80 °C |
Försegling | IP64 |
Se datablad för fullständig information.
†Andra seriella gränssnitt tillkommer kontinuerligt.