Renishaw FixtureBuilder produktfamilj
Vår 3D-modelleringsprogramvara är en användarvänlig fixtureringsprogramvara som är integrerad i inspektionsprogramvaran för att skapa fixturinställningar redan innan arbetsstyckena börjar tillverkas.
Programpaket för 3D-modellering
Intresserad av 30-dagars fri programvara och utbildning? Ladda ned FixtureBuilder och kom åt din gratis provperiod.
FixtureBuilder-programvara produktfamilj
Programvarufamiljen FixtureBuilder består av följande produktalternativ:
- en nedladdning
- en dongel
- en nätverkslicens
FixtureBuilder stödjer de flesta CAD-formaten, inklusive IGES, SAT och STEP.
En ytterligare licens för översättningsmodul för CATIA, Creo (Pro/ENGINEER), Siemens NX, SolidWorks, Inventor, SolidEdge och JT Import kan också köpas till.
Översättningsmodulen stödjer följande filversioner:
- CATIA V5: VR58-V5-6R2018
- Creo (Pro/ENGINEER): 16-Creo 5.0
- Siemens NX: 11-NX 12.0.0
- Inventor: V11-V2019
- SolidWorks: 98-2018
- SolidEdge: V18-ST10
- JT Import: 8-10,2
Översättningsmodulen måste köpas med en NU-, USB- eller CU-licens.
Kom ihåg att våra modulära och anpassade fixturer kan förbättra kapaciteten, repeterbarheten, samt detaljstyra kontrollprocessen genom snabb och repeterbar inställning av fixturer. Renishaws fixturer kan erbjuda en komplett lösning för dina fixtureringsbehov.
Renishaw-artikelnummer | Beskrivning |
CS-SOF-SW-17-FBNU | Renishaw FixtureBuilder Named User-licens - En enskild licens kopplad till en dator. Distribueras via nedladdning. |
CS-SOF-SW-17-FBTRANS | Översättningslicens - För den egna importeringsöversättningen för att importera filer från andra CAD-program. Kan köpas till med Named User-, USB- eller Concurrent User-licens. |
A-6490-0052 | Renishaw FixtureBuilder-licens - En enskild licens som distribueras på en dongel som kan flyttas mellan olika stationer. FixtureBuilder måste installeras på varje station. Kan bara användas på en station i taget. |
CS-SOF-SW-17-FBNRMS | Network Licence Manager - Programvarukontrollerad nätverkslicenshanterare. Ladda ner applikation – Concurrent User manager tool management. Måste köpas med Concurrent User-licens artikelnummer CS-SOF-SW-17-FBCU |
CS-SOF-SW-17-FBCU | Renishaw FixtureBuilder Concurrent-User-licens - ”X” licens(er) kopplad till en Network License Manager som möjliggör att användaren/användarna använder FixtureBuilder i ett nätverk. En användare i taget. X = antalet Concurrent User- licenser som köpts. |
CS-SOF-SUBS-17-FBNU | Renishaw FixtureBuilder namngiven användarlicens, 12-månaders prenumerationslicens. |
Systemkrav:
- Windows-baserad designprogramvara. Versionen 8.0 stödjer endast 64-bit-versioner av Windows operativsystem.
- 64-Bit Windows operativsystem.
- En Pentium 4 CPU eller högre (nyare AMD-processorer stöds).
- 4GB RAM rekommenderas (8 GB RAM eller mer för större monteringsarbeten).
- Direct X och/eller OpenGL-kompatibel accelererat videografikkort (krävs för större monteringsarbeten).
- 2 GB ledigt utrymme för installationen. Mer rekommenderas för designdata.