QE-serien med radioöverföringssystem
QE-serien består av ett ultrakompakt RMI-QE-radiogränssnitt med ett framtidssäkrat kommunikationsprotokoll med stöd för en ny generation Renishaw-sensorer och smarta enheter för verktygsmaskiner.
Större uppdateringar kompletterar dessutom serien med marknadsledande radioöverföringsprober och erbjuder bättre batteritid, förenklad konfiguration och fjärrdiagnostik.
Vi introducerar QE-serien

Verktygsmätning och detektering av verktygsbrott
Inställning och kontroll av arbetsstycken
RMI-QE-radiogränssnitt
En radioverktygsinställare (RTS) kan användas för detektering av verktygsbrott och snabb mätning av verktygslängd och diameter på en mängd olika verktyg.
En kombinerad sändare, mottagare och gränssnittsenhet gör det möjligt för enskilda radiotillslag och drift med upp till fyra separata Renishaw radioprober.
RMI-QE – Ett uppkopplat gränssnitt för en digital framtid
Placerad inuti bearbetningsmiljön är RMI-QE en kombinerad sändare, mottagare och gränssnittsenhet som konverterar probsignalinformation till en form som är kompatibel med styrenheter för verktygsmaskiner.
Dess ultrakompakta konstruktion är mer än 60 % mindre än dess föregångare RMI-Q, vilket möjliggör ett stort antal flexibla monteringsalternativ. Ett uppdaterat framtidssäkrat kommunikationsprotokoll säkerställer stöd för en ny generation Renishaw-sensorer och smarta enheter för verktygsmaskiner.
Flexibla monteringsalternativ

Fäst för infälld montering

Främre montering bakre kabelutgång

Främre montering nedre kabelutgång

Eftermonteringsfäste
Dataöverföring har aldrig varit så tillförlitlig
Robust och tillförlitlig i aktiva radiomiljöer, använder QE-seriens radiosystem en uppdaterad version av vår industriellt beprövade frequency hopping spread spectrum (FHSS) frekvenshoppande radioöverföringsteknik. Detta gör det möjligt för våra prober och mottagare att hoppa från kanal till kanal med bibehållen synkronisering.
Varje enskilt probsystem har ett unikt frekvenshoppande mönster. Detta betyder att våra system fortsätter att arbeta och samexistera med andra prober och radiokällor som t.ex. Wi-Fi, Bluetooth® och mikrovågsugnar när de träder in i samma miljö, i motsats till andra protokoll som kräver manuella ingrepp.
QE-seriens radiosystem arbetar inom det erkända frekvensbandet 2,4 GHz och uppfyller radiobestämmelserna på alla större marknader.
Branschledande batterilivslängd

Elektroniken och radioöverföringen uppdaterad till QE-seriens prober erbjuder en ökad batterilivslängd med upp till 400 % vilket sedan används med RMI-QE-gränssnittet, vilket erbjuder branschledande batterilivslängd upp till 5 år baserat på en normal användning.
Denna förbättring reducerar antalet batterier som krävs under produktens livscykel, vilket minimerar dess miljöpåverkan.
Probinställningsappen
QE-seriens prober har förbättrats med Opti-Logic™-teknologi
Du kommer lätt åt den via den nya probinställningsappen, Opti-Logic-teknologi hjälper dig att konfigurera probinställningarna med hjälp av en mobiltelefon.
Valbara alternativ som visas på probinställningsappen överförs till proben med hjälp av ljuspulser som förenklar konfigurationsprocessen.
Den lättanvända Opti-Logic-tekniken erbjuder många användarfördelar, särskilt i situationer där flera prober måste konfigureras samtidigt.



Programvara som gör probning enkel
För installationshandböcker, bruksanvisningar och information om överensstämmelse, Klicka här.