SupaTouch-teknologi
Automatisk optimering av mätcykler för verktygsmaskiner.
SupaTouch-teknologi - intelligent optimering av probningscykler
SupaTouch-teknologi finns inbäddad i de senaste versionerna av Inspection Plus-programvaran och levererar på ett intelligent sätt snabbast möjliga cykeltid utan att försämra noggrannhet och repeterbarhet.
En enkel optimeringsrutin beräknar systemets mätkapacitet för att fastställa den optimala matningshastigheten för mätning och positionering för proben.
Minimera cykeltiden
SupaTouch tar intelligenta processbeslut för att uppnå avsevärda förbättringar av cykeltiden baserat på verktygsmaskinens kapacitet.
Optimerade matningshastigheter
Beräkning av de snabbast möjliga matningshastigheterna för mätning och positionering för verktygsmaskinen.
Automatiskt val av mätning
Automatiskt val av en- eller tvåtrycksmätning beroende på vilket som är snabbast för den specifika mätpunkten.
Probens backningsavstånd
Automatisk beräkning av det optimerade backningsavståndet för proben ger ytterligare förbättring av cykeltiden.
Förbättrad metrologi
Inspection Plus med SupaTouch-teknologi förbättrar mätprestandan avsevärt.
Möjlighet att skilja mellan den verkliga och den elektroniska problängden (längd vid triggning). Detta ger en avsevärd fördel när probningscykler med 3D-vektor används, då det säkerställer att proben är korrekt positionerad för varje mätning.
Noggranna mätningar i alla riktningar är möjlig genom automatiserad ”på språng”-beräkning av mätspetskulans radie för varje mätningsrörelse.
Mätningar som utförs i probens accelerations- och inbromsningszoner mäts igen med konstant hastighet för att säkerställa mätningens noggrannhet.
Från enkla prismatiska till mer komplexa 3D-cykler kan Inspection Plus med SupaTouch förbättra noggrannhet och repeterbarhet i alla riktningar. Bilden nedan visar typiska förbättringar som kan uppnås.
De följande stegen
Kontakta din lokala återförsäljare om du tror att SupaTouch-teknologi är något för dig.
Mer information
-
Flyer: SupaTouch technology [en]
Inspection Plus with SupaTouch is a software application designed to calibrate your machine, controller and probe as a system and on the fly, intelligently select either one-touch or two-touch measurement with the fastest possible positioning and measurement feedrates for your application.
-
Data sheet: Probe software for machine tools : programs and features [en]
H-2000-2298 - Overview of the available range of macro software packages.
-
Brochure: Powerful and intuitive machine tool probing software [en]
A Brochure containing all machine tool probing software and complimentary machine tool calibration software solutions offered by Renishaw.
-
Technical specifications: Probing systems for CNC machine tools [en]
The type of probing system that you need will depend on your machine tool and the nature of the probing application. This document focuses on the main applications for probing on machine tools. It contains an introduction to the use of probing for each application, plus guidance on the selection of the most appropriate system and technical information about each probe.