Hoppa över navigering

Denna sida finns för närvarande inte på ditt språk. Du kan översätta den automatiskt med Google Translate. Vi ansvarar inte för att tillhandahålla denna tjänst och vi har inte kontrollerat översättningsresultaten.
Kontakta oss om du behöver ytterligare hjälp.

Gram gauge

A gauge to adjust, reset and check probe trigger force settings on TP1, TP2 and TP6 touch-trigger probes.

Gram gaugeStylus force adjustment allows the spring rate in the probe to be optimised for the type of stylus that is being used. Heavier styli, for instance, require a higher spring rate to ensure that the probe does not trigger under inertial forces during normal machine movement.

Setting the optimum trigger force using the gram gauge maximises probe performance. The gram gauge can be used to set trigger force settings over a range from 4 grams to 35 grams.

 
loading