Hoppa över navigering

Equator™-systemtillbehör

Ett stort utbud av tillbehör finns tillgängligt för manuella eller automatiserade miljöer.

Manuella och automatiserade tillbehör

Button Interface - A-6088-0010

Med Equator Button Interface kan Equator-system användas med enkla knapptryckningar. Equator-mätsystemet kan flyttas med joggningsknapparna om nödvändigt, och det finns knappar för den första uppriktningen, för att växla mellan master/mätlägen, ändra visningsskärmar och enkel felåterställning.


Equator™ button interface

REN-IO, I/O-gränssnittsenhet (EZ-IO-licensierad) - A-5923-0110
REN-IO, I/O-gränssnittsenhet (ej licensierad) - A-5923-0100

I/O-gränssnittsenheten gör det möjligt att ansluta Equator-mätsystemet till kompatibla styrenheter för verktygsmaskiner, industrirobotar för detaljladdning, eller annan utrustning från tredje part.

REN-IO-gränssnittsenhet

EQJ, MCUlite-2-handkontroller - A-5504-0258

MCUlite-2-joysticken levereras med en kabel på 1,5 m. När Equator-mätsystemet är i manuellt läge gör MCUlite-2-joysticken det enkelt att röra proben i x, y och z. Funktionerna innefattar hastighetsforcering och möjlighet att låsa rörelsen i olika axlar. En säker position kan registreras och kallas fram.

EQJ-MCUlite-2 Equator™ joystick

EQS, Stoppknapp - A-5504-0255

Stoppknappen är en alternativ konfiguration när en handkontroller inte behövs för att flytta proben manuellt runt maskinen. Den sitter framtill på Equator-systemet och kan enkelt fästas på basdelen med två skruvar.

Paket med Equator-stoppknapp

EQ3F-M6, Fixturplatta M6 - A-5504-0200
EQ3F-I25, Fixturplatta ¼ tum - A-5504-0201
EQ3F-M8, Fixturplatta M8 - A-5504-0202

Fixturplatta med kinematisk lokalisering och M6, M8 eller ¼ tum-gängade fästhål. Genom användning av flera plattor per Equator-system blir det möjligt att förspänna detaljer för kortare inställningstider. Detta är extra användbart om snabbkopplingsfixturer inte används. I omgivningar där kraftigt varierande temperaturförhållanden gör att remastering (referensmätning) måste göras upprepade gånger kan en masterdetalj fixeras permanent på en platta.

Equator-plattor

EQ3F-S55, Fixturdistansplatta - A-5504-0203

Fixturdistansplattan höjer det kinematiska läget för basdelen med 55 mm. Om du mäter mycket små detaljer eller använder korta mätspetsar kan en distansplatta hjälpa dig att höja detaljen inom arbetsområdet under programutveckling och mätning.

Fixturdistansplatta

Equator-hölje - A-5504-0210

Equator-systemhöljet är en fristående mätstation med optimerad storlek, som kan konfigureras i enlighet med individuella kundbehov. Elementen inkluderar:

  • Standard toppenhet - med åtkomstlucka för rengöring
  • Standard basenhet - med justerbara fötter och hylla för styrenhet
  • Monitorfäste - justerbar i höjd på vänstra eller högra sidan av toppenheten
Equator i hölje

Equator-mätspetspaket

Equator-mätspetspaket innehåller de mätspetsar som används mest av Equator-systemets användare och finns tillgängliga i 3 versioner, med paketpriser som är lägre än summan av priset för de ingående delarna. Paketen är utformade för att tillhandahålla en förvaringslösning för upp till 6 monterade mätspetsverktyg. Med alla paket i samma låda kan extra mätspetsar förvaras i extrautrymmena. Alla mätspetsar finns också tillgängliga separat. M3-mätspetsar är avsedda för att användas i raka konfigurationer, medan lättare M2-mätspetsar och adaptrar medföljer för applikationer med böjda mätspetsar och stjärnmätspetsar.

Mätspetspaket, öppet

Mätsystemskontrollpaket för Equator - A-5925-0200

Mätsystemskontrollsatsen för Equator är speciellt framtagen som en hjälp för ditt Equator-mätsystem.

Till skillnad från en koordinatmätmaskin behöver Equator-mätsystemet inte kalibreras om regelbundet för att säkerställa noggrannheten över arbetsområdet. Det kan dock vara användbart att verifiera att Equator-systemet ligger inom dess tillverkningsspecifikation. Mätsystemskontrollsatsen för Equator kan enkelt integreras i ditt underhållsschema och möjliggör att en snabb hälsokontroll utförs.

Varje mätsystemskontrollsats för Equator kan användas med flera system.

Equator-systemtillbehör - Mätsystemskontrollsats

EQ-ATS 300 (25 mätsystem, 500 slaglängd)

EQ-ATS 300-M6-5 (A-6242-0051)

EQ-ATS 300-M8-5 (A-6242-0052)

EQ-ATS 300-1/4”-5 (A-6242-0053)

Tryckluftsdriven med automatiserat överföringssystem som kommunicerar med Equator-mätsystemet via EQ-CM1, för användning i automatiserade celler eller miljöer med manuell laddning. Systemet är specifikt utvecklat för EQ300-maskiner och kan monteras på EQ500, för detaljer och fixturer upp till 10 kg med 100 mm offset. EQ-ATS har 500 mm rörelse och en säkerhetsstång för att förhindra att användaren placerar föremål i laddningsområdet för plattor.

EQ-ATS 300 (25-500)

EQ-ATS 300 (25 mätsystem, 800 slaglängd)

EQ-ATS 300-M6-8 (A-6242-0061)

EQ-ATS 300-M8-8 (A-6242-0062)

EQ-ATS 300-1/4”-8 (A-6242-0063)

Tryckluftsdriven med automatiserat överföringssystem som kommunicerar med Equator-mätsystemet via EQ-CM1, för användning i automatiserade celler eller miljöer med manuell laddning. Systemet är specifikt utvecklat för EQ300-maskiner och kan monteras på EQ500, för detaljer och fixturer upp till 10 kg med 100 mm offset. Denna version har en rörelse på 800 mm och behöver ett stödben.

Artikel: Artikel: EQ-ATS 300 25-800

EQ-ATS 500 (40 mätsystem, 800 slaglängd)

EQ-ATS 500-M6-8 (A-6242-0064)

EQ-ATS 500-M8-8 (A-6242-0065)

Tryckluftsdriven med automatiserat överföringssystem som kommunicerar med Equator-mätsystemet via EQ-CM1, för användning i automatiserade celler eller miljöer med manuell laddning. Detta system är utvecklat för EQ500, för laster upp till 50 kg med 100 mm offset. Högre massa (upp till 80 kg) kan stödjas med separat sålda stötdämplare. EQ-ATS 500 har 800 mm rörelse och ett stödben.

EQ-ATS 40-800

Ytterligare information

 
loading