ATOM™ inkrementellt pulsgivarsystem med CENTRUM™ CSF40 roterande (vinkel) skiva
Egenskaper
- Läshuvudstorlek: 20,5 x 12,7 x 7,85 mm (20,5 x 12,7 x 6,8 mm för FPC-versionen)
- Analog eller digital med upplösningar ned till 2 nm
- Hastighet upp till 20 m/s
- Självcentrerande skiva i rostfritt stål
- Lågt SDE (Sub-Divisional Error) på <±120 nm
Fördelar
- Miniatyrförpackning
- Utförande med filtreringsoptik möjliggör hög tålighet mot smuts
- Advanced Diagnostic Tool för enkel felsökning
- Robust skalskiva i metall med innovativa justeringsleder
- Monteringsalternativ: skruvar eller klämma
- Snabb och enkel att installera

Vad är ATOM?
ATOM är Renishaws beröringsfria optiska inkrementella linjära och roterande miniatyrpulsgivarsystem. Dess innovativa design kombinerar miniatyrisering med ledande signalstabilitet, tålighet mot smuts och pålitlighet. Denna kombination är unik på marknaden och representerar en avsevärd förbättring av prestandan och tillförlitligheten hos pulsgivare i miniatyrformat.
ATOM levereras i varianter med högflexibel kabel och FPC (flexible-printed circuit).
En mängd olika gränssnitt finns tillgängliga, inklusive standard Ri, det högpresterande Ti och det kompakta öppna ACi-gränssnittet.
Vad är CENTRUM™ CSF40?
CENTRUM CSF40 är en pulsgivarskaleskiva i rostfritt stål. Den inkluderar innovativa justeringsleder som automatiskt centrerar skalan när den trycks på en axel, vilket ger förbättrade mätprestanda.
CENTRUM självcentrerade skalskivor installeras snabbt och enkelt, ”rätt första gången”: Inga ytterligare mätare eller inställningsanordningar behövs.
Skivorna är tillverkade av robust rostfritt stål som är motståndskraftigt och lätt att rengöra.
Med inkrementella graderingar med 40 µm upplösning, finns CENTRUM-skivor tillgängliga i många olika storlekar och monteringsalternativ. Kontakta din lokala Renishaw-representant för anpassade skivstorlekar.
Varför välja detta pulsgivarsystem?
Miniatyrpulsgivare på platser där utrymmet är mycket begränsat
ATOM, som finns tillgänglig i storlekar så små som 6,8 mm x 20,5 mm x 12,7 mm, möjliggör integrering i de minsta utrymmena. Det finns många olika alternativ att välja bland, inklusive versioner både med kabel och med komponent-FPC.
Hög pålitlighet och systemprestanda
ATOM är världens första miniatyrpulsgivarsystem som använder Renishaws unika design med filtreringsoptik. Detta förstärks ytterligare med dynamisk signalbearbetning inom läshuvudet, inklusive Auto Gain Control och Auto Offset Control. Denna kombination ger ATOM större tålighet mot smuts och signalkvalitet som är jämförbar med, om inte bättre, än våra läshuvuden med standardstorlek, med SDE så lågt som ±120 nm. Resultatet är en jämnare hastighetskontroll för bättre skanningsprestanda och högre positionsstabilitet, vilket är avgörande parametrar för många applikationer för rörelsekontroll.
Självcentrerade robust skalskiva
CENTRUM självcentrerade skalskivor erbjuder en enastående detalj-till-detalj reproducerbarhet och är lätta att installera ”rätt första gången”, varje gång.
De inbyggda justeringslederna används för att lokalisera skalskivans båda sidor när skivan tillverkas och när den senare monteras för att säkerställa att skalans markeringar och koncentriskt placerade över monteringsaxeln.
Alternativ för gränssnitt
ATOM har många olika gränssnittsalternativ som möjliggör större flexibilitet när du integrerar pulsgivaren i din systemdesign.
Ri-gränssnitt
- Ri-gränssnitt har analoga 1 Vpp eller digitala interpolationsutmatningar ner till 0,1 µm (klockad) och 1 μm (icke klockad) i ett kompakt paket till låg kostnad.
- Detta ryms i ett hölje av industristandard med 15-vägs D-typkontakt, inklusive CAL-knapp.

Ti-gränssnitt
- Ti-gränssnitt är konstruerade för applikationer som kräver högre hastighet, lägre SDE och digital interpolation ner till 20 nm, och inkluderar en CAL-knapp.
- Klockade utmatningar har optimerats för hastighet och prestanda vid alla upplösningar för styrenheter av industristandard.
- Analoga varianter finns också tillgängliga.
ACi-gränssnitt
- ACi-gränssnitt är en serie öppna interpolatorsubsystem i miniatyrstorlek med hög prestanda.
- De ger oöverträffade prisfördelar för dagens rörelsesystem som behöver hög upplösning och höghastighetsprestanda i ett extremt kompakt, öppet format med små utrymmeskrav och innehåller funktioner för att kalibrera systemet.
- Digital interpolation ner till 20 nm vid upp till 40 MHz klockad utmatning finns tillgänglig.
- FPC-, kabel- och PCB-kontaktversioner finns tillgängliga.

Tekniska data
Mätningsstandard | Skiva i rostfritt stål |
Läshuvudsstorlek (LxBxH) | Kabelvariant: 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm FPC-variant: 20,5 mm x 12,7 mm x 6,8 mm |
Skalans upplösning | 40 µm |
Termisk utvidgningskoefficient | 15,5 ±0.5 µm/m/°C |
Skivans ytterdiameter | Monteringsalternativ: Skruvar: 38,4 mm till 120 mm Klämma: 31 mm till 120 mm För andra storlekar, kontakta Renishaw |
Linjeantal | Monteringsalternativ: Skruvar: 2 482 till 9 142 Klämma: 1 900 till 9 142 |
Referensmarkering | En enda referensmarkering |
Graderingsnoggrannhet | ±0,5 µm |
Installerad noggrannhet | < ±10 µm (vid följande rekommenderade montering) |
Excentrisk montering | Normalt < ±5 µm |
Axeldiameter | Monteringsalternativ: Skruvar: 7 mm till 88,6 mm Klämma: 7 mm till 95 mm |
Maximal hastighet | (se datablad för detaljerad information) |
SDE (Sub-Divisional Error) | Normalt < ±120 nm |
Dynamisk signalstyrning | Signalbearbetning i realtid inklusive AGC (Auto Gain Control) och AOC (Auto Offset Control) för optimerad prestanda under många olika driftförhållanden |
Inkrementella signaler Analog Digital | 1 Vpp Från en upplösning på 10 μm till 2 nm (Se datablad för information om vinkelupplösningar) |
Elektrisk anslutning | Kabelläshuvud: Inbyggd anslutning kompatibel med Ri-, Ti- och ACi-gränssnitt eller 15-vägs D-typkontakt |
Strömförsörjning | 5 V ± 10 % < 50 mA (läshuvud) < 200 mA (med Ti-gränssnitt) < 100 mA (med Ri-gränssnitt) < 100 mA (med ACi-gränssnitt) (icke terminerad) |
Vibration (under drift) | 100 m/s² max @ 55 Hz till 2 000 Hz, 3 axlar |
Stötar (under drift) | 500 m/s², 11 ms, ½ sinus, 3 axlar |
Arbetstemperatur | 0 °C till +70 °C |
Försegling | Kabelvariant: IP40 Ri/Ti-gränssnitt: IP20 ACi-gränssnitt: IP00 |
Se datablad för fullständig information.