ATOM DX™ inkrementellt pulsgivarsystem med RCDM roterande (vinkel) skiva
Egenskaper
- Digital utmatning direkt från läshuvudet
- Läshuvudstorlek: 20,5 x 12,7 x 10,85 mm (20,5 x 12,7 x 7,85 mm för versionen med övre utgång)
- Upplösning ned till 2,5 nm
- Hastighet upp till 20 m/s
Fördelar
- Miniatyrförpackning
- Inget separat gränssnitt behövs
- Utförande med filtreringsoptik möjliggör hög tålighet mot smuts
- Advanced Diagnostic Tool för enkel felsökning, krävande installationer och service
- Skivpulsgivare för kompakta roterande applikationer

Vad är ATOM DX?
Pulsgivarserien ATOM DX är Renishaws minsta inkrementella optiska pulsgivare, med digital utmatning direkt från läshuvudet. Den tillhandahåller positionsfeedback, inbyggd interpolering och filtreringsoptik i en miniatyrförpackning.
Detaljerad diagnostisk information kan fås genom att använda den separat sålda programvaran Advanced Diagnostic Tool ADTi‑100 och ADT View för diagnostik på fältet, felsökning och för att underlätta optimering av pulsgivarens inställning även för de mest krävande applikationerna.
Pulsgivaren ATOM DX har också upplösningar ner till 2,5 nm med många olika konfigurationsmöjligheter.
ATOM DX finns i varianter med kabel och övre utgång med alternativ för antingen 20 µm eller 40 µm skala.
Vad är RCDM-skivan?
RCDM är en glasskiva tillverkad i ett stycke med graderingar markerade direkt på dess yta, och en enda referensmarkeringsposition och optisk uppriktningsband. Det optiska uppriktningsbandet kan användas för att minimera uppriktningsfel och förbättra den installerade noggrannheten.
Två versioner finns tillgängliga, med antingen inkrementell gradering med 20 µm upplösning eller 40 µm upplösning, i många olika storlekar (20 µm: Ø30 mm till Ø108 mm, 40 µm: Ø17 mm till Ø108 mm).
Det beröringsfria formatet eliminerar glapp, axelvridning (torsion) och andra mekaniska hysteresfel som påverkar traditionella kapslade pulsgivare.
Varför välja detta pulsgivarsystem?
Miniatyrpulsgivare för applikationer med begränsat utrymme
ATOM DX, som finns tillgänglig i storlekar så små som 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm, möjliggör integrering i de minsta utrymmena. Det finns många olika alternativ att välja bland, inklusive versioner både med kabel och med övre utgång.
Enkel felsökning och service
Advanced Diagnostic Tool samlar in heltäckande realtidsdata från läshuvudet på ATOM DX-pulsgivare. Informationen visas via det användarvänliga ADT View-programvarugränssnittet. I de flesta fallen är den inbyggda LED-inställningslampan tillräcklig för att ställa in systemet, men ADT kan användas som hjälp vid mer utmanande installationer. ADT kan också rapportera om pulsgivarens prestanda och hjälpa till vid felsökning i systemet för att undvika långa stilleståndstider för maskinen.
Hög prestanda
Med upplösningar ner till 2,5 nm, lågt SDE och lågt jitter har pulsgivarserien ATOM DX hög prestanda. Genom att kombinera digital kvadraturutmatning direkt från läshuvudet med Renishaws beprövade filtreringsoptik är ATOM DX-pulsgivare en kraftfull grund i ett modernt rörelsestyrningssystem.
Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 (säljs separat)

ATOM DX-pulsgivarsystemet är kompatibelt med Advanced Diagnostic Tool ADTi-100- och ADT View-programvaran. De tillhandahåller heltäckande feedback för pulsgivardata i realtid för att hjälpa till vid mer utmanande installationer och diagnostik. Det intuitiva programvarugränssnittet kan användas för:
- Fjärrkalibrering
- Signaloptimering över hela axellängden
- Referensmarkeringsindikering
- Digital avläsning av pulsgivarens position (relativt till skalan)
- Övervakning av hastighet mot tid-diagrammet
- Export och sparande av data
Tekniska data
Mätningsstandard | Glasskiva |
Läshuvudsstorlek (LxBxH) | Kabelvariant: 20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm Variant med övre utgång: 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm |
Skalans upplösning | 20 μm och 40 µm |
Termisk utvidgningskoefficient | ~8 µm/m/°C |
Skivans ytterdiameter | 20 µm: 30 mm till 108 mm 40 µm: 17 mm till 108 mm För större storlekar, kontakta Renishaw |
Linjeantal | 20 µm: 4 096 till 16 384 40 µm: 1 024 till 8 192 |
Referensmarkering | En enda referensmarkering |
Graderingsnoggrannhet | ±0,5 µm (skiva ø upp till 100 mm) ±0,7 µm (skiva ø över 100 mm) |
Maximal hastighet | Upp till 20 m/s (Se datablad för detaljerad information) |
SDE (Sub-Divisional Error) | 20 µm-version: normalt < ±75 nm 40 µm-version: normalt < ±120 nm |
Dynamisk signalstyrning | Signalbearbetning i realtid inklusive AGC (Auto Gain Control) och AOC (Auto Offset Control) för optimerad prestanda under många olika driftförhållanden |
Inkrementella signaler | Upplösning 10 μm till 2,5 nm (Se datablad för detaljerad information) |
Elektrisk anslutning | Kabelvariant: Kabellängder på 0,2 m, 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m och 3 m med D-typkontakter (9- och 15-vägs) |
Strömförsörjning | 5 V –5/+10 % normalt < 200 mA fullt terminerad, 3 axlar |
Vibration (under drift) | 100 m/s² max @ 55 Hz till 2 000 Hz, 3 axlar |
Stötar (under drift) | 1 000 m/s², 6 ms, ½ sinus, 3 axlar |
Arbetstemperatur | 0 °C till +70 °C |
Försegling | IP40 |
Se datablad för fullständig information.