Hoppa över navigering

Diamantmätspetsar för metrologitillämpningar

Renishaw OPTiMUM™-diamantmätspets

Stöd för högprestandaskanning för de mest krävande användningsområden. Dra nytta av en längre livslängd och minskad stilleståndstid för omkalibrering och inspektion.

Den ultimata lösningen för precisionsmäning

Genom att använda diamant, ett av världens hårdaste material, är OPTiMUM diamantmätspetsar en höjdpunkt inom mätspetsteknik för metrologitillämpningar. Denna diamantbelagda mätspets erbjuder dig enastående motståndskraft mot slitage, inga materialavlagringar och ökad flexibilitet för dina mest krävande inspektionsbehov.


Våra diamantbelagda mätspetsar har särskilt konstruerats för att hantera de mest aggressiva skanningstillämpningar. Rubin, kiselnitrid och zirkonium är vanliga material för mätspetsar som fungerar bra för de flesta användningsområden och de har använts under många år. Under de senaste åren har den tekniska utvecklingen dock ökat behovet av nyare och hårdare material. Använd OPTiMUM-diamantmätspetsar för att utföra skanningsinspektion av detaljer som tillverkas av sådana material, för att slippa oroa dig över mätspetsarnas slitage.

Nu tillgänglig för beställning online!

Vi erbjuder nu ett sortiment med diamantbelagda mätspetsar som passar för olika tillämpningar i vår webshop.

Med lokal lagerhållning. Dra nytta av våra korta ledtider.

Köp online

Se din OPTiMUM-diamantmätspets under användning


Använd din fulla potential: Varför välja diamantbelagda mätspetsar?

OPTiMUM diamantmätspetsar är den optimala lösningen för skanningstillämpningar som normalt skulle visa tecken på materialavlagringar eller slitage.

Vi skapade ett sortiment med ofta använda RSP2-godkända mätspetsar för att komplettera REVO®-systemets högprestanda-skanningsfunktioner.

Vi skapade även ett sortiment med de vanligaste M2, M3 och M5-mätspetsarna för övriga skanningstillämpningar.

Utifrån erfarenheter inom industrin märkte vi att diamant passar betydligt bättre än andra kulmaterial i vissa skanningstillämpningar. Nedan ser du några tillämpningar där diamantbelagda mätspetsar presterar särskilt bra.

Bilindustri

Beläggning av hål med metallspray: Inom fordonsindustrin sprayar man smält metall i cylinderfoder. Detta kräver exakta mätningar med en hög grad av slitage. Diamantbelagda mätspetsar håller i mer än 200km jämfört med 36km för de med rubin.

Flygindustri

Storskaliga flygplanskomponenter: Inom flygindustrin föredrar man diamantbelagda mätspetsar för att skanna stora motorkomponenter på grund av deras överlägsna hållbarhet jämfört med rubin. Detta förlänger märkbart deras livslängd.

Medicin

Medicinska tillämpningar med ortopediska titanimplantat: Rubin och andra konventionella mätspetsmaterial har visat sig ansamla material och orsakar märken på detaljen under skanningen. Diamantbelagda mätspetsar har märkbart färre sådana problem.

Teknisk keramik

Keramik som silikonkarbid har många fördelar men slits ut relativt snabbt. Skanning med diamantbelagda mätspetsar har visat sig hålla märkbart längre än motsvarande av rubin.

Hur kan du dra nytta av OPTiMUM-diamantmätspetsar?

Vilken mätspets som du väljer kan vara avgörande för de utmaningar du möter vid inspektioner. Faktorer som åtkomsten till arbetsstyckets mått, inspektionstiderna och probens prestanda påverkas kraftigt av vilken mätspets som används.

Våra diamantbelagda kulor har en unik förmåga att behålla sin rundhet samt motståndskraft mot materialavlagringar och slitage vid skanning av slipande material eller mjuka legeringar. Detta förlänger mätspetsens livslängd men reducerar även behovet av omkalibrering och minimerar stilleståndstiden vid inspektioner.

Den mest flexibla mätspetsen i ditt mätteknik-verktygspaket

Känn dig trygg i vetskapen om att du alltid har rätt mätspets för varje jobb. Vissa arbetsstyckesmaterial är inte kompatibla med vanliga mätspetsmaterial. Till exempel orsakar vissa typer av aluminium kraftiga avlagringar på mätspetsen under skanning, vilket påverkar mätningens resultat.


Diamantbelagda mätspetsar presterar utmärkt på ett stort antal arbetsstyckesmaterial, från hårda och slipande keramik till mjuka aluminiumlegeringar, precis som vanliga mätspetsar. Uppgradera ditt mätteknik-verktygspaket med diamantbelagda mätspetsar för enastående hållbarhet och prestanda oavsett vilka utmaningar som du möter vid inspektioner.

Renishaws sortiment med mätspetsar är omfattande. Se vår sida precisionsspetsar för mätteknik för mer information.

OPTiMUM diamantmätspetsar skannar ett turbinblad
OPTiMUM diamantmätspetsar skannar ett fordonsteknisk arbetsstycke
OPTiMUM diamantmätspetsar skannar ett flygkomponent-arbetsstycke

Undvik att mätspetsen slits i förtid

Skanning på grova eller slipande ytor kan orsaka oönskat slitage på din mätspets. Interaktionen mellan arbetsstycket och mätspetskulan kan orsaka slipande slitage vilket orsakar skador på båda.

Använd OPTiMUM-diamantmätspetsar för att slippa sådana problem. Dessa extremt hållfasta kulor tål skanning på slipande ytor utan att förlora sin form eller hållfasthet.

Inga materialavlagringar

Skanning på mjuka ytor som till exempel aluminium ger materialavlagringar på mätspetskulan.

När en rubinkula används för att skanna aluminium attraherar de två materialen varandra och material överförs från den mjukare ytan till den hårdare ytan. Detta innebär att aluminium avlagras på rubinkulans yta, vilket förändrar kulans form och leder till att du måste byta mätspets ofta.

Med OPTiMUM-diamantmätspetsar byggs materialavlagringar inte upp på kulan, och små mängder avlagringar kan lätt torkas bort.

OPTiMUM diamantmätspets skannar en knäledsprotes
OPTiMUM diamantmätspetsar skannar ett turbinbladsarbetsstycke för flygindustrin
OPTiMUM diamantmätspetsar står ut mot en svart bakgrund

En långsiktigt lönsam investering

När du ska välja rätt mätspets måste du beakta fler faktorer än bara inköpspriset. Förhållanden som mätspetens livslängd, arbetskostnaden och CMM-stilleståndstiden är alla faktorer som påverkar den totala ägandekostnaden. Diamantbelagda mätspetsar har visat sig motstå krävande förhållanden under lång tid med färre ingrepp så att du sparar pengar i det långa loppet. I vissa fall kan alternativet rubin bli betydligt dyrare eftersom de måste bytas ut betydligt oftare.

Exempel på kostnadsbesparing med diamant (skanning av ett hårt material):

Vid praktiska förhållanden var en traditionell rubinbelagt mätspets utsliten efter bara en månad vid aggressiv skanning av hårda material, vilket började påverka mätresultaten på ett negativt sätt. Diamantbelagda mätspetsar fungerade däremot precis lika bra under ett helt år vid samma förhållanden utan att deras prestanda försämrades.

RubinDiamant
Kostnad per mätspets50 £430 £
Mätspetsens livslängd (månader)112
Arbets- och CMM-kostnad (per timme)80 £80 £
Tid för att byta ut och omkalibrera en mätspets (minuter)1515
Total kostnad under 12 månader840 £450 £

Köp online

Besök vår webshop där du kan beställa från vårt omfattande sortiment av precisionsmätspetsar.

Köp online

Tekniska rapporter

Ytterligare läsning

Kontakta vårt försäljningsteam idag

Kontakta ditt lokala kontor för att få mer information och prata med någon av våra experter.