Visokonatančni laserski sistemi za nastavljanje orodij
Brezkontaktni sistem za nastavljanje orodij NC4 zagotavlja visokonatančne in hitre meritve in zaznavanje poškodb orodja za nadzor procesov na obdelovalnih strojih vseh vrst in velikosti.
Ohranitev dimenzijske točnosti med procesom obdelave je odvisna od več dejavnikov, med katerimi so tudi odstopanja velikosti orodja, krožni tek ter poškodbe in zlom orodja.
Sistemi Renishaw NC4 zagotavljajo uporabnikom nadzor nad temi spremenljivkami ter omogočajo meritve različnih orodij pri vrednostih podajanja in hitrostih, ki so značilne za proizvodnjo, obenem pa zmanjšajo tveganje čezmerne obrabe ali zloma orodij. To je pomemben dejavnik pri majhnih in krhkih orodjih.
Izberite popoln brezkontaktni sistem za nastavljanje orodja za vašo aplikacijo
![Ponudba sistemov v enodelni ali večdelni izvedbi](/media/img/gen/d69e2f54d2cd4d0583346a6215746fbb.jpg)
Enodelni sistemi NC4+ Blue
Sistemi Renishaw NC4+ Blue so kot prvi v industriji opremljeni s tehnologijo modrega laserja in z izboljšanim optičnim sistemom. Na voljo so z delovnimi razdaljami do 240 mm in pomenijo velik korak naprej v natančnosti meritev orodja, dokazani po industrijskih standardih.
Vsi sistemi imajo serijsko vgrajeno funkcijo zračnega curka za točne in zanesljive meritve orodja.
Večdelni sistemi NC4
Večdelni sistemi Renishaw ponujajo enako funkcionalnost meritev ter zaznavanja poškodb in zloma orodja na stroju kot enodelni sistemi.
Uporabniki si lahko pripravijo različne konfiguracije sistema v odvisnosti od aplikacije za vrhunsko prilagodljivost.
Delovna razdalja pri večdelnih sistemih je do 5 m.
Rešitve po meri
Renishaw ponuja sisteme NC4 po meri za različne aplikacije – vključno z različnimi velikostmi, načini montaže in dodatnimi integriranimi merilnimi sistemi, kot so npr. brezkontaktni sistemi za nastavljanje orodij za stružna orodja.
NC4+ Blue – nova merila so postavljena
NC4 nam omogoča zaznavanje poškodb in loma malih orodij, s katerimi izdelujemo luknje za moznike in druge referenčne točke na odmikalih, brez katerih motor ne more pravilno delovati. Če ne bi imeli sistema Renishaw, bi stroj lahko nadaljeval delo s polomljenim rezalnim robom, kar bi privedlo do katastrofalnih posledic.
Ducati (Italija)
Zasnovano za zmogljivost
![Stroji pri Renishawu v Miskinu](/media/img/gen/1156da9c5dce473f9b2dba2e24e2e749.jpg)
![NC4+ Blue F115 meri manjše orodje](/media/img/gen/5f2e1af3c83d4464b6f0bde480d0148e.jpg)
![Večdelni sistem NC4 s curkom hladilno-mazalne tekočine](/media/img/gen/972acf926a6240778cb9a1c103c27b5a.jpg)
![Aplikacija NC4](/media/img/en/be2a80a8ace84253893ebbe0f86ab8da.jpg)
Povečajte produktivnost
Samodejno nastavljanje orodij s sistemom NC4 opremi vaše obdelovalne stroje s pametjo, ki jo potrebujejo za samostojno odločanje in obdelavo v odsotnosti operaterja.
Zmanjšajte izmet
NC4+ Blue meri in zaznava orodja do velikosti Ø0,03 mm s ponovljivostjo ±0,5 μm (2σ) za izdelavo brezhibnih izdelkov že v prvem poskusu.
Izjemna fleksibilnost
Po zaslugi vrste sistemskih opcij in konfiguracij je NC4 najbolj fleksibilna rešitev za brezkontaktno nastavljanje orodij na trgu.
Preprost za uporabo
Preprosta inštalacija, nastavitev, uporaba in vzdrževanje sistemov NC4 z našo ponudbo aplikacij za obdelovalne stroje in za pametne telefone.
![NC4+ Blue meri čelni rezkar](/media/img/gen/c04343fe99f64a5ea5488c9bb12d9695.jpg)
Zelo kompaktna oblika
Miniaturizirana elektronika in kompakten zaščitni sistem brez nerodnega mehanizme zaslonke poskrbita za to, da je sistem NC4+ Blue primeren tudi za tiste stroje, pri katerih je malo prostora za vgradnjo sistema za nastavljanje orodij.
Preprosta montaža
Montaža sistemov NC4+ Blue je preprosta in hitra s konektorjem in različnimi možnostmi pritrditve, zato so idealni za naknadno vgradnjo na obstoječe stroje.
Zaščita okolja
Preizkušen in patentiran sistemom za zaščito pred vplivi okolja skrbi za trajno zaščito precizne optike NC4.
Komponente sistema
![NC4+ Blue F115C zadaj levo](/media/img/gen/7fe78b4c09ce45cebd9a110ad92ddaf7.jpg)
![Vmesnik NCi-6](/media/img/en/e0a2055923a04209971e9b33f69974ea.jpg)
![Enota za pripravo zraka](/media/img/gen/d327e0b9b4f34bedb868558a2e1e7794.jpg)
Brezkontaktni sistem za nastavljanje orodij
Ultrakompakten laserski sistem za nastavljanje orodij, optimiziran za delo v proizvodnji.
Vmesnik
Vmesnik NCi-6 obdeluje signale iz enote NC4 in jih pošilja v CNC-krmilnik stroja.
Enota za pripravo zraka
Enota za pripravo zraka zagotavlja čist in suh zrak za zaščito precizne optike sistema NC4.
Programska oprema za intuitivno nastavljanje orodij
Renishaw se je zavezal k temu, da bodo naši izdelki preprosti za uporabo. Z obsežno paleto makro ciklov in aplikacij za obdelovalne stroje je programiranje merilnih ciklov hitro in intuitivno.
Sistemi za brezkontaktno nastavljanje orodij v praksi
Izvedite, kako so naši kupci izboljšali svoje proizvodne procese ter prihranili čas in denar s sistemi NC4.
Renishaw v proizvodni industriji uživa velik ugled in zagotavlja storitve za različne panoge, zato nam lahko poleg izdelkov in rešitev ponudi tudi vse svoje izkušnje, strokovno znanje in dobre prakse. Tudi tehnična podpora je prvovrstna in navdušuje nas, da se Renishawov tim vedno hitro odzove in razreši težave.
SuperAlloy Industrial Company Ltd (Tajvan)
Več o tem
-
Brochure: High-accuracy laser tool setting systems [en]
-
Data sheet: NC4+ Blue non-contact tool setting system [en]
-
Data sheet: NC4 non-contact tool setting range [en]
-
Data sheet: NCi-6 non-contact tool setting [en]
-
Technical specifications: Probing systems for CNC machine tools [en]
-
Pocket guide: Probes for CNC machine tools [en]