UCC S5
Krmilnik za petosno skeniranje in gibanje glave s podporo za merilno glavo druge generacije REVO-2
Podpora za večsenzorske sisteme:
- Meritve in skeniranje s proženjem na dotik
- Brezkontaktni strojni vid
- Meritve površinske hrapavosti
- Nujna uporaba v kombinaciji z ojačevalnikom Renishaw SPA3
- Uporablja zunanji napajalnik
- V celoti upravlja z glavo REVO-2, KMS in signali merilne glave, komunicira z računalnikom KMS
- Vgrajena kompenzacija temperaturnih napak (TEC) s podporo za 16 kanalov temperaturne kompenzacije
- Priprava in zagon s programsko opremo Renishaw UCCassist-2
Primerjava UCC
■ Standardna specifikacija
- Ni na voljo
Funkcija / specifikacija | UCC T3-2 | UCC T3 PLUS | UCC S3 | UCC T5 | UCC S5 |
Vmesnik TP200 / SCR200 | ■ | ■ | ■ | - | - |
Vmesnik SP600 | - | - | ■ | - | - |
Vmesnik SP25M | - | - | ■ | - | - |
Vmesnik SP80 | - | - | - | - | - |
Vmesnik PH10 | - | ■ | ■ | - | - |
Vmesnik PH20 | - | - | - | ■ | - |
Vmesnik REVO | - | - | - | - | - |
Vmesnik REVO-2 | - | - | - | - | ■ |
Število krmiljenih osi KMS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nastavljiva dodatna os (vrtljiva miza, dvojni merilni trak, dvojni pogon) | Potreben je drugi SPA3-2 | Potreben je drugi SPA3-2 | Potreben je drugi SPA3-2 | Potreben je drugi SPA3-2 | Potreben je drugi SPA3-2 |
Združljivost SPA (servoojačevalnik) | SPA3-2 | SPA3-2 | SPA3-2 | SPA3-2 | SPA3-2 |
Analogni izhod SPA ±10 V | - | - | - | - | - |
Vhodi za temperaturne senzorje | - | 16 | 16 | 16 | 16 |
Združljivost z obstoječimi podrejenimi karticami | - | - | - | - | - |
Največja hitrost skeniranja v realnem času | - | - | SP25M: 2000 točk/s | - | REVO-2: 4000 točk/s |
Vgrajeni AC-napajalnik | - | - | - | - | - |
Zunanji DC-napajalnik | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Nezasedeni V/I KMS | 2 vhoda + 1 izhod | 2 vhoda + 1 izhod | 2 vhoda + 1 izhod | 2 vhoda + 1 izhod | 2 vhoda + 1 izhod |
Funkcija / specifikacija | UCC T3-2 | UCC T3 PLUS | UCC S3 | UCC T5 | UCC S5 |
Dimenzije
UCC T3-2 | UCC T3 PLUS | UCC S3 | UCC T5 | UCC S5 | |
Širina | 440 mm (19 in ohišje) | 440 mm (19 in ohišje) | 440 mm (19 in ohišje) | 440 mm (19 in ohišje) | 440 mm (19 in ohišje) |
Višina | 44 mm (1U) | 44 mm (1U) | 44 mm (1U) | 44 mm (1U) | 44 mm (1U) |
Globina | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Masa | 2,1 kg | 2,6 kg | 2,6 kg | 2,1 kg | 2,1 kg |
Vsem krmilnikom UCC so skupne naslednje tehnične lastnosti:
- Konfiguriran za neposredno CNC-krmiljene (DCC) KMS
- Tip procesorja: 1,6 GHz Intel Atom
- Primerna ročna krmilna enota: MCUlite-2*, MCU5-2, MCU W-2
- Digitalni krmilni izhod SPA
- Komunikacijska povezava s PC-jem: Ethernet
- Združljivost z operacijskim sistemom PC-ja: XP pro, Windows 7, Windows 8
- Čas servo zanke: 0,5 ms
- Funkcija merjenja s proženjem na dotik (TTP)
- Renishaw UCCserver (I++ DME)
- Splošna integracija programske opreme UCC
- Digitalni vhod za merilni trak: RS422 - Renishaw
- Analogni vhod za merilni trak: Z zunanjim vmesnikom
- Napajanje za V/I: 24 V pri 1 A
- Specifikacija V/I:
- Uporabniško nastavljivi
- Aktivni HIGH ali LOW
- Razpon napetosti 5 V do 24 V
- Skladnost z zunanjim in notranjim končnim stikalom
- Skladnost z mehkim končnim stikalom
- Funkcija karte volumetričnih napak KMS
- Združljivost z Renishaw UCCassist
* Ni primerno za REVO/REVO-2
Naknadna vgradnja UCC
Renishaw je sklenil tehnično partnerstvo z nekaterimi vodilnimi ponudniki programske opreme in naknadne vgradnje. Skupaj smo razvili zmogljive rešitve za naknadno vgradnjo v KMS, ki slonijo na krmilnikih Renishaw UCC.
Izdelki za naknadno vgradnjo
Izvedite več o možnostih naknadne vgradnje za vaš KMS.
Podaljšana garancija
Bodite brez skrbi – v treh mesecih po nakupu lahko pridobite triletno garancijo za vaš novi izdelek za KMS. Obrnite se na svojega dobavitelja.