Prenos programske opreme za umerjanje
Programska zbirka CARTO je enotna programska rešitev za Renishawove izdelke za umerjanje XL-80, XM-60, XM-600 in XR20. Vključuje aplikacije za zbiranje in analizo podatkov ter kompenzacijo napak, ki poenostavijo proces nadzora in izboljšajo natančnost pozicioniranja.
Nekatere funkcionalnosti so še v razvoju in zanje bo morda potrebna druga programska oprema za umerjanje.
![Slika CARTO za seznam](/media/img/gen/5ba1dec5c6a94ee2b7e969ca627d9d51.jpg)
Prenos programske opreme
Programska oprema | Prenos vsebin | Povezava za prenos |
CARTO Več o zbirki CARTO | CARTO 4.10 | Prenesite zdaj |
Ballbar 20 Izvedite več o sistemu Ballbar 20 | Ballbar 20 v20.0 SP3 | Prenesite zdaj |
Ballbar Trace Izvedite več o programski opremi Ballbar Trace | Ballbar Trace v1.2 SP2 | Prenesite zdaj |
QuickViewXL Izvedite več o programski opremi QuickViewXL | QuickViewXL v1.0.4 (30-dnevna preskusna različica) | Prenesite zdaj |
Programska oprema za displey XK10 Izvedite več o laserskem sistemu za poravnavanje XK10 | XK10 displej v12.19 | Prenesite zdaj |
LaserXL | LaserXL v20.3 DyconXL (pretvorba dinamičnih podatkov v datoteko CSV) | Prenesite zdaj |
RotaryXL | RotaryXL v1.10 | Prenesite zdaj |
XCal-View analysis | XCal-View analysis v2.4 (30-dnevna preskusna različica) Renishaw analysis v20.03.02.04 | Prenesite zdaj |
Laser 10 | Laser 10 v10.06 32- in 64-bitni gonilniki za napravo DX10 Popravek ‘zmrzovanja’ naprave DX10 | Prenesite zdaj |
Dodatne informacije
Programska oprema LaserXL
LaserXL je izvirna programska oprema za zajem in analizo podatkov z laserskim sistemom XL-80. Renishaw vam priporoča, da XL-80 po možnosti uporabljate s programsko zbirko CARTO, saj je bila podpora za LaserXL ukinjena.
Opomba: programska oprema LaserXL bo morda potrebna za način ravnosti in za nekatere merilne naloge.
Programska oprema RotaryXL
RotaryXL je izvirna programska oprema za uporabo rotacijskega kalibratorja XR20 v kombinaciji z laserskimi sistemi XL-80 ali ML10.
Renishaw priporoča zbirko programske opreme CARTO za rotacijske aplikacije na osi in zunaj osi z napravo XL-80 in za delo z rotacijskim kalibratorjem XR20.
Programska oprema za analizo XCal-View
Programska paketa XCal-View analysis in Renishaw analysis omogočata analizo podatkov Laser10, LaserXL in RotaryXL po mednarodno priznanih standardih. Oba paketa za analizo je nasledila programska zbirka CARTO.
Opomba: XCal-View je potreben za:
- analizo telesnih in ploskovnih diagonal po standardu ISO 230-6.
- analizo podatkov Ballbar Trace po standardu ISO 10791-6 za 5-osno oceno.
Programska oprema Laser 10
Programska oprema Laser 10 omogoča zajem in analizo podatkov za laserski sistem ML10, ki ga je nasledil laserski sistem XL-80.
Renishaw obstoječim uporabnikom ponuja vrsto možnosti za nadgradnjo na najnovejši sistem.