Roke za nastavljanje orodja za CNC-stroje
Visokonatančna obdelava je enostavna z našo ponudbo rok za nastavljanje orodja za CNC-stroje. Ti inovativni izdelki zagotavljajo višjo raven nastavljanja orodja ter postavljajo merila na področju učinkovitosti in točnosti.
Natančno izdelane roke za nastavljanje orodja
Renishaw ima široko ponudbo rok za nastavljanje orodja, ki so zasnovane posebej za aplikacije struženja in brušenja. Roke zagotavljajo togo in ponovljivo platformo za točno nastavljanje orodij, zaznavanje poškodb orodja in kontrolo delov.
Vsak izdelek iz naše ponudbe naslavlja specifične izzive v proizvodnem procesu. Najsi gre za ročno roko za nastavljanje orodja za prilagodljivost, avtomatizirano roko za velikoserijsko proizvodnjo ali rešitev po meri za edinstvene aplikacije – lahko vam ponudimo idealen izdelek, s katerim boste izboljšali svojo proizvodnjo.
Nastavljanje orodij na stružnicah in brusilnih strojih naj bo enostavno ter bolj natančno in zanesljivo kot kadar koli prej. Oglejte si našo ponudbo ter poiščite popolno roko za nastavljanje orodja za vašo proizvodnjo.
Poiščite popolno roko za nastavljanje orodja za vašo proizvodnjo
HPRA | HPPA | HPMA | HPMA-X | HPGA | |
Upravljanje | Ročna | Ročna | Motorizirano | Motorizirano | Motorizirano |
Nastavljanje orodij | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Avtomatizirana | ⚪ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Zaznavanje poškodb orodja | ⚪ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Kontrola delov | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚫ |
Možnosti merilnih glav | RP3 | RP3 | RP3 | RP3 | RP3, LP2, MP250 |
Sistemska ponovljivost | 5 μm 2σ* | 5 μm 2σ* | 5 μm 2σ* | 8 μm 2σ | 3 μm 2σ*** |
Stopnja zaščite IP | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
Optimizirana za ... | Uporabo na več različnih strojih za odlično prilagodljivost | Uporabo na zahtevo za hitro in točno nastavitev orodja | Avtomatizirano nastavljanje ter zaznavanje poškodb in loma orodja za velikoserijsko in produktivno obdelavo | Zelo velike stroje, s podporo za več merilnih modulov za nastavljanje ter zaznavanje poškodb več orodij | Ultravisoko ponovljivost v izjemno zahtevnih okoljih, z zmogljivostjo kontrole delov |
* Roke za vpenjalne glave velikosti 6–15"
** Roke za vpenjalne glave velikosti 18–24"
*** Preizkušeno z LP2. Pri uporabi MP250 je možno izboljšanje ponovljivosti.
Ročne roke za nastavljanje orodja
Izboljšajte nadzor nad procesom in prilagodljivost s HPRA in HPPA
![Roka za nastavljanje orodja HPRA z dlanjo](/media/img/gen/f4c05d3d9ea44f53ae5d785240b4134e.jpg)
HPRA
Visokonatančna odstranljiva roka (HPRA) omogoča prilagodljivo in učinkovito nastavljanje orodij na več strojih. Konstruirana je za izboljšanje zmogljivosti nastavljanja stružnih orodij ter vam ohrani neposreden nadzor nad procesom.
![Visokonatančna potezna roka (HPPA) z dlanjo](/media/img/gen/84e2f68364b1432ca533a52752db4c45.jpg)
HPPA
Povečajte svojo zmogljivost nastavljanja orodij z visokonatančno potezno roko (HPPA). Namenska roka za ročno nastavljanje orodij na stružnicah HPPA prinaša nadzor procesa za vaše operacije nastavljanja orodja.
Avtomatizirane roke za nastavljanje orodja
Maksimalna produktivnost s HPMA in HPMA-X
![Visokonatančna motorna roka (HPMA)](/media/img/gen/7b954ee767c14a1cbcfb6663bbbf7a0c.jpg)
HPMA
Na novo odkrijte učinkovitost obdelave z visokonatančno motorno roko (HPMA), avtomatiziranim sistemom za nastavljanje orodij, ki vam pomaga izkoristiti polni potencial vaših strojev. Roka HPMA s svojo točnostjo, ponovljivostjo ter zaznavanjem poškodb orodij zagotavlja zanesljivo in učinkovito obdelavo v odsotnosti oz. brez posegov operaterjev.
![Visokonatančna motorna roka X (HPMA- X)](/media/img/gen/8f309b84b7244b2498b99e686c8495f4.jpg)
HPMA-X
Visokonatančna motorna roka X (HPMA-X) omogoča avtomatizacijo zelo velikih strojev ter je primerna za nadzor najrazsežnejših operacij. Roka HPMA-X, ki jo lahko prilagodite svojim zahtevam, jamči za točnost in ponovljivost, podpira pa konfiguracije z eno ali dvema merilnima glavama.
Specialna roka za nastavljanje orodja
![Visokonatančna generična roka za nastavljanje orodja](/media/img/gen/b8d478878ec74155b1e183ccf4021cc8.jpg)
HPGA
Odkrijte triosno natančnost brez primere z visokonatančno generično roko (HPGA), ki je narejena za zahtevna okolja. Namenjena je brusilnim strojem in stružnicam za hitro in točno kontrolo obdelovancev ter nastavljanje orodij. Izdelamo jo po vaših specifikacijah, združljiva pa je z različnimi merilnimi glavami Renishaw.
Sestavni deli kompleta roke za nastavljanje orodja:
![HPPA](/media/img/gen/79a4e6297497420dac09096b73b10221.jpg)
Visokonatančna roka
Roka premakne merilno glavo v delovno okolje s ponovljivo natančnostjo.
- Protiobrabno obstojen mehanizem za zanesljivo gibanje.
- Robusten in vzdržljiv mehanizem kinematične zapore.
- Trajnost tudi v zahtevnih okoljih.
![TSi 3](/media/img/gen/0b21c13db5e44a989e54099ece8feabf.jpg)
Vmesnik
Robusten vmesnik z enostavno vgradnjo, namenjen posredovanju signalov in električnega napajanja med roko in krmilnikom obdelovalnega stroja.
- TSI 2 (in variante) z nemotoriziranimi rokami.
- TSI 3 (in variante) z motoriziranimi rokami.
- HSI z MP250 kot dodaten vmesnik za izbrano enoto TSI.
![Merilne glave za roke za nastavljanje orodja](/media/img/gen/094e76273db24e15b9f88ae79248467a.jpg)
Merilna glava
Visokoponovljiva merilna glava Renishaw, konstruirana za visokonatančne meritve tudi v zahtevnih okoljih.
- Merilna glava RP3 – zasnovana posebej za serijo rok HP.
- Povzdignite nadzor procesov na novo raven z merilno glavo LP2 (združljiva samo z roko HPGA).
- Robustna glava MP250 – zasnovana za aplikacije brušenja in zahtevna okolja (združljiva samo z roko HPGA).
Natančnost po meri vaših specifikacij
![Risbe rok za nastavljanje orodja po meri](/media/img/gen/a1e462d48cea42a3854388a5f67bd237.jpg)
Pri nas razumemo pomen uporabe pravega orodja za vsako nalogo. Če v naši standardni ponudbi ni izdelka, ki bi ustrezal vašim zahtevam, vam ponujamo storitev priprave rešitev po meri za najboljšo zmogljivost na vašem stroju. Naši kvalificirani inženirji sodelujejo z vami pri načrtovanju in izvedbi najboljše rešitve za vašo aplikacijo. Odkrijte več o naših rešitvah po meri za CNC-obdelovalne stroje.
Pri Renishawu dobite več kot le izdelek – dostop do dolgoletnih izkušenj na področju izdelkov za nastavljanje orodij, ki nimajo konkurence.
Prenos aplikacije HP arms
![Aplikacija HP arms na pametnem telefonu](/media/img/gen/6a540080e5d344b4a230dd77a57a2e11.jpg)
Naša namenska aplikacija zagotavlja interaktivno podporo za celotno družino visokonatančnih rok za nastavljanje orodja. Aplikacija poenostavlja naloge nastavitve, vzdrževanja in odpravljanja napak z animacijami, ki jim lahko enostavno sledite, in navodili po korakih.
Lastnosti in koristi:
- Podpora za visokonatančne roke za nastavljanje orodja HPMA-X, HPMA, HPPA in HPRA
- Animacije, ki jim lahko enostavno sledite, in navodila po korakih
- Vključuje nastavitev roke in glave RP3, vzdrževanje in odpravljanje napak
Nadaljnji koraki
Če potrebujete več informacij ali želite oddati naročilo, izpolnite kontaktni obrazec in se pogovorite z lokalnim predstavništvom.
Pogosto zastavljena vprašanja
Vprašanje: Kaj so roke za nastavljanje orodja in kako delujejo?
Roka za nastavljanje orodja je precizna naprava, ki se uporablja pri operacijah struženja in brušenja. Roka zagotavlja togo in ponovljivo platformo za meritve z merilno glavo Renishaw. Merilna glava premeri dimenzije orodja z visoko natančnostjo in jih posreduje v krmilnik CNC-stroja. Človeška napaka je zmanjšana na minimum s samodejnim uveljavljanjem odmikov orodij ter optimizacijo celotne učinkovitosti in točnosti obdelovalnega procesa.
Vprašanje: Ali je roko za nastavljanje orodja mogoče namestiti na naš stroj?
Naša standardna ponudba rok je prilagojena za široko paleto vertikalnih in horizontalnih stružnic, stružnih centrov z vpenjalnimi glavami premera 150–610 mm (6–24") ter orodij velikosti 16–50 mm. Če pa je vaš stroj zunaj tega razpona, vam lahko ponudimo roke po meri, s katerimi boste izboljšali zmogljivost in odklenili potencial vašega stroja.
Vprašanje: Katere roke za nastavljanje orodij so najboljše za velikoserijsko proizvodnjo?
Vsaka visokonatančna roka iz Renishawa izboljša učinkovitost in točnost nastavljanja orodij. Za velikoserijsko obdelavo v odsotnosti operaterjev pa vam priporočamo naše roke HPMA, HPMA-X in HPGA. Roke je mogoče avtomatizirati za nastavljanje in zaznavanje loma orodij za dosledne in zanesljive operacije.
Prenosi
Brošure
Podatkovni listi
-
Data sheet: HPRA and TSI 2 / TSI 2-C removable arm and interface [en]
-
Data sheet: HPPA and TSI 2 / TSI 2-C pulldown arm and interface [en]
-
Data sheet: HPMA and TSI 3 / TSI 3-C motorised arm and interface [en]
-
Data sheet: HPMA-X and TSI 3-X motorised arm and interface [en]
-
Data sheet: HPGA [en]
-
Data sheet: RP3 tool setting probe [en]
-
Data sheet: LP2 modular probe system for tool setting and workpiece inspection [en]
-
Data sheet: MP250 touch probe data sheet [en]
Ali potrebujete podporo?
Stopite v stik z nami ali obiščite našo knjižnico za tehnično podporo za priročnike za montažo, navodila za uporabo in informacije v zvezi s skladnostjo.