QUANTiC™ inkrementalni dajalnik z obročem za merjenje kota (zasuka) RESM40
Glavne lastnosti
- Delovna toleranca vozne višine: ±0,2 mm
- Digitalni ali analogni izhod neposredno iz bralne glave
- Velikost bralne glave: 35 x 13,5 x 10 mm
- Ločljivosti do 50 nm
- Hitrost do 8.800 obr/min
- Odlična odpornost proti umazaniji
- Optična referenčna oznaka IN‑TRAC™
Prednosti
- Preprosta montaža
- Poseben vmesnik ni potreben
- Združljiv z naprednim diagnostičnim orodjem ADTi-100 za preprosto diagnosticiranje vzrokov napak, zahtevne inštalacije in servisiranje
- Obroč nizkega profila z velikim notranjim premerom za preprosto integracijo
![Prozoren del za pasice na spletnih straneh](/media/img/gen/4efef74a4adf4781888859de0d5ea48b.png)
Kaj je QUANTiC?
Serija inkrementalnih odprtih optičnih dajalnikov QUANTiC iz Renishawa se odlikuje z možnostjo digitalnih ali analognih izhodov, dobrimi merilnotehničnimi lastnostmi, visoko hitrostjo delovanja ter preprosto montažo in pripravo. Za pridobivanje diagnostičnih informacij pri montaži, diagnosticiranju na terenu in odpravljanju napak je mogoče uporabiti napredno diagnostično orodje ADTi-100 in programsko opremo ADT View. Dosegljive so hitrosti do 24 m/s za najstrožje zahteve pri pogonsko-pozicionirnih sistemih. Dajalnik QUANTiC ponuja ločljivosti do 50 nm in široko paleto konfiguracij za enostavno in preprosto optimizacijo. Dinamična obdelava signala zagotavlja izboljšano stabilnost signala in s tem vrhunsko delovanje vašega pogonsko-pozicionirnega sistema.
Kaj je obroč RESM40?
Obroč RESM40 je enodelni obroč iz nerjavnega jekla, ki ima črtice 40-mikrometrske inkrementalne razdelbe neposredno na obodu, kakor tudi optično referenčno oznako IN-TRAC. Na voljo sta dve izvedbi v različnih velikostih (od Ø52 mm do Ø550 mm): Obroči s prerezom ‘A' ponujajo impresivno natančnost montaže s koničnim sistemom, ki zmanjšuje potrebo po predobdelavi delov v ozkih tolerancah in odpravlja ekscentričnost. Tanki obroči s prerezom ‘B’ se odlikujejo z majhno maso in vztrajnostjo. Obroči s prerezom 'A' in 'B' imajo velik notranji premer za fleksibilno integracijo. Brezkontaktna izvedba odpravi nezvezne pomike ob spremembi gibanja osi zaradi zračnosti v vodilih, napake zaradi torzijskih obremenitev gredi in druge napake mehanske histereze, ki spremljajo tradicionalne zaprte dajalnike.
Zakaj izbrati ta dajalnik?
Preprosta montaža
Čas gradnje stroja je ključnega pomena za proizvajalce originalne opreme, saj vsak prihranek časa pri montaži komponent omogoča krajše dobavne roke in s tem večjo donosnost. Serija dajalnikov QUANTiC tukaj priskoči na pomoč z nastavitvenimi tolerancami, ki so velike za inkrementalni izdelek (toleranca zasuka okrog navpične osi ±0,9° in toleranca vozne višine ±0,15 mm), kakor tudi z vgrajeno nastavitveno svetlečo diodo na bralni glavi. Proizvajalci strojev bodo zaradi manj strogih toleranc pri montaži užili vse koristi hitrejše montaže, skrajšanih postopkov umerjanja in povečane produktivnosti.
Univerzalni digitalni in analogni dajalnik
Dajalnik QUANTiC je na voljo s standardnim analognim izhodom 1 Vpp za preprosto integracijo z uporabnikovo interpolacijsko elektroniko oz. z visokohitrostno digitalno interpolacijo, ki je vgrajena v bralni glavi. Uporabniki lahko z razpoložljivimi konfiguracijami digitalnih izhodov optimizirajo hitrost in ločljivost svojih sistemov skladno z zahtevami pogonsko-pozicionirnih sistemov. Bralna glava QUANTiC poleg tega deluje z linearnimi in rotacijskimi (kotnimi) skalami različnih natančnosti. Montaža je hitra in preprosta, zato je dajalnik primeren tudi za serijsko proizvodnjo.
Odlična odpornost proti umazaniji
Dajalnik QUANTiC ima več naprednih konstrukcijskih značilnosti, zaradi katerih je v veliki meri neobčutljiv na umazanijo in na onesnaženje. Bralne glave QUANTiC uporabljajo preizkušeno filtrirno optiko Renishaw, ki povpreči prispevke več črtic na skali in učinkovito filtrira neperiodične komponente signala, ki nastanejo npr. zaradi umazanije. Merilni signali so še dodatno izboljšani z algoritmi za elektronsko obdelavo signalov, kot so samodejni nadzor ojačenja (Auto Gain Control – AGC), samodejni nadzor odmikov (Auto Offset Control – AOC) in samodejni nadzor izenačevanja (Auto Balance Control – ABC). Dajalniki QUANTiC imajo v novi zasnovi detektorja tudi tretji nivo filtriranja signala, ki pomaga odpraviti neharmonične frekvence signala zaradi onesnaženosti merilnega traku. Vse naštete funkcije za pripravo signala skupaj zagotavljajo majhno napako interpolacije (SDE) in minimalno variabilnost signala zaradi kontaminacije.
Opcijsko napredno diagnostično orodje ADTi-100
![Napredno diagnostično orodje ADTi-100](/media/img/gen/98a7775f1093472a8d01082659bdf2f7.jpg)
Dajalnik QUANTiC je združljiv z naprednim diagnostičnim orodjem ADTi-100 in s programsko opremo ADT View. Orodje in programska oprema zagotavljata izčrpne in sprotne povratne informacije iz dajalnika kot pomoč pri zahtevnejših inštalacijah in pri diagnostični obravnavi. Intuitivni programski vmesnik je mogoče uporabljati za:
- Oddaljeno umerjanje
- Optimizacijo signala po celotni dolžini osi
- Prikaz nagiba bralne glave
- Sporočanje položaja končnih stikal in referenčnih oznak
- Izhod s položajem dajalnika (relativno glede na skalo)
- Spremljanje hitrosti na časovnem grafikonu
- Izvoz in shranjevanje podatkov
Tehnične specifikacije
Merilo | Enodelni obroč nizkega profila iz nerjavnega jekla. Na voljo je standardni prerez ‘A' s konično oblikovanim notranjim premerom ali prerez ‘B' z majhno vztrajnostjo |
Velikost bralne glave (D x V x Š) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Razdelba skale | 40 μm |
Temperaturni koeficient dolžinskega raztezka pri 20 °C | 15,5 ±0,5 µm/m/°C |
Zunanji premer obroča | 52 mm do 550 mm. Za večje dimenzije po meri se obrnite na Renishaw |
Število črtic | 4096 do 43.200 (odvisno od velikosti obroča) |
Referenčna oznaka | Ena referenčna oznaka IN-TRAC |
Značilna nameščena natančnost* | ±12,7 do ±1,9 kotne sekunde (odvisno od premera obroča) |
Največja hitrost Analogni Digitalni | Za podrobnosti glejte podatkovni list 7.300 obr/min (na obroču premera 52 mm) 8.800 obr/min (na obroču premera 52 mm) |
Napaka interpolacije (SDE) Analogni Digitalni | Značilno pod ±120 nm za premere pod 135 mm, značilno pod ±150 nm za premere nad 135 mm Značilno pod ±80 nm za premere pod 135 mm, značilno pod ±150 nm za premere nad 135 mm |
Dinamični nadzor signala | Priprava signala v realnem času, vključno s samodejnim nadzorom ojačenja (Auto Gain Control – AGC), samodejnim nadzorom izenačevanja (Auto Balance Control – ABC) in samodejnim nadzorom odmikov (Auto Offset Control – AOC) za optimizirano delovanje v različnih pogojih |
Inkrementalni signali Analogni Digitalni | 1 Vpp (40 µm) RS422 (10 μm do 50 nm) |
Električni priključek Analogni in digitalni | Kabli dolžine 0,5 m, 1 m, 1,5 m ali 3 m s konektorji tipa D (9- in 15-polnimi) ali okroglim linijskim konektorjem (12-polnim) |
Električni priključek Samo digitalni | Kabli dolžine 0,5 m, 1 m ali 3 m s 14-polnim konektorjem JST |
Napajanje Analogni Digitalni | 5 V -5%/+10% Značilno 150 mA, terminirano Dolžine kablov ≤ 3 m, značilno 200 mA, terminirani |
Vibracije (med delovanjem) | 100 m/s2maks. pri 55 Hz do 2.000 Hz, 3 osi |
Udarci (med obratovanjem) | 500 m/s2, 11 ms, ½ sinusa, 3 osi |
Delovna temperatura | 0 °C do +70 °C |
Tesnjenje | IP40 |
* 'Značilna' namestitev je rezultat napak razdelbe in montaže, ki se lahko seštevajo in do določene mere odštevajo.
Za kompletne podatke glejte podatkovne liste.