QUANTiC™ inkrementalni dajalnik s trakom RKLC40-S za linearne aplikacije in aplikacije z delnim krožnim lokom
Glavne lastnosti
- Delovna toleranca vozne višine: ±0,3 mm
- Digitalni ali analogni izhod neposredno iz bralne glave
- Velikost bralne glave: 35 x 13,5 x 10 mm
- Ločljivosti do 50 nm
- Hitrost do 24 m/s
- Odlična odpornost proti umazaniji
- Optična referenčna oznaka IN‑TRAC™
Prednosti
- Ozek merilni trak širine 6 mm je primeren za vgradnjo tam, kjer je na voljo le malo prostora
- Primeren za meritve na delnem krožnem loku
- Raztezanje skale je usklajeno z raztezanjem podlage za izboljšane merilno-tehnične lastnosti
- Preprosta montaža
- Poseben vmesnik ni potreben
- Napredno diagnostično orodje
![Prozoren del za pasice na spletnih straneh](/media/img/gen/4efef74a4adf4781888859de0d5ea48b.png)
Kaj je QUANTiC?
Serija inkrementalnih odprtih optičnih dajalnikov QUANTiC iz Renishawa se odlikuje z možnostjo digitalnih ali analognih izhodov, dobrimi merilnotehničnimi lastnostmi, visoko hitrostjo delovanja ter preprosto montažo in pripravo. Za pridobivanje diagnostičnih informacij pri montaži, diagnosticiranju na terenu in odpravljanju napak je mogoče uporabiti napredno diagnostično orodje ADTi-100 in programsko opremo ADT View. Dosegljive so hitrosti do 24 m/s za najstrožje zahteve pri pogonsko-pozicionirnih sistemih. Dajalnik QUANTiC ponuja ločljivosti do 50 nm in široko paleto konfiguracij za enostavno in preprosto optimizacijo. Dinamična obdelava signala zagotavlja izboljšano stabilnost signala in s tem vrhunsko delovanje vašega pogonsko-pozicionirnega sistema.
Kaj je merilni trak RKLC40-S?
RKLC40-S je ozek merilni trak nizkega profila iz nerjavnega jekla, na katerem je inkrementalna skala s 40-mikrometrsko razdelbo in izbirne referenčne oznake IN-TRAC. Na voljo je v dolžinah do 20 m (več kot 20 m na zahtevo) in v dveh ravneh natančnosti - standardni ±15 µm/m in visoki ±5 µm/m. Ko sta konca skale pritrjena na podlago, je raztezanje skale RKLC40-S usklajeno z raztezanjem podlage za izboljšane merilno-tehnične lastnosti.
Upogljivi trak RKLC40-S je primeren tudi za meritve na delnem krožnem loku, saj ga je zaradi njegovega majhnega preseka mogoče oviti okrog bobnov, gredi ali lokov z najmanjšim polmerom 26 mm.
Zakaj izbrati ta dajalnik?
Preprosta montaža
Čas gradnje stroja je ključnega pomena za proizvajalce originalne opreme, saj vsak prihranek časa pri montaži komponent omogoča krajše dobavne roke in s tem večjo donosnost. Serija dajalnikov QUANTiC tukaj priskoči na pomoč z nastavitvenimi tolerancami, ki so velike za inkrementalni izdelek (toleranca zasuka okrog navpične osi ±0,9° in toleranca vozne višine ±0,2 mm), kakor tudi z vgrajeno nastavitveno svetlečo diodo na bralni glavi. Proizvajalci strojev bodo zaradi manj strogih toleranc pri montaži užili vse koristi hitrejše montaže, skrajšanih postopkov umerjanja in povečane produktivnosti.
Univerzalni digitalni in analogni dajalnik
Dajalnik QUANTiC je na voljo s standardnim analognim izhodom 1 Vpp za preprosto integracijo z uporabnikovo interpolacijsko elektroniko oz. z visokohitrostno digitalno interpolacijo, ki je vgrajena v bralni glavi. Uporabniki lahko z razpoložljivimi konfiguracijami digitalnih izhodov optimizirajo hitrost in ločljivost svojih sistemov skladno z zahtevami pogonsko-pozicionirnih sistemov. Bralna glava QUANTiC poleg tega deluje z linearnimi in rotacijskimi (kotnimi) skalami različnih natančnosti. Montaža je hitra in preprosta, zato je dajalnik primeren tudi za serijsko proizvodnjo.
Ozek, robusten in vsestranski trak
RKLC je robusten, 6 mm širok in 0,15 mm debel merilni trak iz nerjavnega jekla. Trak se fiksno pritrdi na os stroja in se tako usklajeno razteza skupaj s podlago. Razlike v raztezkih skale in stroja so tako zmanjšane na minimum.
RKLC skale za dajalnike za aplikacije z delnim krožnim lokom
Skalo za dajalnik RKLC je mogoče prikladno odrezati na potrebno dolžino in jo montirati na preprosto nosilno podlago cilindrične oblike, kompleksni detajli za montažo ali obdelava površin znotraj ozkih toleranc pa niso potrebni.
Opcijsko napredno diagnostično orodje ADTi-100
![Napredno diagnostično orodje ADTi-100](/media/img/gen/98a7775f1093472a8d01082659bdf2f7.jpg)
Dajalnik QUANTiC je združljiv z naprednim diagnostičnim orodjem ADTi-100 in s programsko opremo ADT View. Orodje in programska oprema zagotavljata izčrpne in sprotne povratne informacije iz dajalnika kot pomoč pri zahtevnejših inštalacijah in pri diagnostični obravnavi. Intuitivni programski vmesnik je mogoče uporabljati za:
- Oddaljeno umerjanje
- Optimizacijo signala po celotni dolžini osi
- Prikaz nagiba bralne glave
- Sporočanje položaja končnih stikal in referenčnih oznak
- Izhod s položajem dajalnika (relativno glede na skalo)
- Spremljanje hitrosti na časovnem grafikonu
- Izvoz in shranjevanje podatkov
Tehnične specifikacije
Merilo | Ozek merilni trak iz nerjavnega jekla s samolepilno zadnjo stranjo za montažo neposredno na podlago Primeren za aplikacije z delnim krožnim lokom (najmanjši polmer krožnega loka: 26 mm) |
Velikost bralne glave (D x Š x V) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Razdelba skale | 40 μm |
Temperaturni koeficient dolžinskega raztezka pri 20 °C | Linearne aplikacije: usklajen z materialom podlage, ko je trak pritrjen nanjo s končnima sponkama |
Razred natančnosti pri 20 °C | 40 µm (visoka natančnost): ±5 µm/m |
Referenčna oznaka | Referenčne oznake IN-TRAC so vdelane neposredno v traku RKLC-S Izbrane referenčne oznake se označijo z magneti |
Končna stikala | Dva končna položaja |
Dolžina traku | Do 20 m (nad 20 m po naročilu) |
Dimenzije traku (v x š) | 0,15 mm x 6 mm, vključno z lepilom |
Največja hitrost Analogni Digitalni | Za podrobnosti glejte podatkovni list Do 20 m/s Do 24 m/s |
Napaka interpolacije (SDE) Analogni Digitalni | Značilno < ±120 nm Značilno < ±80 nm |
Dinamični nadzor signala | Priprava signala v realnem času, vključno s samodejnim nadzorom ojačenja (Auto Gain Control – AGC), samodejnim nadzorom izenačevanja (Auto Balance Control – ABC) in samodejnim nadzorom odmikov (Auto Offset Control – AOC) za optimizirano delovanje v različnih pogojih |
Inkrementalni signali Analogni Digitalni | 1 Vpp (40 µm) RS422 (10 μm do 50 nm) |
Električni priključek Analogni in digitalni | Kabli dolžine 0,5 m, 1 m, 1,5 m ali 3 m s konektorji tipa D (9- in 15-polnimi) ali okroglim linijskim konektorjem (12-polnim) |
Električni priključek Samo digitalni | Kabli dolžine 0,5 m, 1 m ali 3 m s 14-polnim konektorjem JST |
Napajanje Analogni Digitalni | 5 V -5%/+10% Značilno 150 mA, terminirano Dolžine kablov ≤ 3 m, značilno 200 mA, terminirani |
Vibracije (med delovanjem) | 100 m/s2maks. pri 55 Hz do 2.000 Hz, 3 osi |
Udarci (med obratovanjem) | 500 m/s2, 11 ms, ½ sinusa, 3 osi |
Delovna temperatura | 0 °C do +70 °C |
Tesnjenje | IP40 |
Za popolne podatke glejte podatkovni list.